Role pivotante, blocare centrală, totală, direcţie 150 mm
Conductive
Integral, 2044XSX150R36-32S30 4xM6
Role pivotante cu blocare totală sau pe direcţie, centralizată, Cadru din tablă din oţel, ambutisată, galvanizată în galben, rulment de precizie în capul pivotant şi roată, carcasă sintetică, bolţ cu alezaj pentru ţeavă profil, versiunea scurtă. Jantă din poliamidă, electro-conductiv. Suprafaţă de rulare din poliuretan injectat, cu apărători, rulment de precizie cu bile etanşat Îndrumare: produs certificat TÜV Süd.Roțile lavabile trebuie să fie etanşate în zona de montare de către producătorul paturilor de spital.
Date tehnice
Rezistenţă la rulare | |
Zgomot de mişcare | |
Uzare | |
Protecţie împotriva ruginii |
Diametrul roţii | 150 mm |
Lățimea roții | 32 mm |
Diametru bolţ | 32 mm |
Date tehnice
Diametrul roţii
150 mm
Lățimea roții
32 mm
Diametru bolţ
32 mm
Lungime bolţ
51 mm
Deviaţie de la ax
40 mm
Diametrul de pivotare
230 mm
Înălţime totală
183 mm
Sarcină dinamică
150 kg
Temperatura
- 25 / - 25 °C
Standard
EN_12531
Greutate
1 kg
Diametru guler
62 mm
Raza de pivotare
115 mm
Rigiditatea suprafeţei de rulare
D 40 Shore
Inoxidabil
Nu
Conductivitate electrică
da
Furcă
Role pivotante, blocare centrală, totală, direcţie