- Home
- Industria
- Stile di vita
- allestimento di negozi
-
Roll container
Ruote e Rotelle per Carrelli Roll Cage
Ruota 80 mm
La ruota Basetech presenta un diametro di 80 mm con larghezza del battistrada di 34 mm e lunghezza del mozzo di 44,4 mm, mentre il foro dell'asse ha un diametro di 12 mm. Realizzata in polipropilene con battistrada dello stesso materiale del nucleo, è dotata di cuscinetto a rulli per garantire scorrevolezza ottimale. La capacità di carico dinamico raggiunge 125 kg a una velocità di 4 km/h, mentre quella statica arriva fino a 250 kg. Ideale per applicazioni su roll container e arredi ed espositori per negozi.
Ruota 125 mm
La ruota Basetech presenta un diametro di 125 mm con larghezza del battistrada di 40 mm e lunghezza del mozzo di 48 mm, dotata di foro assiale da 12 mm di diametro. Realizzata in polipropilene con battistrada in materiale identico al nucleo e cuscinetto a rulli per garantire scorrevolezza ottimale. Offre una capacità di carico dinamico di 200 kg a velocità di 4 km/h e statico di 400 kg, risultando ideale per roll container e arredi ed espositori per negozi che richiedono movimentazione affidabile e resistente.
Ruota 125 mm
La ruota Basetech presenta un diametro di 125 mm con una larghezza del battistrada di 40 mm, realizzata in polipropilene con battistrada in materiale identico al nucleo. Il mozzo ha una lunghezza di 44,4 mm con foro assiale da 12 mm di diametro, dotato di cuscinetto a rulli per garantire scorrevolezza ottimale. La capacità di carico dinamico raggiunge 200 kg a velocità di 4 km/h, mentre il carico statico supporta fino a 400 kg. Questa ruota è specificatamente progettata per applicazioni su roll container e arredi ed espositori per negozi.
Ruota 65 mm
La ruota Basetech in polipropilene presenta un diametro di 65 mm con larghezza del battistrada di 30 mm, realizzato nello stesso materiale del nucleo. Il mozzo ha una lunghezza di 34,5 mm con foro per asse di 12 mm di diametro ed è dotato di cuscinetto piano. La capacità di carico dinamico è di 120 kg a una velocità di 4 km/h, mentre quella statica raggiunge i 240 kg. Questa ruota è specificamente progettata per applicazioni su roll container e arredi ed espositori per negozi, garantendo affidabilità e prestazioni ottimali in ambito commerciale e industriale.
Ruota 100 mm
La ruota Basetech presenta un diametro di 100 mm con larghezza del battistrada di 36 mm e lunghezza del mozzo di 44,4 mm, dotata di foro per asse da 12 mm di diametro. Realizzata in polipropilene con battistrada in materiale identico al nucleo e cuscinetto piano, offre una capacità di carico dinamico di 160 kg a 4 km/h e statico di 320 kg. Ideale per applicazioni su roll container e arredi e espositori per negozi, garantisce prestazioni affidabili in ambito industriale e commerciale.
Ruota 125 mm
La ruota Basetech presenta un diametro di 125 mm con larghezza del battistrada di 40 mm e lunghezza del mozzo di 44,4 mm, dotata di foro per asse da 12 mm di diametro. Realizzata in polipropilene con battistrada in materiale identico al nucleo e cuscinetto piano, offre una capacità di carico dinamico di 200 kg a 3 km/h e statico di 400 kg. Ideale per roll container, arredi e espositori per negozi, garantisce prestazioni affidabili in applicazioni commerciali e industriali.
Ruota 80 mm
La ruota Basetech presenta un diametro di 80 mm con larghezza del battistrada di 34 mm e lunghezza del mozzo di 44,4 mm, dotata di foro assiale da 12 mm di diametro. Realizzata in polipropilene con battistrada dello stesso materiale del nucleo, è equipaggiata con cuscinetto a rulli per garantire scorrevolezza ottimale. Offre una capacità di carico dinamico di 125 kg a 4 km/h e statico di 250 kg, risultando ideale per roll container e arredi ed espositori per negozi che richiedono movimentazione affidabile e resistente.
Ruota 100 mm
La ruota Basetech presenta un diametro di 100 mm con larghezza del battistrada di 36 mm e lunghezza del mozzo di 44,4 mm, dotata di foro per asse da 12 mm di diametro. Realizzata in polipropilene con battistrada dello stesso materiale del nucleo e cuscinetto a rulli per garantire scorrevolezza ottimale. Offre una capacità di carico dinamico di 160 kg a 4 km/h e statico di 320 kg, risultando ideale per roll container e arredi ed espositori per negozi.
Ruota 200 mm
La ruota Basetech presenta un diametro di 200 mm con larghezza del battistrada di 50 mm e lunghezza del mozzo di 58 mm, dotata di foro assiale da 25 mm di diametro. Realizzata in polipropilene con battistrada dello stesso materiale del nucleo e cuscinetto a rulli per garantire scorrevolezza ottimale. Offre una capacità di carico dinamico di 300 kg a velocità fino a 4 km/h e statico di 600 kg, risultando ideale per roll container e arredi ed espositori per negozi che richiedono movimentazione affidabile e resistente.
Ruota 200 mm
La ruota Basetech presenta un diametro di 200 mm con larghezza del battistrada di 50 mm e lunghezza del mozzo di 58 mm, mentre il foro dell'asse misura 20 mm di diametro. Realizzata in polipropilene con battistrada dello stesso materiale del nucleo, è dotata di cuscinetto a rulli per garantire un movimento fluido. La capacità di carico dinamico raggiunge 300 kg a una velocità di 4 km/h, mentre quella statica arriva fino a 600 kg. Ideale per roll container, arredi e espositori per negozi.
Ruota 125 mm
La ruota Duratech è realizzata in poliammide pesante con battistrada identico al nucleo, dotata di cuscinetti a sfere di precisione per prestazioni ottimali. Con un diametro di 125 mm, larghezza battistrada di 50 mm, foro assale di 25 mm di diametro e lunghezza mozzo di 60 mm, offre una capacità di carico dinamico di 700 kg a 4 km/h e statico di 1400 kg. Ideale per produttori automobilistici OEM, costruzione di container, sistemi elettronici, tecnologia delle camere bianche, costruzione di macchinari, carrelli di produzione e da piattaforma, roll container, arredi per negozi e attrezzature per il trasporto.
Ruota 150 mm
La ruota Duratech è realizzata in poliammide pesante con battistrada identico al nucleo, dotata di cuscinetti a sfere di precisione per prestazioni ottimali. Con un diametro di 150 mm, larghezza battistrada di 50 mm, foro assale di 25 mm di diametro e lunghezza mozzo di 60 mm, offre una capacità di carico dinamico di 700 kg a 4 km/h e statico di 1400 kg. Ideale per produttori automobilistici OEM, costruzione di container, sistemi elettronici e tecnologia delle camere bianche, costruzione di macchinari, carrelli di produzione e da piattaforma, roll container, arredi e espositori per negozi, e attrezzature per il trasporto.
Ruota 160 mm
La ruota Basetech presenta un diametro di 160 mm con larghezza del battistrada di 40 mm e lunghezza del mozzo di 58 mm, dotata di foro assiale da 20 mm di diametro per l'installazione su perni standard. Realizzata interamente in polipropilene sia per il corpo che per il battistrada, incorpora un cuscinetto piano per garantire un movimento fluido e silenzioso. La capacità di carico dinamico raggiunge 200 kg a una velocità massima di 3 km/h, mentre il carico statico supportato è di 400 kg, rendendola ideale per roll container, arredi e espositori per negozi.
Ruota 125 mm
La ruota Duratech è realizzata in poliammide super pesante con battistrada in materiale identico al nucleo e cuscinetti a sfere di precisione. Presenta un diametro di 125 mm, larghezza del battistrada di 50 mm, foro assiale di 25 mm di diametro e lunghezza del mozzo di 60 mm. Offre una capacità di carico dinamico di 2040 kg a 4 km/h e una capacità di carico statico di 4080 kg. È indicata per produttori automobilistici OEM, costruzione di container, sistemi elettronici, tecnologia delle camere bianche, costruzione di macchinari, carrelli di produzione e da piattaforma, roll container, arredi per negozi e attrezzature per il trasporto.
Ruota 200 mm
La ruota Basetech presenta un diametro di 200 mm con larghezza del battistrada di 50 mm e lunghezza del mozzo di 58 mm, dotata di foro assiale da 20 mm di diametro per l'installazione su ruote pivottanti. Realizzata in polipropilene con battistrada dello stesso materiale del nucleo e cuscinetto piano, offre una capacità di carico dinamico di 400 kg a 4 km/h e statico di 800 kg. Ideale per applicazioni su roll container e arredi e espositori per negozi, garantisce resistenza e affidabilità in ambienti commerciali e industriali.
Ruota 125 mm
La ruota Supratech presenta un diametro di 125 mm con larghezza del battistrada di 30 mm e lunghezza del mozzo di 34,9 mm, dotata di foro assiale da 12 mm di diametro per l'installazione su cuscinetto piano. Realizzata in polipropilene elettricamente conduttivo con battistrada in gomma termoplastica elettroconduttiva, offre una capacità di carico dinamico di 100 kg a 3 km/h e statico di 200 kg. Ideale per roll container, carrelli della spesa, arredi e espositori per negozi, armadi per attrezzi, banchi da lavoro e attrezzature per il trasporto.
Ruota 125 mm
La ruota Supratech presenta un diametro di 125 mm con battistrada in gomma termoplastica largo 32 mm, corpo in polipropilene e cuscinetti a sfere di precisione per garantire movimento fluido e duraturo. Il mozzo ha una lunghezza di 36,5 mm con foro per asse da 8 mm di diametro. La capacità di carico dinamico è di 100 kg a 3 km/h, mentre quella statica raggiunge 200 kg, rendendola ideale per roll container, carrelli della spesa, arredi e espositori per negozi, armadi per attrezzi, banchi da lavoro e attrezzature per il trasporto.
Ruota 125 mm
La ruota Duratech è realizzata in poliammide con battistrada identico al nucleo, caratterizzata da un diametro di 125 mm e una larghezza del battistrada di 43 mm. Il mozzo presenta una lunghezza di 58 mm con foro per asse di 20 mm di diametro e cuscinetto piano. La capacità di carico dinamico è di 300 kg a 4 km/h, mentre quella statica raggiunge 600 kg. Questa ruota trova applicazione presso produttori automobilistici OEM, nella costruzione di container, sistemi elettronici e tecnologia delle camere bianche, costruzione di macchinari, carrelli di produzione e da piattaforma, roll container, arredi per negozi e attrezzature per il trasporto.
Ruota 80 mm
La ruota Duratech è realizzata in poliammide con battistrada identico al nucleo, caratterizzata da un diametro di 80 mm e una larghezza del battistrada di 30 mm. Il mozzo presenta una lunghezza di 44 mm con foro assiale di 12 mm di diametro, equipaggiato con cuscinetto a rulli inossidabile. La capacità di carico dinamico è di 200 kg a 4 km/h, mentre quella statica raggiunge 400 kg. Questa ruota trova applicazione in diversi settori industriali, tra cui produttori automobilistici OEM, costruzione di container, sistemi elettronici e tecnologia delle camere bianche.
Ruota 100 mm
La ruota Duratech presenta un diametro di 100 mm con larghezza del battistrada di 36 mm e lunghezza del mozzo di 44 mm, dotata di foro assiale da 12 mm di diametro. Realizzata in poliammide con battistrada in materiale identico al nucleo, incorpora cuscinetti a rulli inossidabili per garantire prestazioni ottimali. Offre una capacità di carico dinamico di 200 kg a 4 km/h e statico di 400 kg, rendendola ideale per produttori automobilistici OEM, costruzione di container, sistemi elettronici e tecnologia delle camere bianche.
Ruota 125 mm
La ruota Duratech presenta un diametro di 125 mm con larghezza del battistrada di 40 mm e lunghezza del mozzo di 44 mm, dotata di foro assiale da 12 mm di diametro. Realizzata in poliammide con battistrada in materiale identico al nucleo, incorpora cuscinetti a rulli inossidabili per prestazioni superiori. Offre una capacità di carico dinamico di 300 kg a 4 km/h e statico di 600 kg, risultando ideale per produttori automobilistici OEM, costruzione di container, sistemi elettronici e tecnologia delle camere bianche, costruzione di macchinari, carrelli di produzione e da piattaforma, roll container, arredi e espositori per negozi, oltre ad attrezzature per il trasporto.
Ruota 125 mm
La ruota Duratech presenta un diametro di 125 mm con larghezza del battistrada di 43 mm e lunghezza del mozzo di 58 mm, dotata di foro assiale da 20 mm di diametro. Realizzata in poliammide con battistrada in materiale identico al nucleo, incorpora cuscinetti a rulli inossidabili per prestazioni superiori. Offre una capacità di carico dinamico di 350 kg a 4 km/h e statico di 700 kg, risultando ideale per produttori automobilistici OEM, costruzione di container, sistemi elettronici e tecnologia delle camere bianche, costruzione di macchinari, carrelli di produzione e da piattaforma, roll container, arredi e espositori per negozi, oltre ad attrezzature per il trasporto.
Ruota 160 mm
La ruota Duratech presenta un diametro di 160 mm con larghezza del battistrada di 40 mm e lunghezza del mozzo di 58 mm, dotata di foro assiale da 20 mm di diametro. Realizzata in poliammide con battistrada in materiale identico al nucleo, incorpora cuscinetti a rulli inossidabili per prestazioni superiori. Offre una capacità di carico dinamico di 400 kg a 4 km/h e statico di 800 kg, risultando ideale per produttori automobilistici OEM, costruzione di container, tecnologia delle camere bianche, macchinari industriali e attrezzature per il trasporto.
Ruota 200 mm
La ruota Duratech presenta un diametro di 200 mm con larghezza del battistrada di 50 mm e lunghezza del mozzo di 58 mm, dotata di foro assiale da 20 mm di diametro. Realizzata in poliammide con battistrada in materiale identico al nucleo, incorpora cuscinetti a rulli inossidabili per prestazioni ottimali. Offre una capacità di carico dinamico di 400 kg a 4 km/h e statico di 800 kg, rendendola ideale per produttori automobilistici OEM, costruzione di container, tecnologia delle camere bianche, macchinari industriali e attrezzature per il trasporto.