Ruota 125 mm
Supratech
EAN:
4031582482669
Codice prodotto:
YGO125x30-Ø12 TFR
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Movimento senza tracce
La ruota Supratech presenta un diametro di 125 mm con larghezza del battistrada di 30 mm e lunghezza del mozzo di 34,9 mm, dotat...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
Schede tecniche
La ruota Supratech presenta un diametro di 125 mm con larghezza del battistrada di 30 mm e lunghezza del mozzo di 34,9 mm, dotata di foro assiale da 12 mm di diametro per l'installazione su cuscinetto piano. Realizzata in polipropilene elettricamente conduttivo con battistrada in gomma termoplastica elettroconduttiva, offre una capacità di carico dinamico di 100 kg a 3 km/h e statico di 200 kg. Ideale per roll container, carrelli della spesa, arredi e espositori per negozi, armadi per attrezzi, banchi da lavoro e attrezzature per il trasporto.
Prestazioni di rollio
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Codici articolo
Core attributes
Wheel
Funzionalità speciali