Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale
Benvenuti nel nostro sito web dal nuovo design!
La ruota Basetech presenta un diametro di 160 mm con larghezza del battistrada di 40 mm e lunghezza del mozzo di 58 mm, dotata di foro assiale da 20 mm di diametro per l'installazione su perni standard. Realizzata interamente in polipropilene sia per il corpo che per il battistrada, incorpora un cuscinetto piano per garantire un movimento fluido e silenzioso. La capacità di carico dinamico raggiunge 200 kg a una velocità massima di 3 km/h, mentre il carico statico supportato è di 400 kg, rendendola ideale per roll container, arredi e espositori per negozi.
Prestazioni di rollio
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Codici articolo
Numero di articolo
POO160x40-Ø20 white
EAN
4031582482119
Core attributes
Tipo
Ruota
Portata a 3 km/h
200 kg
Portata statica
400 kg
Intervallo di temperatura (massimo)
60 °C
Intervallo di temperatura (minimo)
-20 °C
Peso complessivo
0,18 kg
Nome del prodotto
Basetech
Standard
EN12530 - Ruote per dispositivi
Elettricamente conduttivo
Inossidabile
Wheel
Durezza del Battistrada (D)
65 Shore D
Materiale del corpo
Polipropilene
Materiale del battistrada
Identico al nucleo
Asse diametro del foro
20 mm
Lunghezza mozzo
58 mm
Larghezza battistrada
40 mm
Diametro
160 mm
Parafili
Senza parafili
Cuscinetto
Cuscinetto piano
special-features-image
Funzionalità speciali