Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale
Benvenuti nel nostro sito web dal nuovo design!
La ruota Duratech è realizzata in poliammide pesante con battistrada identico al nucleo, dotata di cuscinetti a sfere di precisione per prestazioni ottimali. Con un diametro di 150 mm, larghezza battistrada di 50 mm, foro assale di 25 mm di diametro e lunghezza mozzo di 60 mm, offre una capacità di carico dinamico di 700 kg a 4 km/h e statico di 1400 kg. Ideale per produttori automobilistici OEM, costruzione di container, sistemi elettronici e tecnologia delle camere bianche, costruzione di macchinari, carrelli di produzione e da piattaforma, roll container, arredi e espositori per negozi, e attrezzature per il trasporto.
Prestazioni di rollio
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Codici articolo
Numero di articolo
TOP150x50-Ø25 TFR
EAN
4031582478808
Core attributes
Tipo
Ruota
Portata a 4 km/h
700 kg
Portata statica
1400 kg
Intervallo di temperatura (massimo)
80 °C
Intervallo di temperatura (minimo)
-40 °C
Peso complessivo
1,04 kg
Nome del prodotto
Duratech
Standard
EN12533 - Ruote per applicazioni pesanti
Elettricamente conduttivo
Inossidabile
Wheel
Tipo di cuscinetto
6204
Durezza del Battistrada (D)
75 Shore D
Materiale del corpo
Poliammide, pesante
Materiale del battistrada
Identico al nucleo
Asse diametro del foro
25 mm
Lunghezza mozzo
60 mm
Larghezza battistrada
50 mm
Diametro
150 mm
Parafili
Senza parafili
Cuscinetto
Cuscinetti a sfere di precisione
special-features-image
Funzionalità speciali