Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale
Benvenuti nel nostro sito web dal nuovo design!
La ruota Duratech presenta un diametro di 100 mm con larghezza del battistrada di 36 mm e lunghezza del mozzo di 44 mm, dotata di foro assiale da 12 mm di diametro. Realizzata in poliammide con battistrada in materiale identico al nucleo, incorpora cuscinetti a rulli inossidabili per garantire prestazioni ottimali. Offre una capacità di carico dinamico di 200 kg a 4 km/h e statico di 400 kg, rendendola ideale per produttori automobilistici OEM, costruzione di container, sistemi elettronici e tecnologia delle camere bianche.
Prestazioni di rollio
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Codici articolo
Numero di articolo
UOD100x36-Ø12 LM44,4 TFR
EAN
4031582485318
Core attributes
Tipo
Ruota
Portata a 4 km/h
200 kg
Portata statica
400 kg
Intervallo di temperatura (massimo)
80 °C
Intervallo di temperatura (minimo)
-40 °C
Peso complessivo
0,57 kg
Nome del prodotto
Duratech
Standard
EN12532 - Attrezzature di trasporto
Elettricamente conduttivo
Inossidabile
Wheel
Durezza del Battistrada (D)
75 Shore D
Materiale del corpo
Poilammide
Materiale del battistrada
Identico al nucleo
Asse diametro del foro
12 mm
Lunghezza mozzo
44 mm
Larghezza battistrada
36 mm
Diametro
100 mm
Cuscinetto
Cuscinetto a rulli, Inossidabile
special-features-image
Funzionalità speciali