Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale
Benvenuti nel nostro sito web dal nuovo design!
La ruota Supratech presenta un diametro di 125 mm con battistrada in gomma termoplastica largo 32 mm, corpo in polipropilene e cuscinetti a sfere di precisione per garantire movimento fluido e duraturo. Il mozzo ha una lunghezza di 36,5 mm con foro per asse da 8 mm di diametro. La capacità di carico dinamico è di 100 kg a 3 km/h, mentre quella statica raggiunge 200 kg, rendendola ideale per roll container, carrelli della spesa, arredi e espositori per negozi, armadi per attrezzi, banchi da lavoro e attrezzature per il trasporto.
Prestazioni di rollio
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Codici articolo
Numero di articolo
PJP125x32-Ø8 TFR
EAN
4031582482676
Core attributes
Tipo
Ruota
Portata a 3 km/h
100 kg
Portata statica
200 kg
Intervallo di temperatura (massimo)
60 °C
Intervallo di temperatura (minimo)
-20 °C
Peso complessivo
0,28 kg
Nome del prodotto
Supratech
Standard
EN12530 - Ruote per dispositivi
Elettricamente conduttivo
Inossidabile
Wheel
Durezza del Battistrada (A)
87 Shore A
Materiale del corpo
Polipropilene
Materiale del battistrada
Gomma termoplastica
Asse diametro del foro
8 mm
Lunghezza mozzo
36,5 mm
Larghezza battistrada
32 mm
Diametro
125 mm
Parafili
Con parafili
Cuscinetto
Cuscinetti a sfere di precisione
special-features-image
Funzionalità speciali