Ruota 125 mm
Duratech
EAN:
4031582485295
Codice prodotto:
UOO125x43-Ø20 TFR
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Ruote a bassa usura
La ruota Duratech è realizzata in poliammide con battistrada identico al nucleo, caratterizzata da un diametro di 125 mm e una l...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
La ruota Duratech è realizzata in poliammide con battistrada identico al nucleo, caratterizzata da un diametro di 125 mm e una larghezza del battistrada di 43 mm. Il mozzo presenta una lunghezza di 58 mm con foro per asse di 20 mm di diametro e cuscinetto piano. La capacità di carico dinamico è di 300 kg a 4 km/h, mentre quella statica raggiunge 600 kg. Questa ruota trova applicazione presso produttori automobilistici OEM, nella costruzione di container, sistemi elettronici e tecnologia delle camere bianche, costruzione di macchinari, carrelli di produzione e da piattaforma, roll container, arredi per negozi e attrezzature per il trasporto.
Prestazioni di rollio
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Codici articolo
Core attributes
Wheel
Funzionalità speciali