Ruota 200 mm
Duratech
EAN:
4031582485356
Codice prodotto:
UOD200x50-Ø20 LM58 TFR
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Ruote a bassa usura
La ruota Duratech presenta un diametro di 200 mm con larghezza del battistrada di 50 mm e lunghezza del mozzo di 58 mm, dotata d...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
La ruota Duratech presenta un diametro di 200 mm con larghezza del battistrada di 50 mm e lunghezza del mozzo di 58 mm, dotata di foro assiale da 20 mm di diametro. Realizzata in poliammide con battistrada in materiale identico al nucleo, incorpora cuscinetti a rulli inossidabili per prestazioni ottimali. Offre una capacità di carico dinamico di 400 kg a 4 km/h e statico di 800 kg, rendendola ideale per produttori automobilistici OEM, costruzione di container, tecnologia delle camere bianche, macchinari industriali e attrezzature per il trasporto.
Prestazioni di rollio
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Codici articolo
Core attributes
Wheel
Funzionalità speciali