Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale
Benvenuti nel nostro sito web dal nuovo design!
La ruota Duratech presenta un diametro di 125 mm con larghezza del battistrada di 43 mm e lunghezza del mozzo di 58 mm, dotata di foro assiale da 20 mm di diametro. Realizzata in poliammide con battistrada in materiale identico al nucleo, incorpora cuscinetti a rulli inossidabili per prestazioni superiori. Offre una capacità di carico dinamico di 350 kg a 4 km/h e statico di 700 kg, risultando ideale per produttori automobilistici OEM, costruzione di container, sistemi elettronici e tecnologia delle camere bianche, costruzione di macchinari, carrelli di produzione e da piattaforma, roll container, arredi e espositori per negozi, oltre ad attrezzature per il trasporto.
Prestazioni di rollio
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Codici articolo
Numero di articolo
UOD125x43-Ø20 LM58 TFR
EAN
4031582485332
Core attributes
Tipo
Ruota
Portata a 4 km/h
350 kg
Portata statica
700 kg
Intervallo di temperatura (massimo)
80 °C
Intervallo di temperatura (minimo)
-40 °C
Peso complessivo
0,57 kg
Nome del prodotto
Duratech
Standard
EN12532 - Attrezzature di trasporto
Elettricamente conduttivo
Inossidabile
Wheel
Durezza del Battistrada (D)
75 Shore D
Materiale del corpo
Poilammide
Materiale del battistrada
Identico al nucleo
Asse diametro del foro
20 mm
Lunghezza mozzo
58 mm
Larghezza battistrada
43 mm
Diametro
125 mm
Cuscinetto
Cuscinetto a rulli, Inossidabile
special-features-image
Funzionalità speciali