Ruota 80 mm
Duratech
EAN:
4031582485301
Codice prodotto:
UOD080x30-Ø12 LM44,4 TFR
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Ruote a bassa usura
La ruota Duratech è realizzata in poliammide con battistrada identico al nucleo, caratterizzata da un diametro di 80 mm e una la...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
La ruota Duratech è realizzata in poliammide con battistrada identico al nucleo, caratterizzata da un diametro di 80 mm e una larghezza del battistrada di 30 mm. Il mozzo presenta una lunghezza di 44 mm con foro assiale di 12 mm di diametro, equipaggiato con cuscinetto a rulli inossidabile. La capacità di carico dinamico è di 200 kg a 4 km/h, mentre quella statica raggiunge 400 kg. Questa ruota trova applicazione in diversi settori industriali, tra cui produttori automobilistici OEM, costruzione di container, sistemi elettronici e tecnologia delle camere bianche.
Prestazioni di rollio
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Codici articolo
Core attributes
Wheel
Funzionalità speciali