Ruota 200 mm
Basetech
EAN:
4031582482355
Codice prodotto:
POO200x50-Ø20-white TFR
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Ruote a bassa usura
La ruota Basetech presenta un diametro di 200 mm con larghezza del battistrada di 50 mm e lunghezza del mozzo di 58 mm, dotata d...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
Schede tecniche
La ruota Basetech presenta un diametro di 200 mm con larghezza del battistrada di 50 mm e lunghezza del mozzo di 58 mm, dotata di foro assiale da 20 mm di diametro per l'installazione su ruote pivottanti. Realizzata in polipropilene con battistrada dello stesso materiale del nucleo e cuscinetto piano, offre una capacità di carico dinamico di 400 kg a 4 km/h e statico di 800 kg. Ideale per applicazioni su roll container e arredi e espositori per negozi, garantisce resistenza e affidabilità in ambienti commerciali e industriali.
Prestazioni di rollio
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Codici articolo
Core attributes
Wheel
Funzionalità speciali