Le possibilità di progettazione delle superfici delle nostre ruote sono praticamente infinite. Vengono utilizzati diversi metodi di colorazione in base al profilo dei requisiti: stampa, rivestimento e colorazione completa.
Solo per la stampa dei copriruota sono disponibili tre metodi: la stampa laser offre diverse tonalità di grigio e risulta ideale per logo e testo. La stampa a tampone consente l’uso di colori a piacere al fine di riprodurre al meglio logo e simboli. La stampa diretta UV non conosce limiti di colori ed è indicata in particolare per la riproduzione di immagini. Il processo di rivestimento può essere utilizzato anche per la finitura delle superfici di alta qualità delle forcelle e del supporto della ruota, utilizzando anche rivestimenti speciali, su specifica richiesta.
Oltre alla tonalità di colore e all'immagine stampata è possibile definire anche il grado di lucentezza, in base al processo. La colorazione completa della plastica offre la maggiore resistenza possibile alle influenze meccaniche durante l'utilizzo. Oltre alla colorazione omogenea dei componenti, diversi gradi di lucentezza e di texture della superficie possono essere implementati individualmente utilizzando appositi strumenti.
Le nostre soluzioni
Contatti
Sei interessato a una soluzione personalizzata?
Contattaci - Saremo felici di consigliarti la soluzione perfetta