- Home
- Ruote e Rotelle
- Ruote di Alta Qualità
- Ruote per Capacità di Carico
-
Uso estremamente gravoso
Uso estremamente gravoso
Ruota fissa 300 mm
La Kappa load è una ruota fissa progettata per applicazioni industriali pesanti, dotata di piastra rettangolare per il fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in ghisa o ferro forgiato pesante, garantendo robustezza e durata nel tempo. La ruota presenta un corpo in ghisa con battistrada in poliuretano colato e cuscinetti a sfere di precisione per un funzionamento fluido e affidabile. Il diametro della ruota è di 300 mm, mentre l'altezza complessiva del prodotto raggiunge 355 mm. Le specifiche di carico prevedono una capacità dinamica di 2400 kg a 4 km/h e 2000 kg a 6 km/h, con una capacità statica massima di 4800 kg, rendendola ideale per il trasporto di carichi molto pesanti in ambienti industriali.
Domande frequenti
Vantaggi delle ruote extra pesanti
Le ruote extra pesanti sono costruite per applicazioni impegnative in cui ciascuna ruota deve supportare in modo affidabile carichi utili di oltre 1.500 kg durante l'avvio, il rotolamento e lo sterzo in modo prevedibile. Le nostre ruote combinano alloggiamenti rinforzati con ruote e cuscinetti robusti, garantendo prestazioni durature anche negli ambienti più difficili. Le ruote TENTE extra heavy duty offrono una serie di vantaggi chiave:
Costruzione durevole: costruite con materiali rinforzati e progettate per durare a lungo, le nostre ruote extra pesanti sono costruite per resistere a un uso frequente e allo stesso tempo resistere all'usura, agli urti e alle difficili condizioni del pavimento in ambienti industriali difficili.
Manutenzione ridotta: le opzioni con anelli antipolvere e ingrassatori integrati semplificano la lubrificazione e aiutano a mantenere un funzionamento regolare tra gli intervalli di manutenzione.
Valore ottimizzato per il ciclo di vita: combinando una lunga durata di usura e una maggiore facilità di movimento, queste rotelle contribuiscono a ridurre il costo totale di proprietà nelle applicazioni più impegnative.
Opzioni di ruote adattabili: le ruote TENTE extra heavy duty sono disponibili con un'ampia gamma di opzioni di materiali del battistrada per adattarsi a diversi tipi di pavimento e ambienti operativi
Sicurezza integrata: per la stabilità direzionale e un bloccaggio fisso sicuro, le ruote extra pesanti possono essere configurate con bloccaggi delle ruote e bloccaggi direzionali.
Tipi di ruote extra pesanti
Le ruote extra pesanti possono essere configurate in una varietà di design per adattarsi a profili di carico, cicli di trasmissione e condizioni del pavimento specifici. Selezionando la carcassa, il materiale e il diametro delle ruote più adatti alle esigenze ambientali individuali, è possibile ottimizzare lo sforzo di rotolamento, la manovrabilità e la durata utile per i casi d'uso più impegnativi. Di seguito sono riportati due tipi di ruote extra pesanti comunemente usati e i loro principali vantaggi:
Ruote in poliuretano extra resistenti
Le ruote in poliuretano extra resistenti combinano una resistenza al rotolamento eccezionalmente bassa con un'eccezionale resistenza all'usura in caso di carichi sostenuti. Sono ideali per lunghe percorrenze, frequenti arresti e ripartenze e pavimenti industriali lisci. Una linea di prodotti rappresentativa della nostra gamma è la serie TENTE Kappa. Queste ruote offrono scorrevolezza e manovre precise in un alloggiamento compatto in acciaio saldato. Le ruote Kappa per impieghi gravosi con battistrada in poliuretano possono anche essere dotate di bloccaggio totale o di opzioni di bloccaggio direzionale per una migliore guida in linea retta su lunghe percorrenze. Per attività che richiedono ruote di diametro maggiore e una capacità di carico superiore a 2400 kg per ruota, dai un'occhiata alla nostra serie Omikron twin. Se configurata con due ruote in poliuretano fuso da 400 mm, questa serie è in grado di gestire carichi utili fino a 30.000 kg per ruota.
Ruote in poliammide extra resistenti
Le ruote in poliammide extra resistenti sono la scelta ideale quando la massima capacità di carico e la stabilità dimensionale sono più importanti della cura del pavimento o della bassa rumorosità. Le ruote in poliammide resistono a carichi molto elevati e forniscono una superficie di corsa dura e precisa, ma si aspettano una pressione superficiale più elevata e un funzionamento più rumoroso rispetto a materiali più morbidi. In generale, le ruote con ruote in poliammide sono consigliate per l'uso interno. Mentre quelli con ruote in poliuretano sono talenti a tutto tondo, in grado di gestire l'uso interno ed esterno. La nostra serie Omikron twin utilizza due ruote in poliammide super pesante, abbinate a cuscinetti a sfera di precisione e a un robusto alloggiamento in acciaio saldato. Le opzioni di diametro per le ruote in poliammide utilizzate nella nostra serie Omikron vanno da 100 mm a 400 mm, con la configurazione più grande in grado di trasportare carichi utili di 15.000 kg per ruota. Queste ruote in poliammide extra resistenti sono disponibili nelle versioni fisse e girevoli e possono essere configurate con opzioni di blocco direzionale e bloccaggio delle ruote.
Campi di applicazione delle ruote extra pesanti
Le ruote extra pesanti sono indicate ovunque carichi utili estremi, cicli di lavoro prolungati e manovre accurate non siano negoziabili. Nell'intralogistica e nella distribuzione, supportano soluzioni di trasporto pesante e garantiscono la movimentazione ad alta produttività presso i rivenditori di hardware. Nei macchinari e nelle attrezzature da officina, nella costruzione di macchine, nella costruzione di container e nelle attrezzature per il trasporto, funzionano in modo affidabile sui pavimenti industriali e tollerano frequenti operazioni di arresto e avviamento. Nel settore automobilistico, dai carrelli di produzione e con piattaforma agli ambienti OEM automobilistici, queste ruote offrono una sterzata prevedibile e capacità nominali elevate per mantenere i flussi di materiale nei tempi previsti.