Informazioni tecniche
Le caratteristiche più importanti della ruota "Levina"
Montaggio rapido
Montaggio più rapido grazie a sistemi ad incastro.
Sterzata agevole
Girevole su doppio giro di sfere.
Pedale ergonomico
Pedale di azionamento facilmente raggiungibile e supporto extra lungo per comando manuale.
Stabilità di sterzata ottimizzata
Blocco direzionale per migliore sterzata in curva e miglior movimento in linea retta su lunghe distanze.
Schema di colori semplice
Kick-pedal verde per il blocco direzionale e kick-pedal rosso per il blocco totale.
Opzioni di fissaggio variabili
Ampia gamma di sistemi di fissaggio in diverse dimensioni.
Conduttività certificata
Versione conduttiva per la protezione di utenti e apparecchi elettrici dalla scarica elettrostatica.
Impedisce lo spostamento involontario
Blocco delle ruote con kick-pedal per comando manuale.
Posizione salda
Blocco totale per il bloccaggio simultaneo della ruota e del supporto girevole.
Scansione affidabile
Antimagnetica (completamente priva di metalli) per scanner di sicurezza e tomografia a risonanza magnetica.
Trasporto con vibrazioni ridotte
Sistemi di fissaggio a molla e ruote extra morbide con buone proprietà ammortizzanti.
Sistema di fissaggio antitorsione
Protezione antitorsione per ruote con blocco direzionale.
Abbinamento di colori
Colori adattabili al design del prodotto.
Forma esclusiva
Parafili integrato nel supporto.
Design pluripremiato
Insignito di premi prestigiosi da parte di giurie internazionali.
Qualità certificata
Testata nel nostro laboratorio in conformità con gli standard europei.
Componenti resistenti alle sostanze chimiche
Resistenti a molti detergenti e sostanze chimiche.
Lavabilità permanente
Tutti i componenti metallici in acciaio inox.
Isolamento protettivo
Ruote con cuscinetti sigillati per proteggere dagli schizzi d'acqua e dallo sporco.
Struttura indistruttibile
Elevatissima capacità ammortizzante.
Versione conforme
Utilizzabile in cucine commerciali [DIN 18867 parte 8] e per l’industria alimentare [omologazione Lerpac].
Funzionamento silenzioso
Varianti di ruote morbide per un ambiente di lavoro silenzioso.
Movimento antitraccia
Ruote ad abrasione ridotta e con scarse esigenze di pulizia.
Funzionamento antimacchia
Nessuna macchia a contatto con i pavimenti durante lunghi periodi di sosta.
Materiali sicuri
Conforme alle normative RoHS e REACH. Non contiene idrocarburi aromatici policiclici e cromo.
Ruote a bassa manutenzione
Parafili per un funzionamento senza ostacoli con attività di pulizia minima.
Pareti non danneggiate
Paraurti per evitare danni alle pareti e all'ambiente circostante.
Productti & Supporto
Le nostre soluzioni
Contatti
Sei interessato a una soluzione personalizzata?
Contattaci - Saremo felici di consigliarti la soluzione perfetta