Famiglia di prodotti
INTEGRAL TWIN

Stabilità di sterzata ottimizzata
Blocco direzionale per migliore sterzata in curva e miglior movimento in linea retta su lunghe distanze.
Blocco centrale di facile impiego
Bloccaggio simultaneo di più di una ruota mediante una leva di azionamento centrale.
Pratica soluzione di sistema
Pratica soluzione di sistema con tutti i componenti tecnici per il bloccaggio centrale.
Sterzata agevole
Girevole con sfere di precisione.
Funzione di commutazione a più livelli
Fino a tre posizioni di blocco: blocco direzionale, blocco totale o mobilità completa.
Manovrabilità ottimizzata
Ruota gemellata con elevata manovrabilità grazie all’effetto differenziale.
Conduttività certificata
Versione conduttiva per la protezione di utenti e apparecchi elettrici dalla scarica elettrostatica.
Sicurezza certificata
Standard certificato da TÜV Süd.
Posizione salda
Blocco totale per il bloccaggio simultaneo di ruota e supporto girevole.
Protezione dei cavi integrata
Raccoglitore di cavi integrato per la protezione dei cavi presenti sul pavimento.
Abbinamento di colori
Colori adattabili al design del prodotto.
Branding personalizzato
Con logo stampabile.
Design pluripremiato
Insignito di premi prestigiosi da parte di giurie internazionali.
Qualità certificata
Testata nel nostro laboratorio in conformità con gli standard europei.
Lavabilità permanente
Tutti i componenti metallici in acciaio inox.
Posizione salda
L'estrema rigidità torsionale garantisce che tavoli operatori o applicazioni pesanti abbiano una posizione salda.
Componenti resistenti alle sostanze chimiche
Resistenti a molti detergenti e sostanze chimiche.
Isolamento protettivo
Ruote con cuscinetti sigillati per proteggere dagli schizzi d'acqua e dallo sporco.
Struttura molto stabile
Supporto portante in acciaio per carichi pesanti.
Movimento antitraccia
Ruote ad abrasione ridotta e con scarse esigenze di pulizia.
Funzionamento antimacchia
Nessuna macchia a contatto con i pavimenti durante lunghi periodi di sosta.
Ruote a bassa manutenzione
Funzionamento senza ostacoli con attività di pulizia minima.
Pulizia ridotta
Grazie alle superfici prevalentemente lisce, le ruote possono essere pulite in modo semplice e rapido.
Materiali sicuri
Conforme alle normative RoHS e REACH. Non contiene idrocarburi aromatici policiclici e cromo.
Contattaci - Saremo felici di consigliarti la soluzione perfetta
TENTE AG
Bösch 41
6331 Hünenberg
Svizzera
Phone: +41 41 7810881
Fax: +41 41 7618963
Email: info.ch@tente.com