Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !

Integral - un million d'options de design

Qu'il s'agisse d'un lit d'hôpital, d'une table d'opération ou d'un dispositif médical, un design de produit cohérent rend votre marque visible jusque dans les moindres détails.
Integral_twin_load_campaign_colour-options_1920x1080px
Qui a dit que l’art n’avait pas sa place sur une roulette ?

Nom d’artiste : Load Monet.

Qui a dit que l’art n’avait pas sa place sur une roulette ?

Des roulettes au design personnalisé
Quand l’art s’invite dans le quotidien hospitalier.
Lit d’hôpital, table d’opération ou équipement médical : un design produit cohérent rend votre marque visible jusque dans les moindres détails. C’est pourquoi les roulettes Integral plus et Integral twin load de TENTE peuvent être adaptées visuellement au design de vos produits ou à celui de vos clients. Coloris personnalisés, logo de votre marque : la roulette devient, elle aussi, partie intégrante du design global.

Deux solutions de roulettes. Votre signature design.

Figure: Integral
Pour les lits d’hôpitaux et les lits de soin

Integral plus. S’adapte au design de votre produit.

L’ensemble du capot de l’Integral plus peut être adapté à votre concept couleur. Envie de vous démarquer ? Indiquez simplement la couleur RAL* de votre choix et faites entrer la couleur dans le design. Votre marque gagne en visibilité et le quotidien hospitalier en couleurs.

Vous préférez la discrétion ? Integral plus est également disponible dans les coloris standard RAL 9002, RAL 9006 et RAL 9011.

Conçue pour les lits d’hôpitaux et les lits de soin

Integral plus a été conçue pour une utilisation quotidienne dans les hôpitaux et les établissements de soins. Elle associe une maniabilité optimisée aux qualités éprouvées de la gamme Integral.

Pour les tables d’opération et les équipements médicaux exigeants

Integral twin load. Un design qui marque les esprits.

Integral twin load peut elle aussi s’intégrer visuellement à votre concept produit personnalisé. Sur demande, le capot peut être réalisé dans la couleur RAL* de votre choix et le cache peut recevoir votre logo. Votre design produit exprime ainsi l’identité de votre marque jusque dans les moindres détails.

Vous préférez une combinaison classique ? RAL 9002 est le coloris standard d’Integral twin load.

Solide quand cela compte vraiment

Integral twin load a été conçue pour les tables d’opération, les robots chirurgicaux, les lits bariatriques et d’autres applications médicales exigeantes. Sa grande rigidité torsionnelle et sa capacité de charge allant jusqu’à 250 kg par roulette garantissent une excellente stabilité, même sous de fortes charges.

* Les couleurs RAL hors coloris standard sont disponibles sur demande et selon la quantité commandée.