- Accueil
- Industrie
- Lifestyle
- agencement de magasin
-
Roll-conteneurs
Roulettes et roues pour rolls
Roue 80 mm
La roue Basetech présente un diamètre de 80 mm avec une largeur de bande de roulement de 34 mm et une longueur de moyeu de 44,4 mm, équipée d'un alésage d'axe de 12 mm de diamètre. Fabriquée en polypropylène avec une bande de roulement identique au corps de roue et dotée de roulements rouleaux, elle offre une capacité de charge dynamique de 125 kg à 4 km/h et une capacité statique de 250 kg. Cette roue est particulièrement adaptée aux roll-conteneurs ainsi qu'au mobilier et présentoirs de magasin.
Roue 125 mm
La roue Basetech présente un diamètre de 125 mm avec une largeur de bande de roulement de 40 mm et une longueur de moyeu de 48 mm, équipée d'un alésage d'axe de 12 mm de diamètre. Fabriquée en polypropylène avec une bande de roulement identique au corps de roue et dotée de roulements rouleaux, elle offre une capacité de charge dynamique de 200 kg à 4 km/h et une charge statique maximale de 400 kg. Cette roue est particulièrement adaptée aux applications sur roll-conteneurs ainsi qu'au mobilier et présentoirs de magasin.
Roue 125 mm
La roue Basetech présente un diamètre de 125 mm avec une largeur de bande de roulement de 40 mm et une longueur de moyeu de 44,4 mm, équipée d'un alésage d'axe de 12 mm de diamètre. Fabriquée en polypropylène avec une bande de roulement identique au corps de roue et dotée de roulements rouleaux, elle offre une capacité de charge dynamique de 200 kg à 4 km/h et une charge statique maximale de 400 kg. Cette roue est particulièrement adaptée aux applications sur roll-conteneurs et mobilier et présentoirs de magasin.
Roue 65 mm
La roue Basetech présente un diamètre de 65 mm avec une largeur de bande de roulement de 30 mm et une longueur de moyeu de 34,5 mm, équipée d'un alésage d'axe de 12 mm de diamètre. Fabriquée en polypropylène pour le corps et la bande de roulement, elle dispose d'un moyeu lisse et offre une capacité de charge dynamique de 120 kg à 4 km/h et une charge statique maximale de 240 kg. Cette roue est particulièrement adaptée aux applications sur roll-conteneurs ainsi qu'au mobilier et présentoirs de magasin.
Roue 80 mm
La roue Basetech présente un diamètre de 80 mm avec une largeur de bande de roulement de 34 mm et une longueur de moyeu de 44,4 mm, équipée d'un alésage d'axe de 12 mm de diamètre. Fabriquée en polypropylène pour le corps et la bande de roulement, elle dispose d'un moyeu lisse et offre une capacité de charge dynamique de 125 kg à 4 km/h et statique de 250 kg. Cette roue est spécialement conçue pour les applications sur roll-conteneurs et mobilier et présentoirs de magasin.
Roue 100 mm
La roue Basetech présente un diamètre de 100 mm avec une largeur de bande de roulement de 36 mm et une longueur de moyeu de 44,4 mm, équipée d'un alésage d'axe de 12 mm de diamètre. Fabriquée en polypropylène avec une bande de roulement identique au corps de roue et dotée d'un moyeu lisse, cette roue offre une capacité de charge dynamique de 160 kg à 4 km/h et une capacité statique de 320 kg. Elle est particulièrement adaptée aux applications sur roll-conteneurs ainsi qu'au mobilier et présentoirs de magasin.
Roue 125 mm
La roue Basetech présente un diamètre de 125 mm avec une largeur de bande de roulement de 40 mm et une longueur de moyeu de 44,4 mm, équipée d'un alésage d'axe de 12 mm de diamètre. Fabriquée en polypropylène avec une bande de roulement identique au corps de roue et dotée d'un moyeu lisse, elle offre une capacité de charge dynamique de 200 kg à une vitesse de 3 km/h et une capacité de charge statique de 400 kg. Cette roue est particulièrement adaptée aux applications sur roll-conteneurs et mobilier et présentoirs de magasin.
Roue 80 mm
La roue Basetech présente un diamètre de 80 mm avec une largeur de bande de roulement de 34 mm et une longueur de moyeu de 44,4 mm, équipée d'un alésage d'axe de 12 mm de diamètre. Fabriquée en polypropylène avec une bande de roulement identique au corps de roue et dotée de roulements rouleaux, elle offre une capacité de charge dynamique de 125 kg à 4 km/h et une charge statique maximale de 250 kg. Cette roue est spécialement conçue pour les applications sur roll-conteneurs et mobilier et présentoirs de magasin.
Roue 100 mm
La roue Basetech présente un diamètre de 100 mm avec une largeur de bande de roulement de 36 mm et une longueur de moyeu de 44,4 mm, équipée d'un alésage d'axe de 12 mm de diamètre. Fabriquée en polypropylène avec une bande de roulement de matériau identique au corps de roue et dotée de roulements rouleaux, elle offre une capacité de charge dynamique de 160 kg à 4 km/h et une charge statique maximale de 320 kg. Cette roue est spécialement conçue pour les applications sur roll-conteneurs et mobilier et présentoirs de magasin.
Roue 125 mm
La roue Duratech en polyamide présente un diamètre de 125 mm avec une largeur de bande de roulement de 43 mm, un moyeu lisse d'une longueur de 58 mm et un alésage d'axe de 20 mm de diamètre. Sa bande de roulement est constituée du même matériau que le corps de roue. Cette roue offre une capacité de charge dynamique de 300 kg à une vitesse de 4 km/h et une capacité de charge statique de 600 kg. Elle convient parfaitement aux applications dans les secteurs automobiles OEM, la construction de conteneurs, les systèmes électroniques et technologie de salle blanche, la construction de machines, les chariots de production et de plateforme, les roll-conteneurs, le mobilier et présentoirs de magasin ainsi que les équipements de transport.
Roue 100 mm
La roue Supratech en polypropylène présente un diamètre de 100 mm avec une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique d'une largeur de 32 mm. Elle est équipée de roulements rouleaux et dispose d'un moyeu de 44,4 mm de longueur avec un alésage d'axe de 12 mm de diamètre. Cette roue offre une capacité de charge dynamique de 80 kg à 3 km/h et une charge statique maximale de 160 kg. Elle est spécialement conçue pour les roll-conteneurs, chariots de courses, mobilier et présentoirs de magasin, armoires à outils, établis et équipements de transport.
Roue 150 mm
La roue Duratech présente un diamètre de 150 mm avec une largeur de bande de roulement de 46 mm et une longueur de moyeu de 58 mm, équipée d'un alésage d'axe de 20 mm de diamètre. Fabriquée en polyamide avec une bande de roulement identique au corps de roue et dotée de roulements rouleaux, elle offre une capacité de charge dynamique de 500 kg à 4 km/h et une charge statique maximale de 1000 kg. Cette roue convient parfaitement aux applications industrielles incluant les constructeurs automobiles OEM, la construction de conteneurs, les systèmes électroniques et technologie de salle blanche, la construction de machines, les chariots de production et de plateforme, les roll-conteneurs, le mobilier et présentoirs de magasin ainsi que les équipements de transport.
Roue 125 mm
La roue Elastech présente un diamètre de 125 mm avec une bande de roulement de 40 mm de largeur, fabriquée en caoutchouc élastique, non marquant, antistatique et vulcanisé. Le corps en polyamide conducteur d'électricité intègre un roulement à billes de précision pour un fonctionnement optimal. Cette roue offre une capacité de charge dynamique de 160 kg à 4 km/h et une charge statique maximale de 320 kg, la rendant adaptée aux applications industrielles exigeantes.
Roulette pivotante 100 mm
La roulette pivotante Alpha est équipée d'une tige ronde comme système de fixation et d'un boîtier en tôle d'acier lourde avec roulement à double rangée de billes pour assurer une rotation fluide et durable. La roue présente un corps en tôle d'acier avec une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique noir, montée sur roulements à rouleaux pour une performance optimale. Le diamètre de roue de 100 mm et la hauteur hors tout de 131 mm offrent un équilibre idéal entre maniabilité et stabilité. Cette roulette supporte une charge dynamique de 70 kg à une vitesse de 4 km/h et une charge statique maximale de 140 kg, la rendant parfaitement adaptée aux applications industrielles exigeantes nécessitant robustesse et fiabilité.
Roulette pivotante 125 mm
La roulette pivotante Alpha est équipée d'une tige ronde comme système de fixation et dispose d'un boîtier en tôle d'acier lourde avec roulement à double rangée de billes pour assurer une rotation fluide et durable. La roue présente un corps en tôle d'acier robuste avec une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique noir, montée sur roulements à rouleaux pour un fonctionnement optimal. Le diamètre de roue de 125 mm et la hauteur hors tout de 158 mm offrent un équilibre parfait entre maniabilité et stabilité. Cette roulette supporte une charge dynamique de 70 kg à une vitesse de 4 km/h et une charge statique maximale de 140 kg, la rendant idéale pour diverses applications industrielles nécessitant mobilité et résistance.
Roulette pivotante 160 mm
La roulette pivotante Alpha est équipée d'une tige ronde comme système de fixation et d'un boîtier en tôle d'acier lourde avec roulement à double rangée de billes assurant une rotation fluide et durable. La roue présente un corps en tôle d'acier robuste avec une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique noir et des roulements à rouleaux pour un fonctionnement optimal. Le diamètre de roue de 160 mm et la hauteur totale de 195 mm offrent un équilibre parfait entre maniabilité et stabilité. Cette roulette supporte une charge dynamique de 135 kg à une vitesse de 4 km/h et une charge statique maximale de 270 kg, la rendant idéale pour diverses applications industrielles incluant les constructeurs automobiles OEM, chariots de restauration, construction de conteneurs, systèmes électroniques, technologie de lutte contre l'incendie, construction de machines, systèmes logistiques postaux, chariots de production, roll-conteneurs, armoires à outils, équipements de transport, équipements d'élimination des déchets et établis.
Roulette pivotante 200 mm
La roulette pivotante Alpha est équipée d'une tige ronde comme système de fixation et dispose d'un boîtier en tôle d'acier lourde avec roulement pivotant à double rangée de billes. La roue présente un corps en tôle d'acier avec une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique noir et des roulements à rouleaux, pour un diamètre de 200 mm. Les dimensions totales atteignent une hauteur hors-tout de 235 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 205 kg à une vitesse de 4 km/h et une charge statique maximale de 410 kg. Elle convient parfaitement aux constructeurs automobiles OEM, chariots de restauration, construction de conteneurs, systèmes électroniques, technologie de lutte contre l'incendie, construction de machines, systèmes logistiques postaux, chariots de production, roll-conteneurs, armoires à outils, équipements de transport, équipements d'élimination des déchets et établis.
Roulette pivotante 100 mm
La roulette pivotante Alpha est équipée d'une platine rectangulaire comme système de fixation. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier lourde et intègre un roulement pivotant à double rangée de billes pour assurer une rotation fluide. La roue présente un corps en tôle d'acier avec une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique non marquant, montée sur roulements à rouleaux. Le diamètre de roue est de 100 mm et la hauteur hors tout atteint 128 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 70 kg à une vitesse de 4 km/h et une charge statique maximale de 140 kg. Elle convient parfaitement aux constructeurs automobiles OEM, chariots de restauration, construction de conteneurs, systèmes électroniques, technologie de lutte contre l'incendie, construction de machines, systèmes logistiques postaux, chariots de production, roll-conteneurs, armoires à outils, équipements de transport, équipements d'élimination des déchets et établis.
Roulette pivotante à blocage total 100 mm
La roulette pivotante à blocage total Alpha est équipée d'une platine rectangulaire pour une fixation stable et polyvalente. Le boîtier en tôle d'acier lourde intègre un roulement pivotant à double rangée de billes assurant une rotation fluide et durable. La roue de 100 mm de diamètre se compose d'un corps en tôle d'acier et d'une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique non marquant, montée sur roulements à rouleaux pour un fonctionnement optimal. Avec une hauteur totale de 128 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 70 kg à 4 km/h et une charge statique maximale de 140 kg, la rendant idéale pour les applications industrielles exigeantes nécessitant mobilité et stabilité.
Roulette pivotante 200 mm
La roulette pivotante Alpha est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier lourde et dispose d'un roulement pivotant à double rangée de billes pour assurer une rotation fluide. La roue présente un corps en tôle d'acier avec une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique non marquant, montée sur roulements à rouleaux. Le diamètre de roue est de 200 mm et la hauteur hors tout atteint 240 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 205 kg à une vitesse de 4 km/h et une charge statique maximale de 410 kg. Elle convient parfaitement aux constructeurs automobiles OEM, chariots de restauration, construction de conteneurs, systèmes électroniques, technologie de lutte contre l'incendie, construction de machines, systèmes logistiques postaux, chariots de production, roll-conteneurs, armoires à outils, équipements de transport, équipements d'élimination des déchets et établis.
Roulette pivotante 160 mm
La roulette pivotante Alpha est équipée d'une platine rectangulaire et d'un boîtier en tôle d'acier, lourde avec roulement à double rangée de billes. La roue de 160 mm de diamètre présente un corps en polypropylène et une bande de roulement en polyuréthane, biosourcé, injecté, conducteur d'électricité, montée sur un moyeu lisse avec entretoise POM. Avec une hauteur totale de 200 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 135 kg à 4 km/h et une charge statique de 270 kg. Elle convient aux constructeurs automobiles OEM, chariots de restauration, construction de conteneurs, systèmes électroniques, technologie de salle blanche, lutte contre l'incendie, construction de machines, systèmes logistiques postaux, chariots de production, roll-conteneurs, armoires à outils, équipements de transport, d'élimination des déchets et établis.
Roulette pivotante à blocage total antérieur 160 mm
La roulette pivotante à blocage total antérieur Alpha est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation. Le logement est fabriqué en tôle d'acier, lourde et dispose d'un roulement pivotant à double rangée de billes. La roue présente un corps en polypropylène avec une bande de roulement en polyuréthane, biosourcé, injecté, conducteur d'électricité, montée sur un moyeu lisse avec entretoise POM. Le diamètre de roue est de 160 mm et la hauteur hors tout atteint 200 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 135 kg à 4 km/h et une charge statique maximale de 270 kg, la rendant adaptée aux applications industrielles exigeantes nécessitant une conductivité électrique et des performances de charge élevées.
Roulette pivotante à blocage directionnel 160 mm
La roulette pivotante à blocage directionnel Alpha est équipée d'une platine rectangulaire pour une fixation stable et polyvalente. Le boîtier en tôle d'acier lourde intègre un roulement pivotant à double rangée de billes assurant une rotation fluide et durable. La roue de 160 mm de diamètre se compose d'un corps en polypropylène et d'une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique noir, montée sur roulements à rouleaux pour un fonctionnement optimal. Avec une hauteur totale de 200 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 135 kg à 4 km/h et une charge statique maximale de 270 kg, la rendant idéale pour les applications industrielles exigeantes nécessitant mobilité et stabilité.
Roulette pivotante 200 mm
La roulette pivotante Alpha est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation. Le châssis en tôle d'acier lourde intègre un roulement à pivot à double rangée de billes assurant une rotation fluide et durable. La roue de 200 mm de diamètre présente un corps en polypropylène et une bande de roulement en polyuréthane biosourcé injecté conducteur d'électricité, montée sur un moyeu lisse avec entretoise POM. Avec une hauteur totale de 240 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 205 kg à 4 km/h et une charge statique maximale de 410 kg. Elle convient parfaitement aux constructeurs automobiles OEM, chariots de restauration, construction de conteneurs, systèmes électroniques en salle blanche, technologie de lutte contre l'incendie, construction de machines, systèmes logistiques postaux, chariots de production, roll-conteneurs, armoires à outils, équipements de transport, d'élimination des déchets et établis.