Moyeu lisse
Roue 200 mm
La roue Elastech présente un diamètre de 200 mm avec une bande de roulement en caoutchouc élastique, noir, vulcanisé d'une largeur de 75 mm, montée sur un corps en acier, fer. Cette roue offre une capacité de charge dynamique de 600 kg à 4 km/h et 500 kg à 6 km/h, ainsi qu'une charge statique maximale de 1000 kg, la rendant adaptée aux systèmes AMR, chariots de production, équipements de transport et applications industrielles exigeantes.
Roue 80 mm
La roue Basetech présente un diamètre de 80 mm avec une largeur de bande de roulement de 34 mm et une longueur de moyeu de 44,4 mm, équipée d'un alésage d'axe de 12,1 mm de diamètre. Fabriquée en polypropylène avec une bande de roulement de matériau identique au corps de roue et dotée d'un moyeu lisse, cette roue offre une capacité de charge dynamique de 125 kg à 4 km/h et une charge statique maximale de 250 kg, la rendant particulièrement adaptée aux roll-conteneurs ainsi qu'au mobilier et présentoirs de magasin.
Roue 75 mm
La roue Puretech présente un diamètre de 75 mm avec une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique, non marquant d'une largeur de 25 mm, montée sur un corps en polypropylène équipé d'un moyeu lisse d'une longueur de 26,5 mm et d'un alésage d'axe de 8 mm de diamètre. Cette roue offre une capacité de charge statique de 120 kg et dynamique de 60 kg à une vitesse maximale de 3 km/h, la rendant adaptée aux échafaudages, chariots de courses, mobilier et présentoirs de magasin, armoires à outils, équipements d'élimination des déchets, établis et équipements de transport.
Roue 75 mm
La roue Duratech heat présente un diamètre de 75 mm avec une bande de roulement de 25 mm de largeur, fabriquée en matériaux synthétiques thermoplastiques résistants à la température, identique au corps de roue. Le moyeu lisse d'une longueur de 26,5 mm est équipé d'un alésage d'axe de 8 mm de diamètre. Cette roue offre une capacité de charge statique de 150 kg et une capacité de charge dynamique de 75 kg à une vitesse maximale de 3 km/h, la rendant adaptée aux applications industrielles nécessitant une résistance thermique élevée.
Roue 75 mm
La roue Duratech heat présente un diamètre de 75 mm avec une bande de roulement de 25 mm de largeur, fabriquée en matériaux synthétiques thermoplastiques résistants à la température, identique au corps de roue. Le moyeu lisse d'une longueur de 31 mm est équipé d'un alésage d'axe de 8 mm de diamètre. Cette roue offre une capacité de charge statique de 150 kg et une capacité de charge dynamique de 75 kg à une vitesse maximale de 3 km/h, la rendant adaptée aux applications industrielles nécessitant une résistance thermique élevée.
Roue 80 mm
La roue Duratech heat présente un diamètre de 80 mm avec une bande de roulement de 35 mm de largeur, un moyeu d'une longueur de 45 mm et un alésage d'axe de 8 mm de diamètre. Cette roue offre une capacité de charge statique de 200 kg et une capacité de charge dynamique de 100 kg à une vitesse de 4 km/h. Le corps de roue est fabriqué en plastique thermodurci résistant à la chaleur, avec une bande de roulement de matériau identique au corps de roue, et elle est équipée d'une bague de roulement sèche.
Roue 80 mm
La roue Duratech heat présente un diamètre de 80 mm avec une largeur de bande de roulement de 31 mm et une longueur de moyeu de 40 mm, équipée d'un alésage d'axe de 12 mm de diamètre. Cette roue offre une capacité de charge statique de 400 kg et une capacité de charge dynamique de 200 kg à une vitesse de 4 km/h. Le corps de roue est fabriqué en matériaux synthétiques thermoplastiques, résistants à la température, tandis que la bande de roulement utilise un matériau identique au corps de roue, et elle est dotée d'un moyeu lisse.
Roue 400 mm
La roue Puretech air présente un diamètre de 400 mm avec une bande de roulement pneumatique à profil ligné d'une largeur de 100 mm, montée sur un corps en polypropylène équipé d'un moyeu lisse d'une longueur de 74 mm et d'un alésage d'axe de 20 mm de diamètre. Cette roue offre une capacité de charge statique de 280 kg et une capacité de charge dynamique de 140 kg à une vitesse maximale de 3 km/h, ce qui en fait une solution adaptée aux applications industrielles nécessitant une mobilité fiable sur diverses surfaces.
Roue 100 mm
La roue Elastech heat en aluminium présente un diamètre de 100 mm avec une bande de roulement de 35 mm de largeur offrant amortissement et résistance à la température. Cette roue est équipée d'une bague de roulement sèche et dispose d'un moyeu d'une longueur de 45 mm avec un alésage d'axe de 8 mm de diamètre. Sa capacité de charge statique atteint 160 kg, ce qui en fait une solution robuste pour les applications de roulettes nécessitant une résistance thermique et des propriétés d'amortissement optimales.
Roue 400 mm
La roue Puretech air est conçue en polypropylène avec un pneumatique à profil ligné d'une largeur de 100 mm et un diamètre de 400 mm. Elle est équipée d'un moyeu lisse d'une longueur de 74 mm avec un alésage d'axe de 25 mm de diamètre. Cette roue offre une capacité de charge dynamique de 140 kg à une vitesse de 3 km/h et une capacité de charge statique de 280 kg, ce qui en fait une solution robuste pour les applications industrielles nécessitant une mobilité fiable et une résistance élevée aux charges.
Roue 150 mm
La roue Maxtech evo présente un diamètre de 150 mm avec une bande de roulement en polyuréthane biosourcé injecté d'une largeur de 38 mm, montée sur un corps en polypropylène équipé d'un moyeu lisse de 34 mm de longueur et d'un alésage de 12 mm de diamètre pour l'axe. Cette roue offre une capacité de charge dynamique de 35 kg à une vitesse de 3 km/h et une capacité de charge statique maximale de 70 kg, ce qui en fait une solution technique adaptée aux applications industrielles nécessitant une résistance et une durabilité optimales.
Roue 175 mm
La roue Maxtech evo présente un diamètre de 175 mm avec une bande de roulement en polyuréthane biosourcé injecté d'une largeur de 38 mm, montée sur un corps en polypropylène équipé d'un moyeu lisse de 35 mm de longueur et d'un alésage de 12 mm de diamètre pour l'axe. Cette roue offre une capacité de charge dynamique de 35 kg à une vitesse de 3 km/h et une capacité de charge statique maximale de 70 kg, ce qui en fait une solution technique adaptée aux applications industrielles nécessitant une résistance et une durabilité optimales.
Roue 200 mm
La roue Maxtech evo présente un diamètre de 200 mm avec une bande de roulement en polyuréthane biosourcé injecté d'une largeur de 48 mm, montée sur un corps en polypropylène équipé d'un moyeu lisse de 34 mm de longueur et d'un alésage d'axe de 12 mm de diamètre. Cette roue offre une capacité de charge dynamique de 40 kg à une vitesse de 3 km/h et une capacité de charge statique maximale de 80 kg, ce qui en fait une solution technique adaptée aux applications industrielles nécessitant mobilité et résistance.
Roue 250 mm
La roue Puretech en polypropylène présente un diamètre de 250 mm avec une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique noir d'une largeur de 50 mm. Elle est équipée d'un moyeu lisse d'une longueur de 58 mm et d'un alésage de 20,1 mm de diamètre pour l'axe. Cette roue offre une capacité de charge dynamique de 180 kg à une vitesse de 4 km/h et une capacité de charge statique de 360 kg. Elle convient parfaitement aux échafaudages, chariots de courses, mobilier et présentoirs de magasin, armoires à outils, équipements d'élimination des déchets, établis et équipements de transport.
Roue 50 mm
La roue Supratech en polypropylène est équipée d'une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique d'une largeur de 18 mm et présente un diamètre de 50 mm avec un moyeu lisse d'une longueur de 21 mm et un alésage d'axe de 8 mm de diamètre. Cette roue offre une capacité de charge dynamique de 35 kg à une vitesse de 3 km/h et une capacité de charge statique de 70 kg, la rendant parfaitement adaptée aux roll-conteneurs, chariots de courses, mobilier et présentoirs de magasin, armoires à outils, établis et équipements de transport.
Roue 100 mm
La roue Basetech présente un diamètre de 100 mm avec une largeur de bande de roulement de 36 mm et une longueur de moyeu de 44,4 mm, équipée d'un alésage d'axe de 12 mm de diamètre. Fabriquée en polypropylène avec une bande de roulement identique au corps de roue et dotée d'un moyeu lisse, elle offre une capacité de charge dynamique de 160 kg à 4 km/h et une charge statique maximale de 320 kg. Cette roue est particulièrement adaptée aux applications sur roll-conteneurs ainsi qu'au mobilier et présentoirs de magasin.
Roue 125 mm
La roue Basetech présente un diamètre de 125 mm avec une largeur de bande de roulement de 40 mm et une longueur de moyeu de 44,4 mm, équipée d'un alésage d'axe de 12 mm de diamètre. Fabriquée en polypropylène avec une bande de roulement identique au corps de roue et dotée d'un moyeu lisse, elle offre une capacité de charge dynamique de 200 kg à une vitesse de 3 km/h et une capacité de charge statique de 400 kg. Cette roue est particulièrement adaptée aux applications sur roll-conteneurs et mobilier et présentoirs de magasin.
Roue 400 mm
La roue Puretech air est conçue en polypropylène avec un pneumatique à profil ligné d'une largeur de 100 mm et un diamètre de 400 mm. Elle est équipée d'un moyeu lisse d'une longueur de 74 mm avec un alésage d'axe de 20 mm de diamètre. Cette roue offre une capacité de charge dynamique de 140 kg à une vitesse de 3 km/h et une capacité de charge statique de 280 kg, garantissant une performance fiable pour les applications industrielles nécessitant mobilité et résistance.
Roue 400 mm
La roue Puretech air est conçue en polypropylène avec un pneumatique à profil ligné d'une largeur de 100 mm et un diamètre de 400 mm. Elle est équipée d'un moyeu lisse d'une longueur de 74 mm avec un alésage d'axe de 25 mm de diamètre. Cette roue offre une capacité de charge dynamique de 140 kg à une vitesse de 3 km/h et une capacité de charge statique de 280 kg, ce qui en fait une solution robuste pour les applications industrielles nécessitant une mobilité fiable et une résistance élevée aux charges.
Roue 100 mm
La roue Duratech heat est fabriquée en plastique thermodurci résistant à la chaleur avec une bande de roulement de même matériau. Cette roue présente un diamètre de 100 mm et une largeur de bande de roulement de 35 mm, avec un moyeu d'une longueur de 43,5 mm et un alésage d'axe de 11,1 mm de diamètre. Elle est équipée d'une bague de roulement sèche et offre une capacité de charge dynamique de 125 kg à une vitesse de 4 km/h, ainsi qu'une capacité de charge statique de 250 kg.
Roue 80 mm
La roue Duratech heat présente un diamètre de 80 mm avec une bande de roulement de 35 mm de largeur, un moyeu d'une longueur de 45 mm et un alésage d'axe de 8 mm de diamètre. Cette roue offre une capacité de charge statique de 200 kg et une capacité de charge dynamique de 100 kg à une vitesse de 4 km/h. Le corps de roue est fabriqué en plastique thermodurci résistant à la chaleur, avec une bande de roulement de matériau identique au corps de roue, et est équipée d'une bague de roulement sèche pour un fonctionnement optimal.
Roue 65 mm
La roue Basetech présente un diamètre de 65 mm avec un moyeu lisse d'une longueur de 34,5 mm et un alésage d'axe de 12 mm de diamètre. Fabriquée en polypropylène, elle dispose d'une bande de roulement de 30 mm de largeur dans le même matériau que le corps de roue. Cette roue offre une capacité de charge statique de 240 kg et une capacité dynamique de 120 kg à une vitesse de 4 km/h, la rendant adaptée aux roll-conteneurs ainsi qu'au mobilier et présentoirs de magasin.
Roue 80 mm
La roue Basetech présente un diamètre de 80 mm avec un moyeu lisse d'une longueur de 44,4 mm et un alésage d'axe de 12 mm de diamètre. Fabriquée en polypropylène, elle dispose d'une bande de roulement de 34 mm de largeur dans le même matériau que le corps de roue. Cette roue offre une capacité de charge statique de 250 kg et une capacité de charge dynamique de 125 kg à une vitesse de 4 km/h, la rendant adaptée aux roll-conteneurs ainsi qu'au mobilier et présentoirs de magasin.
Roue 100 mm
La roue Basetech présente un diamètre de 100 mm avec une largeur de bande de roulement de 36 mm, un moyeu d'une longueur de 44,4 mm et un alésage d'axe de 12 mm de diamètre. Cette roue offre une capacité de charge statique de 320 kg et une capacité de charge dynamique de 160 kg à une vitesse de 4 km/h. Fabriquée en polypropylène pour le corps de roue, la bande de roulement utilise un matériau identique au corps de roue et est équipée d'un moyeu lisse. Elle est spécialement conçue pour les applications sur roll-conteneurs et mobilier et présentoirs de magasin.
Avantages des roues à roulement lisse
Les roues à roulement lisse utilisent une interface de douille simple entre le moyeu et l'essieu : pas de billes, pas de rouleaux. La charge est supportée sur une large surface de contact, ce qui rend la conception intrinsèquement résistante, tolérante à la saleté et à l'humidité et facile à entretenir. Les roues à roulement lisse constituent un choix judicieux pour les équipements à basse vitesse dont les exigences de direction sont modestes, où la fiabilité est plus importante que les performances à haute vitesse ou la très faible résistance au roulement. Les roues TENTE à roulements lisses offrent de nombreux avantages :
Faible entretien — En l'absence d'éléments roulants délicats, il y a peu de choses à ajuster ou à user. Des matériaux de douille et une lubrification adaptés assurent le bon fonctionnement de la roue sur de longs intervalles, réduisant ainsi les temps d'arrêt et les efforts d'entretien.
Rentabilité — La construction simplifiée réduit la complexité de fabrication et le nombre de pièces. La diminution du nombre de composants d'usure signifie des coûts prévisibles dans le temps, ce qui est idéal lorsqu'une mobilité durable au sein d'une grande flotte est requise.
Absorption des chocs — La surface d'appui continue répartit les charges d'impact, résistant à l'indentation et à la déformation. Cette robustesse permet de maintenir un comportement de roulement constant sur les sols difficiles et grâce à une utilisation fréquente de l'arrêt et du démarrage.
Résistance à la corrosion — Les bagues peuvent être fournies en polymère, en métal ou en version frittée, et des options en acier inoxydable sont disponibles pour les environnements humides ou sensibles à l'hygiène. Il en résulte une mobilité fiable même lorsque les cycles d'humidité et de nettoyage font partie du fonctionnement quotidien.
Types de roues à roulement lisse
Les roues à palier lisse sont disponibles dans une grande variété de constructions, chacune étant optimisée en fonction de conditions de fonctionnement et d'objectifs de performance spécifiques. Chez TENTE, nous proposons des roues à roulement lisse dans de multiples matériaux, duretés de bande de roulement, diamètres et options de moyeu pour répondre aux exigences des différentes applications et industries. Que la priorité soit accordée à des déplacements silencieux et non marquants sur des sols délicats, à la résistance à l'humidité et aux produits chimiques dans les zones critiques en matière d'hygiène ou à des performances robustes pour une utilisation extérieure et industrielle, chaque variante offre son propre équilibre entre capacité de charge, effort de roulement et durabilité. Vous trouverez ci-dessous certaines des roues à palier lisse couramment utilisées :
Roues en Polyamide avec palier lisse
Une construction monobloc en polyamide avec palier lisse offre une rigidité élevée, une hauteur de construction compacte et un fonctionnement dur et précis, idéal lorsque la densité de charge maximale et la stabilité dimensionnelle sont la priorité. Parmi nos offres de produits, la série TENTE UOO constitue un excellent exemple de roues en polyamide à palier lisse. Ces roues sont disponibles dans des diamètres de 80 mm à 200 mm, avec une capacité de charge allant de 200 kg à 800 kg selon la taille.
Roues en caoutchouc solide avec roulement lisse
Combinant un centre en polypropylène avec une bande de roulement en caoutchouc solide non marquante, ces roues offrent un roulement silencieux et respectueux du sol avec un entretien simple, ce qui convient parfaitement aux mouvements à basse vitesse sur les sols plus durs. Parmi notre sélection, la série PIO constitue un exemple remarquable. Ces roues à bande de roulement en caoutchouc solide sont disponibles dans des diamètres de 80 mm à 200 mm. Leur capacité de charge varie de 70 kg à 205 kg par roue, selon la taille.
Roues en caoutchouc thermoplastique avec palier lisse
Le caoutchouc thermoplastique (TenTeprene) sur un centre en polypropylène avec un palier lisse permet un déplacement silencieux et non marquant et un roulement facile, ce qui rend ces roues idéales pour les sols propres et sensibles. La série de roues PJO est un exemple de notre portefeuille de produits. Les diamètres des roues vont de 50 mm à 150 mm avec des valeurs de charge représentatives de 50 kg à 100 kg, selon la configuration.
Domaines d'application des roues à roulement lisse
Les roues à roulement lisse constituent un choix pratique lorsque la durabilité, le faible entretien et la fiabilité de la charge l'emportent sur la nécessité de manœuvres à grande vitesse. Leur interface à douille simple offre des performances constantes dans la fabrication industrielle et la manutention de matériaux, par exemple pour déplacer des équipements de transport et des montages avec un roulement régulier et sans effort. Dans les opérations axées sur l'hygiène, les options résistantes à la corrosion (telles que les roues en polyamide) résistent aux lavages fréquents, ce qui les rend parfaitement adaptées aux chariots de restauration et aux systèmes de livraison de repas. Ils sont également utilisés régulièrement dans les environnements de distribution et de vente au détail, qu'il s'agisse des magasins de quincaillerie, des magasins de bricolage ou des équipements de magasin, où une conception compacte, une mobilité fluide et une capacité de charge fiable sont essentielles.