Roue 175 mm
Maxtech evo
EAN:
4031582400373
Réf. produit :
PBO175x38-Ø12 HL35 TFR
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Mouvement sans marquage
La roue Maxtech evo présente un diamètre de 175 mm avec une bande de roulement en polyuréthane biosourcé injecté d'une largeur d...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
La roue Maxtech evo présente un diamètre de 175 mm avec une bande de roulement en polyuréthane biosourcé injecté d'une largeur de 38 mm, montée sur un corps en polypropylène équipé d'un moyeu lisse de 35 mm de longueur et d'un alésage de 12 mm de diamètre pour l'axe. Cette roue offre une capacité de charge dynamique de 35 kg à une vitesse de 3 km/h et une capacité de charge statique maximale de 70 kg, ce qui en fait une solution technique adaptée aux applications industrielles nécessitant une résistance et une durabilité optimales.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d'article
Core attributes
Wheel
Caractéristiques spéciales