- Accueil
- Industrie
- Industrie
- Mobilité autonome
-
Systèmes AMR
Systèmes AMR
Roue 250 mm
La roue Novatech présente un diamètre de 250 mm avec une bande de roulement en polyuréthane coulé d'une largeur de 75 mm, montée sur un corps en fonte pour une résistance optimale. Cette roue est conçue pour les applications industrielles exigeantes incluant l'industrie aérospatiale, les systèmes AMR et AGV lourds, les constructeurs automobiles OEM, ainsi que les équipements de transport et chariots de production.
Roue 230 mm
La roue Novatech présente un diamètre de 230 mm avec une bande de roulement en polyuréthane coulé d'une largeur de 82 mm, montée sur un corps en fonte pour une résistance optimale. Cette roue est conçue pour les applications industrielles exigeantes incluant l'industrie aérospatiale, les systèmes AMR et AGV lourds, les constructeurs automobiles OEM, ainsi que les équipements de transport et chariots de production.
Roue 250 mm
La roue Novatech est constituée d'un corps en fonte équipé d'une bande de roulement en polyuréthane coulé d'une largeur de 80 mm, offrant un diamètre total de 250 mm. Cette roue est spécialement conçue pour les applications industrielles exigeantes telles que l'industrie aérospatiale, les systèmes AMR et AGV lourds, les constructeurs automobiles OEM, ainsi que les équipements de transport et chariots élévateurs.
Roue 200 mm
La roue Elastech présente un diamètre de 200 mm avec une bande de roulement en caoutchouc élastique, noir, vulcanisé d'une largeur de 75 mm, montée sur un corps en acier, fer. Cette roue offre une capacité de charge dynamique de 600 kg à 4 km/h et 500 kg à 6 km/h, ainsi qu'une charge statique maximale de 1000 kg, la rendant adaptée aux systèmes AMR, chariots de production, équipements de transport et applications industrielles exigeantes.
Roue 125 mm
La roue Elastech présente un diamètre de 125 mm avec une bande de roulement en caoutchouc élastique, non marquant, vulcanisé d'une largeur de 32 mm. Le corps zingué intègre un roulement à billes de précision, inoxydable, avec un moyeu de 35,5 mm de longueur et un alésage d'axe de 8 mm de diamètre. Cette roue offre une capacité de charge dynamique de 150 kg à 3 km/h et une charge statique maximale de 300 kg, la rendant adaptée aux applications industrielles exigeantes nécessitant mobilité et résistance.
Roue 150 mm
La roue Elastech présente un diamètre de 150 mm avec une bande de roulement en caoutchouc élastique, non marquant, vulcanisé d'une largeur de 32 mm. Le corps zingué intègre un roulement à billes de précision, inoxydable, avec un moyeu de 35,5 mm de longueur et un alésage d'axe de 8 mm de diamètre. Cette roue offre une capacité de charge dynamique de 150 kg à 3 km/h et une charge statique maximale de 300 kg, la rendant adaptée aux applications industrielles exigeantes nécessitant mobilité et résistance.
Roue 200 mm
La roue Novatech en fonte présente un diamètre de 200 mm avec une bande de roulement en polyuréthane coulé d'une largeur de 80 mm, équipée d'un roulement à billes de précision et d'un moyeu de 90 mm de longueur avec un alésage d'axe de 25 mm de diamètre. Cette roue offre une capacité de charge dynamique de 1680 kg à 4 km/h ou 1400 kg à 6 km/h, ainsi qu'une charge statique maximale de 3360 kg, la rendant adaptée aux applications industrielles exigeantes telles que les systèmes AGV lourds, la construction de machines et les équipements de transport.
Roue 160 mm
La roue Elastech présente un diamètre de 160 mm avec une bande de roulement en caoutchouc élastique, non marquant, vulcanisé d'une largeur de 50 mm. Le corps en aluminium intègre un roulement à billes de précision, avec un moyeu de 60 mm de longueur et un alésage d'axe de 20 mm de diamètre. Cette roue offre une capacité de charge statique de 700 kg et des capacités dynamiques de 350 kg à 4 km/h ou 280 kg à 6 km/h, adaptée aux applications industrielles exigeantes.
Roue 125 mm
La roue Elastech présente un diamètre de 125 mm avec une bande de roulement en caoutchouc élastique, non marquant, vulcanisé d'une largeur de 50 mm, montée sur un corps en aluminium équipé d'un roulement à billes de précision, avec un moyeu de 60 mm de longueur et un alésage d'axe de 25 mm de diamètre. Cette roue offre une capacité de charge statique de 600 kg et une capacité dynamique de 240 kg à 6 km/h ou 300 kg à 4 km/h, adaptée aux applications industrielles exigeantes.
Roue 95 mm
La roue Novatech présente un diamètre de 95 mm avec une bande de roulement en polyuréthane coulé d'une largeur de 40 mm, montée sur un moyeu en acier de 45 mm de longueur avec un alésage de 20 mm de diamètre et équipée d'un roulement à billes de précision. Cette roue offre une capacité de charge statique de 800 kg et dynamique de 400 kg à une vitesse de 3 km/h, adaptée aux applications industrielles incluant l'aérospatiale, les systèmes AMR et AGV, l'automobile, la manutention et les équipements de transport.
Roue 125 mm
La roue Elastech en polyamide présente un diamètre de 125 mm avec une bande de roulement en caoutchouc élastique, noir, vulcanisé d'une largeur de 40 mm. Elle est équipée de roulements rouleaux et dispose d'un moyeu de 58 mm de longueur avec un alésage d'axe de 15 mm de diamètre. Cette roue offre une capacité de charge dynamique de 250 kg à une vitesse de 4 km/h et une capacité de charge statique de 500 kg, la rendant adaptée aux systèmes AMR, chariots de production, équipements de transport et diverses applications industrielles.
Roue 125 mm
La roue Elastech présente un diamètre de 125 mm avec une bande de roulement en caoutchouc élastique, non marquant, vulcanisé d'une largeur de 40 mm, montée sur un corps en polyamide équipé de roulements rouleaux et d'un moyeu de 58 mm de longueur avec un alésage d'axe de 15 mm de diamètre. Cette roue offre une capacité de charge statique de 500 kg et une capacité de charge dynamique de 250 kg à une vitesse de 4 km/h, la rendant adaptée aux systèmes AMR, chariots de production, équipements de transport et nombreuses autres applications industrielles.
Roue 100 mm
La roue Elastech présente un diamètre de 100 mm avec une bande de roulement en caoutchouc élastique, non marquant, vulcanisé d'une largeur de 34 mm, montée sur un moyeu en polyamide de 45 mm de longueur équipé d'un roulement à billes de précision et d'un alésage d'axe de 8,3 mm de diamètre. Cette roue offre une capacité de charge statique de 320 kg et dynamique de 160 kg à 4 km/h, adaptée aux systèmes AMR, chariots de production, roll-conteneurs, échafaudages, équipements de transport et applications industrielles diverses.
Roue 150 mm
La roue Novatech en aluminium présente un diamètre de 150 mm avec une bande de roulement en polyuréthane coulé d'une largeur de 50 mm, équipée d'un roulement à billes de précision et d'un moyeu de 60 mm de longueur avec un alésage d'axe de 20 mm de diamètre. Cette roue offre une capacité de charge dynamique de 500 kg à 4 km/h et 400 kg à 6 km/h, ainsi qu'une charge statique maximale de 1000 kg, la rendant adaptée aux applications industrielles exigeantes telles que les systèmes AGV, l'industrie aérospatiale et la construction de machines.
Roue 150 mm
La roue Novatech présente un diamètre de 150 mm avec un moyeu d'une longueur de 60 mm et un alésage d'axe de 25 mm de diamètre. La bande de roulement en polyuréthane coulé d'une largeur de 50 mm est montée sur un corps en aluminium équipé d'un roulement à billes de précision. Cette roue offre une capacité de charge statique de 1000 kg et des capacités dynamiques de 400 kg à 6 km/h ou 500 kg à 4 km/h, la rendant adaptée aux applications industrielles exigeantes.
Roue 250 mm
La roue Novatech en fonte présente un diamètre de 250 mm avec une bande de roulement en polyuréthane coulé d'une largeur de 50 mm, équipée d'un roulement à billes de précision et d'un moyeu de 62 mm de longueur avec un alésage d'axe de 25 mm de diamètre. Cette roue offre une capacité de charge dynamique de 1440 kg à 4 km/h ou 1200 kg à 6 km/h, ainsi qu'une charge statique maximale de 2880 kg, la rendant adaptée aux applications industrielles lourdes telles que les systèmes AGV, la construction de machines, les chariots élévateurs et les équipements de transport.
Roue 82 mm
La roue Novatech présente un diamètre de 82 mm avec une bande de roulement en polyuréthane coulé d'une largeur de 70 mm, montée sur un corps en acier et fer équipé d'un roulement à billes de précision étanche. Le moyeu mesure 75 mm de longueur avec un alésage d'axe de 17 mm de diamètre. Cette roue offre une capacité de charge dynamique de 700 kg à 3 km/h et une charge statique maximale de 1400 kg, la rendant adaptée aux applications industrielles exigeantes telles que les systèmes AGV lourds, la construction de machines, les équipements aéroportuaires et les chariots de production.
Roue 140 mm
La roue Novatech présente un diamètre de 140 mm avec une bande de roulement en polyuréthane coulé d'une largeur de 60 mm, montée sur un moyeu en fonte de 65 mm de longueur et équipée d'un roulement à billes de précision étanche avec un alésage d'axe de 12 mm de diamètre. Cette roue offre une capacité de charge statique de 1400 kg et une capacité de charge dynamique de 700 kg à une vitesse de 3 km/h, la rendant adaptée aux applications industrielles exigeantes telles que l'industrie aérospatiale, les systèmes AGV et AMR, la construction automobile OEM, ainsi que les équipements de manutention et de transport.
Roue 250 mm
La roue Novatech présente un diamètre de 250 mm avec une bande de roulement en polyuréthane coulé d'une largeur de 80 mm, montée sur un moyeu en fonte de 90 mm de longueur équipé d'un roulement à billes de précision et d'un alésage d'axe de 35 mm de diamètre. Cette roue offre une capacité de charge statique de 4320 kg et des capacités dynamiques de 1800 kg à 6 km/h ou 2160 kg à 4 km/h, la rendant adaptée aux applications industrielles exigeantes telles que l'industrie aérospatiale, les systèmes AMR et AGV lourds, les constructeurs automobiles OEM, la construction de machines et les équipements de transport.
Roue 200 mm
La roue Elastech présente un diamètre de 200 mm avec une bande de roulement en caoutchouc élastique, non marquant, vulcanisé d'une largeur de 46 mm. Le moyeu mesure 58 mm de longueur avec un alésage d'axe de 25 mm de diamètre, équipé de roulements rouleaux et d'un corps en polyamide. Cette roue offre une capacité de charge statique de 800 kg et une capacité dynamique de 400 kg à une vitesse de 4 km/h, adaptée aux systèmes AMR, chariots de production, équipements de transport et nombreuses autres applications industrielles.
Roue 160 mm
La roue Elastech en polyamide présente un diamètre de 160 mm avec une bande de roulement en caoutchouc élastique, non marquant, vulcanisé d'une largeur de 46 mm. Elle est équipée de roulements rouleaux et dispose d'un moyeu de 58 mm de longueur avec un alésage d'axe de 25 mm de diamètre. Cette roue offre une capacité de charge dynamique de 300 kg à 4 km/h et une charge statique maximale de 600 kg, la rendant adaptée aux applications industrielles exigeantes telles que les systèmes AMR, la construction automobile, les équipements de transport et la construction de machines.
Roue 75 mm
La roue Novatech présente un diamètre de 75 mm avec une bande de roulement en polyuréthane coulé d'une largeur de 50 mm, montée sur un corps en acier et fer équipé d'un roulement à billes de précision. Le moyeu d'une longueur de 50 mm dispose d'un alésage de 25 mm de diamètre pour l'axe. Cette roue offre une capacité de charge dynamique de 550 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 1100 kg, la rendant adaptée aux applications industrielles exigeantes.
Roue 140 mm
La roue Novatech présente un diamètre de 140 mm avec une bande de roulement en polyuréthane coulé d'une largeur de 50 mm, montée sur un moyeu en fonte de 55 mm de longueur avec un alésage d'axe de 20 mm de diamètre et équipée d'un roulement à billes de précision étanche. Cette roue offre une capacité de charge statique de 1260 kg et une capacité de charge dynamique de 630 kg à une vitesse de 3 km/h, la rendant adaptée aux applications industrielles exigeantes telles que l'industrie aérospatiale, les systèmes AMR et AGV lourds, la construction de machines, les équipements de transport et les chariots de production.
Roue 300 mm
La roue Elastech présente un diamètre de 300 mm avec une bande de roulement en caoutchouc élastique, non marquant, vulcanisé d'une largeur de 55 mm, montée sur un corps en aluminium équipé d'un roulement à billes de précision, avec un moyeu de 60 mm de longueur et un alésage d'axe de 25 mm de diamètre. Cette roue offre une capacité de charge statique de 1200 kg et des capacités dynamiques de 480 kg à 6 km/h ou 600 kg à 4 km/h, adaptée aux applications industrielles exigeantes.