Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !

Fichiers CAO

La roue Novatech présente un diamètre de 230 mm avec une bande de roulement en polyuréthane coulé d'une largeur de 82 mm, montée sur un corps en fonte pour une résistance optimale. Cette roue est conçue pour les applications industrielles exigeantes incluant l'industrie aérospatiale, les systèmes AMR et AGV lourds, les constructeurs automobiles OEM, ainsi que les équipements de transport et chariots de production.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d'article
Numéro d’article
FTF230x82-Ø45-5xØ14
EAN
4031582331974
Core attributes
Type
Roue
Plage de température (maximale)
60 °C
Plage de température (minimale)
-20 °C
Poids
5,85 kg
Nom du produit
Novatech
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Fitting
Nombre de trous de fixation
5
Wheel
Dureté du bandage (A)
92 Shore A
Corps de roue
Fonte
Bandage
Polyuréthane, coulé
Diamètre de l’alésage
45 mm
Diamètre du trou de fixation
14 mm
Diamètre du trou circulaire
70 mm
Largeur du bandage
82 mm
Diamètre
230 mm
Convient pour/à
jungheinrich_mic
Roulement
Roue à flasque
special-features-image
Caractéristiques spéciales