- Accueil
- Industrie
- Santé
- Arceaux en C, scanners CT, IRM, rayons X
-
Imagerie médicale
Imagerie médicale
Unité d’entraînement 125 mm
L'E-Drive ultimate est une unité d'entraînement électrique équipée d'une roue de 125 mm de diamètre avec corps en polyamide et bande de roulement en caoutchouc élastique, non marquant, vulcanisé, montée sur platine rectangulaire. Cette solution d'électromobilité sur roulettes convient parfaitement aux applications industrielles exigeantes telles que l'industrie aérospatiale, les chariots d'anesthésie et de médicaments, les équipements médicaux comme les arceaux en C, scanners CT et IRM, ainsi que les systèmes électroniques et la technologie de salle blanche.
Roulette pivotante 150 mm
La roulette pivotante Integral twin est équipée d'une tige ronde comme système de fixation et d'un boîtier en tôle d'acier moyenne intégrant un roulement à billes de précision pour la rotation. La roue présente un corps en polyamide avec une bande de roulement en polyuréthane injecté, montée sur roulement à billes de précision, et affiche un diamètre de 150 mm. Les dimensions générales comprennent une hauteur totale de 175 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 150 kg à 3 km/h et 150 kg à 4 km/h, ainsi qu'une charge statique maximale de 300 kg. Elle est particulièrement adaptée aux applications médicales incluant chariots d'anesthésie, arceaux en C, scanners CT, IRM, rayons X, lits de soins, lits d'hôpital, équipements hospitaliers, maisons de retraite, robots chirurgicaux, tables d'opération et appareils à ultrasons.
Roulette pivotante 100 mm
La roulette pivotante Integral twin est équipée d'une tige ronde comme système de fixation et d'un boîtier en tôle d'acier moyenne intégrant un roulement à billes de précision pour la rotation. La roue présente un corps en polyamide avec une bande de roulement en polyuréthane injecté, montée sur roulement à billes de précision, et affiche un diamètre de 100 mm. Les dimensions générales comprennent une hauteur totale de 129 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 125 kg à 3 km/h et 125 kg à 4 km/h, ainsi qu'une charge statique maximale de 250 kg. Elle est spécialement conçue pour les applications médicales incluant chariots d'anesthésie, arceaux en C, scanners CT, IRM, rayons X, lits de soins et d'hôpital, équipements hospitaliers, maisons de retraite, robots chirurgicaux, tables d'opération et appareils à ultrasons.
Roulette pivotante 125 mm
La roulette pivotante Integral twin est équipée d'une tige ronde comme système de fixation, avec la particularité que les roulettes version lavables doivent être montées directement par le fabricant de lits. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier moyenne et intègre un roulement à billes de précision pour le pivotement. La roue présente un corps en polyamide avec une bande de roulement en polyuréthane injecté conducteur d'électricité, montée sur un roulement à billes de précision étanche, pour un diamètre de 125 mm. Les dimensions générales affichent une hauteur totale de 150 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 125 kg à 3 km/h et 125 kg à 4 km/h, ainsi qu'une charge statique maximale de 250 kg. Elle trouve ses applications dans les chariots d'anesthésie, arceaux en C, scanners CT, IRM, rayons X, lits de soins, lits d'hôpital, hôpitaux, maisons de retraite et de repos, robots chirurgicaux, tables d'opération et appareils à ultrasons.
Roulette pivotante 125 mm
La roulette pivotante Integral twin est équipée d'une tige ronde comme système de fixation, avec la particularité que les roulettes version lavables doivent être montées directement par le fabricant de lits. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier moyenne et intègre un roulement à billes de précision pour le pivotement. La roue présente un corps en polyamide avec une bande de roulement en polyuréthane injecté conducteur d'électricité, montée sur un roulement à billes de précision étanche, pour un diamètre de 125 mm. Les dimensions totales affichent une hauteur hors-tout de 150 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 125 kg à 3 km/h et 125 kg à 4 km/h, avec une charge statique maximale de 250 kg. Elle trouve ses applications dans les chariots d'anesthésie, arceaux en C, scanners CT, IRM, rayons X, lits de soins, lits d'hôpital, hôpitaux, maisons de retraite et de repos, robots chirurgicaux, tables d'opération et appareils à ultrasons.
Roulette pivotante 150 mm
La roulette pivotante Integral twin est équipée d'une tige ronde comme système de fixation, avec la particularité que les roulettes version lavables doivent être montées directement par le fabricant de lits. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier moyenne et intègre un roulement à billes de précision pour le pivotement. La roue présente un corps en polyamide avec une bande de roulement en polyuréthane injecté conducteur d'électricité, montée sur un roulement à billes de précision étanche, pour un diamètre de 150 mm. Les dimensions générales affichent une hauteur totale de 175 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 150 kg à 3 km/h et 150 kg à 4 km/h, ainsi qu'une charge statique maximale de 300 kg. Elle trouve ses applications dans les chariots d'anesthésie, arceaux en C, scanners CT, IRM, rayons X, lits de soins, lits d'hôpital, hôpitaux, maisons de retraite et de repos, robots chirurgicaux, tables d'opération et appareils à ultrasons.
Roulette pivotante 150 mm
La roulette pivotante Integral twin est équipée d'une tige ronde comme système de fixation, avec la particularité que les roulettes version lavables doivent être montées directement par le fabricant de lits. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier moyenne et intègre un roulement à billes de précision pour le pivotement. La roue présente un corps en polyamide avec une bande de roulement en polyuréthane injecté conducteur d'électricité, montée sur un roulement à billes de précision étanche, pour un diamètre de 150 mm. Les dimensions générales affichent une hauteur totale de 175 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 150 kg à 3 km/h et 150 kg à 4 km/h, avec une charge statique maximale de 300 kg. Elle trouve ses applications dans les chariots d'anesthésie, arceaux en C, scanners CT, IRM, rayons X, lits de soins, lits d'hôpital, hôpitaux, maisons de retraite et de repos, robots chirurgicaux, tables d'opération et appareils à ultrasons.
Roulette pivotante à blocage directionnel, total ou centralisé 100 mm
L'Integral twin est une roulette pivotante à blocage directionnel, total ou centralisé équipée d'une tige pour roulette à blocage centralisé, avec la particularité que les roulettes version lavables doivent être montées directement par le fabricant de lits. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier moyenne et intègre un roulement à billes de précision pour le pivot. La roue présente un corps en polyamide avec une bande de roulement en polyuréthane injecté conducteur d'électricité, montée sur un roulement à billes de précision étanche, pour un diamètre de 100 mm. La hauteur totale de l'ensemble atteint 129 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 125 kg à 3 km/h et 125 kg à 4 km/h, avec une charge statique maximale de 250 kg, la rendant adaptée aux chariots d'anesthésie, arceaux en C, scanners CT, IRM, rayons X, lits de soins, lits d'hôpital, hôpitaux, maisons de retraite et de repos, robots chirurgicaux, tables d'opération et appareils à ultrasons.
Roulette pivotante à blocage directionnel, total ou centralisé 125 mm
L'Integral twin est une roulette pivotante à blocage directionnel, total ou centralisé équipée d'une tige courte pour roulette à blocage centralisé, avec la particularité que les roulettes version lavables doivent être montées directement par le fabricant de lits. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier, moyenne et intègre un roulement à billes de précision pour la rotation. La roue présente un corps en polyamide avec une bande de roulement en polyuréthane, injecté, conducteur d'électricité, montée sur roulement à billes de précision, étanche, pour un diamètre de 125 mm. Les dimensions totales atteignent 150 mm de hauteur hors tout. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 125 kg à 3 km/h et 125 kg à 4 km/h, avec une charge statique maximale de 250 kg, la rendant adaptée aux chariots d'anesthésie, arceaux en C, scanners CT, IRM, rayons X, lits de soins, lits d'hôpital, robots chirurgicaux, tables d'opération et appareils à ultrasons.
Roulette pivotante à blocage total centralisé 100 mm
L'Integral twin est une roulette pivotante à blocage total centralisé équipée d'une tige pour roulette à blocage centralisé, avec la particularité que les roulettes version lavables doivent être montées directement par le fabricant de lits. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier moyenne et intègre un roulement à billes de précision pour le pivotement. La roue présente un corps en polyamide avec une bande de roulement en polyuréthane injecté conducteur d'électricité, montée sur un roulement à billes de précision étanche, pour un diamètre de 100 mm. Les dimensions totales atteignent 129 mm de hauteur. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 125 kg à 3 km/h et 125 kg à 4 km/h, avec une charge statique maximale de 250 kg, la rendant adaptée aux chariots d'anesthésie, arceaux en C, scanners CT, IRM, rayons X, lits de soins et d'hôpital, hôpitaux, maisons de retraite, robots chirurgicaux, tables d'opération et appareils à ultrasons.
Roulette pivotante à blocage total centralisé 125 mm
La roulette pivotante à blocage total centralisé Integral twin est équipée d'une tige courte pour roulette à blocage centralisé, avec la particularité que les roulettes version lavables doivent être montées directement par le fabricant de lits. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier moyenne et intègre un roulement à billes de précision pour le pivot. La roue présente un corps en polyamide avec une bande de roulement en polyuréthane injecté conducteur d'électricité, montée sur un roulement à billes de précision étanche, pour un diamètre de 125 mm. La hauteur totale de l'ensemble atteint 150 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 125 kg à 3 km/h et 125 kg à 4 km/h, ainsi qu'une charge statique maximale de 250 kg. Elle convient parfaitement aux chariots d'anesthésie, arceaux en C, scanners CT, IRM, rayons X, lits de soins, lits d'hôpital, hôpitaux, maisons de retraite et de repos, robots chirurgicaux, tables d'opération et appareils à ultrasons.
Roulette pivotante à blocage directionnel, total ou centralisé 150 mm
L'Integral twin est une roulette pivotante à blocage directionnel, total ou centralisé équipée d'une tige pour roulette à blocage centralisé. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier moyenne et intègre un roulement à billes de précision pour la rotation pivotante. La roue présente un corps en polyamide avec une bande de roulement en polyuréthane injecté, montée sur roulement à billes de précision, et affiche un diamètre de 150 mm. La hauteur totale de l'ensemble atteint 175 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 150 kg à 3 km/h et 150 kg à 4 km/h, ainsi qu'une charge statique maximale de 300 kg. Elle est particulièrement adaptée aux chariots d'anesthésie, arceaux en C, scanners CT, IRM, rayons X, lits de soins, lits d'hôpital, hôpitaux, maisons de retraite et de repos, robots chirurgicaux, tables d'opération et appareils à ultrasons.
Roulette pivotante à blocage total centralisé 125 mm
La roulette pivotante à blocage total centralisé Integral twin est équipée d'une tige pour roulette à blocage centralisé comme système de fixation. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier moyenne et intègre un roulement à billes de précision pour la rotation pivotante. La roue présente un corps en polyamide avec une bande de roulement en polyuréthane injecté, montée sur roulement à billes de précision, et mesure 125 mm de diamètre. La hauteur totale de l'ensemble atteint 150 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 125 kg à des vitesses de 3 à 4 km/h et supporte une charge statique maximale de 250 kg. Elle est spécialement conçue pour les applications médicales incluant chariots d'anesthésie, arceaux en C, scanners CT, IRM, rayons X, lits de soins et d'hôpital, équipements hospitaliers, maisons de retraite, robots chirurgicaux, tables d'opération et appareils à ultrasons.
Roulette pivotante à blocage total centralisé 150 mm
La roulette pivotante à blocage total centralisé Integral twin est équipée d'une tige pour roulette à blocage centralisé permettant un contrôle précis du mouvement. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier moyenne et intègre un roulement à billes de précision pour assurer une rotation fluide et durable. La roue présente un corps en polyamide robuste avec une bande de roulement en polyuréthane injecté, montée sur roulement à billes de précision, offrant un diamètre de 150 mm pour une excellente maniabilité. Les dimensions totales comprennent une hauteur hors-tout de 175 mm. Cette roulette supporte une charge dynamique de 150 kg à des vitesses de 3 à 4 km/h et une charge statique maximale de 300 kg, la rendant idéale pour les applications médicales exigeantes telles que chariots d'anesthésie, arceaux en C, scanners CT, IRM, rayons X, lits de soins et d'hôpital, robots chirurgicaux, tables d'opération et appareils à ultrasons.
Roulette pivotante à blocage total centralisé 150 mm
L'Integral twin est une roulette pivotante à blocage total centralisé équipée d'une tige courte pour roulette à blocage centralisé. Le châssis est fabriqué en tôle d'acier, moyenne et intègre un roulement à billes de précision pour la rotation. La roue présente un corps en polyamide avec une bande de roulement en polyuréthane, injecté, montée sur roulement à billes de précision, pour un diamètre de 150 mm. La hauteur hors tout atteint 175 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 150 kg à 3 km/h et 150 kg à 4 km/h, avec une charge statique maximale de 450 kg. Elle est spécialement conçue pour les applications médicales incluant chariots d'anesthésie, arceaux en C, scanners CT, IRM, rayons X, lits de soins, lits d'hôpital, robots chirurgicaux, tables d'opération et appareils à ultrasons dans les hôpitaux et maisons de retraite.
Roulette pivotante à blocage directionnel, total ou centralisé 150 mm
L'Integral twin est une roulette pivotante à blocage directionnel, total ou centralisé équipée d'une tige courte pour roulette à blocage centralisé. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier moyenne et intègre un roulement à billes de précision pour la rotation pivotante. La roue présente un corps en polyamide avec une bande de roulement en polyuréthane injecté, montée sur roulement à billes de précision, pour un diamètre de 150 mm. La hauteur hors tout atteint 175 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 150 kg à 3 km/h et 150 kg à 4 km/h, ainsi qu'une charge statique maximale de 450 kg. Elle est particulièrement adaptée aux applications médicales incluant chariots d'anesthésie, arceaux en C, scanners CT, IRM, rayons X, lits de soins, lits d'hôpital, robots chirurgicaux, tables d'opération et appareils à ultrasons dans les hôpitaux et maisons de retraite.
Roulette pivotante à blocage directionnel, total ou centralisé 125 mm
L'Integral twin est une roulette pivotante à blocage directionnel, total ou centralisé équipée d'une tige courte pour roulette à blocage centralisé. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier moyenne et intègre un roulement à billes de précision pour la rotation pivotante. La roue présente un corps en polyamide avec une bande de roulement en polyuréthane injecté, montée sur roulement à billes de précision, pour un diamètre de 125 mm. La hauteur totale de l'ensemble atteint 150 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 125 kg à 3 km/h et 125 kg à 4 km/h, avec une charge statique maximale de 375 kg. Elle est particulièrement adaptée aux applications médicales incluant chariots d'anesthésie, arceaux en C, scanners CT, IRM, rayons X, lits de soins, lits d'hôpital, robots chirurgicaux, tables d'opération et appareils à ultrasons.
Roulette pivotante 125 mm
La roulette pivotante Integral twin est équipée d'une tige ronde comme système de fixation et d'un boîtier en tôle d'acier moyenne avec roulement à billes de précision pour assurer une rotation fluide. La roue présente un corps en polyamide avec une bande de roulement en polyuréthane injecté, montée sur roulement à billes de précision, et mesure 125 mm de diamètre. Les dimensions totales atteignent 150 mm de hauteur hors tout. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 125 kg à 3 km/h et 125 kg à 4 km/h, avec une charge statique maximale de 375 kg. Elle est particulièrement adaptée aux applications médicales incluant chariots d'anesthésie, arceaux en C, scanners CT, IRM, rayons X, lits de soins et d'hôpital, équipements hospitaliers, maisons de retraite, robots chirurgicaux, tables d'opération et appareils à ultrasons.
Roulette pivotante 150 mm
La roulette pivotante Integral twin est équipée d'une tige ronde comme système de fixation et d'un boîtier en tôle d'acier moyenne intégrant un roulement à billes de précision pour la rotation. La roue présente un corps en polyamide avec une bande de roulement en polyuréthane injecté, montée sur roulement à billes de précision, pour un diamètre de 150 mm. Les dimensions générales affichent une hauteur totale de 175 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 150 kg à 3 km/h et 150 kg à 4 km/h, ainsi qu'une charge statique maximale de 450 kg. Elle est particulièrement adaptée aux applications hospitalières telles que chariots d'anesthésie, arceaux en C, scanners CT, IRM, rayons X, lits de soins et d'hôpital, maisons de retraite, robots chirurgicaux, tables d'opération et appareils à ultrasons.
Roulette pivotante 125 mm
La roulette pivotante Integral twin est équipée d'une tige ronde comme système de fixation et d'un boîtier en tôle d'acier moyenne intégrant un roulement à billes de précision pour la rotation. La roue présente un corps en polyamide avec une bande de roulement en polyuréthane injecté, montée sur roulement à billes de précision, pour un diamètre de 125 mm. La hauteur hors tout de l'ensemble atteint 150 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 125 kg à 3 km/h et 125 kg à 4 km/h, ainsi qu'une charge statique maximale de 375 kg. Elle est particulièrement adaptée aux applications médicales telles que les chariots d'anesthésie, arceaux en C, scanners CT, IRM, rayons X, lits de soins, lits d'hôpital, robots chirurgicaux, tables d'opération et appareils à ultrasons dans les hôpitaux et maisons de retraite.
Roulette pivotante 100 mm
La roulette pivotante Integral twin est équipée d'une tige ronde comme système de fixation et d'un boîtier en tôle d'acier moyenne intégrant un roulement à billes de précision pour la rotation. La roue présente un corps en polyamide avec une bande de roulement en polyuréthane injecté, montée sur roulement à billes de précision, pour un diamètre de 100 mm. La hauteur hors tout de l'ensemble atteint 129 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 125 kg à 3 km/h et 125 kg à 4 km/h, ainsi qu'une charge statique maximale de 375 kg. Elle est particulièrement adaptée aux applications médicales telles que les chariots d'anesthésie, arceaux en C, scanners CT, IRM, rayons X, lits de soins, lits d'hôpital, équipements hospitaliers, maisons de retraite et de repos, robots chirurgicaux, tables d'opération et appareils à ultrasons.
Roulette pivotante à blocage total centralisé 100 mm
La roulette pivotante à blocage total centralisé Integral twin est équipée d'une tige pour roulette à blocage centralisé comme système de fixation. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier moyenne et intègre un roulement à billes de précision pour la rotation pivotante. La roue présente un corps en polyamide avec une bande de roulement en polyuréthane injecté, montée sur roulement à billes de précision, et affiche un diamètre de 100 mm. Les dimensions totales comprennent une hauteur hors tout de 129 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 125 kg à 3 km/h et 125 kg à 4 km/h, ainsi qu'une charge statique maximale de 375 kg. Elle est spécialement conçue pour les applications médicales incluant chariots d'anesthésie, arceaux en C, scanners CT, IRM, rayons X, lits de soins, lits d'hôpital, hôpitaux, maisons de retraite et de repos, robots chirurgicaux, tables d'opération et appareils à ultrasons.
Roulette pivotante à blocage directionnel, total ou centralisé 150 mm
L'Integral twin est une roulette pivotante à blocage directionnel, total ou centralisé équipée d'une tige pour roulette à blocage centralisé, avec la particularité que les roulettes version lavables doivent être montées directement par le fabricant de lits. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier, moyenne et intègre un roulement à billes de précision pour le pivot. La roue présente un corps en polyamide avec une bande de roulement en polyuréthane, injecté, conducteur d'électricité, montée sur roulement à billes de précision, étanche, pour un diamètre de 150 mm. Les dimensions générales affichent une hauteur totale de 175 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 150 kg à 3 km/h et 150 kg à 4 km/h, avec une charge statique maximale de 450 kg, la rendant adaptée aux chariots d'anesthésie, arceaux en C, scanners CT, IRM, rayons X, lits de soins, lits d'hôpital, hôpitaux, maisons de retraite et de repos, robots chirurgicaux, tables d'opération et appareils à ultrasons.
Roulette pivotante à blocage total centralisé 150 mm
La roulette pivotante à blocage total centralisé Integral twin est équipée d'une tige pour roulette à blocage centralisé, avec la particularité que les roulettes version lavables doivent être montées directement par le fabricant de lits. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier moyenne et intègre un roulement à billes de précision pour le pivotement. La roue présente un corps en polyamide avec une bande de roulement en polyuréthane injecté conducteur d'électricité, montée sur un roulement à billes de précision étanche, pour un diamètre de 150 mm. Les dimensions générales affichent une hauteur totale de 175 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 150 kg à 3 km/h et 150 kg à 4 km/h, avec une charge statique maximale de 450 kg, la rendant adaptée aux chariots d'anesthésie, arceaux en C, scanners CT, IRM, rayons X, lits de soins et d'hôpital, hôpitaux, maisons de retraite, robots chirurgicaux, tables d'opération et appareils à ultrasons.