- Accueil
- Roulettes & Roues
- Roues de haute qualité
- Roues par type de roulement
-
Roulement à billes de précision
Roulement à billes de précision
Roue 125 mm
La roue Elastech présente un diamètre de 125 mm avec une bande de roulement en caoutchouc élastique, non marquant, vulcanisé d'une largeur de 32 mm. Le corps zingué intègre un roulement à billes de précision, inoxydable, avec un moyeu de 35,5 mm de longueur et un alésage d'axe de 8 mm de diamètre. Cette roue offre une capacité de charge dynamique de 150 kg à 3 km/h et une charge statique maximale de 300 kg, la rendant adaptée aux applications industrielles exigeantes nécessitant mobilité et résistance.
Roue 150 mm
La roue Elastech présente un diamètre de 150 mm avec une bande de roulement en caoutchouc élastique, non marquant, vulcanisé d'une largeur de 32 mm. Le corps zingué intègre un roulement à billes de précision, inoxydable, avec un moyeu de 35,5 mm de longueur et un alésage d'axe de 8 mm de diamètre. Cette roue offre une capacité de charge dynamique de 150 kg à 3 km/h et une charge statique maximale de 300 kg, la rendant adaptée aux applications industrielles exigeantes nécessitant mobilité et résistance.
Roue 200 mm
La roue Duratech en polyamide présente un diamètre de 200 mm avec une largeur de bande de roulement de 50 mm, constituée du même matériau que le corps de roue. Elle est équipée d'un roulement à billes de précision et dispose d'un moyeu de 60 mm de longueur avec un alésage d'axe de 20,1 mm de diamètre. Cette roue offre une capacité de charge dynamique de 800 kg à 4 km/h et une charge statique maximale de 1600 kg, la rendant adaptée aux applications industrielles exigeantes.
Roue 200 mm
La roue Novatech en fonte présente un diamètre de 200 mm avec une bande de roulement en polyuréthane coulé d'une largeur de 80 mm, équipée d'un roulement à billes de précision et d'un moyeu de 90 mm de longueur avec un alésage d'axe de 25 mm de diamètre. Cette roue offre une capacité de charge dynamique de 1680 kg à 4 km/h ou 1400 kg à 6 km/h, ainsi qu'une charge statique maximale de 3360 kg, la rendant adaptée aux applications industrielles exigeantes telles que les systèmes AGV lourds, la construction de machines et les équipements de transport.
Roue 82 mm
La roue Duratech en polyamide forte charge présente un diamètre de 82 mm avec une largeur de bande de roulement de 88 mm, un moyeu d'une longueur de 90 mm et un alésage d'axe de 20 mm de diamètre. Équipée d'un roulement à billes de précision, cette roue offre une capacité de charge dynamique de 900 kg à 3 km/h et une charge statique maximale de 1800 kg. Elle convient parfaitement aux applications industrielles exigeantes telles que les équipements automobiles OEM, la construction de conteneurs, les systèmes de salle blanche, la construction de machines et les chariots de production.
Roue 200 mm
La roue Maxtech présente un diamètre de 200 mm avec une bande de roulement en mousse de polyuréthane d'une largeur de 45 mm, montée sur un corps en polypropylène équipé d'un roulement à billes de précision. Le moyeu d'une longueur de 53 mm dispose d'un alésage de 8 mm de diamètre pour l'axe. Cette roue offre une capacité de charge dynamique de 70 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 140 kg, la rendant adaptée aux applications industrielles exigeantes.
Roue 160 mm
La roue Elastech présente un diamètre de 160 mm avec une bande de roulement en caoutchouc élastique, non marquant, vulcanisé d'une largeur de 50 mm. Le corps en aluminium intègre un roulement à billes de précision, avec un moyeu de 60 mm de longueur et un alésage d'axe de 20 mm de diamètre. Cette roue offre une capacité de charge statique de 700 kg et des capacités dynamiques de 350 kg à 4 km/h ou 280 kg à 6 km/h, adaptée aux applications industrielles exigeantes.
Roue 400 mm
La roue Puretech air présente un diamètre de 400 mm avec une bande de roulement pneumatique à profil ligné d'une largeur de 100 mm, montée sur un moyeu en tôle d'acier de 74 mm de longueur équipé d'un roulement à billes de précision et d'un alésage d'axe de 20 mm de diamètre. Cette roue offre une capacité de charge statique de 400 kg et une capacité de charge dynamique de 200 kg à une vitesse maximale de 3 km/h, ce qui en fait une solution robuste pour les applications de roulage industriel nécessitant une excellente absorption des chocs.
Roue 400 mm
La roue Puretech air présente un diamètre de 400 mm avec une bande de roulement pneumatique à profil ligné d'une largeur de 100 mm, montée sur un moyeu en tôle d'acier de 74 mm de longueur équipé d'un roulement à billes de précision et d'un alésage d'axe de 25 mm de diamètre. Cette roue offre une capacité de charge statique de 400 kg et une capacité de charge dynamique de 200 kg à une vitesse maximale de 3 km/h, ce qui en fait une solution robuste pour les applications de roulage industriel nécessitant une excellente absorption des chocs.
Roue 400 mm
La roue Puretech air est conçue avec un corps en tôle d'acier et équipée d'un pneumatique à profil pavé d'une largeur de 100 mm, montée sur un roulement à billes de précision pour assurer une rotation fluide et durable. Cette roue présente un diamètre de 400 mm avec un moyeu d'une longueur de 74 mm et un alésage d'axe de 20 mm de diamètre. Elle offre une capacité de charge dynamique de 200 kg à une vitesse maximale de 3 km/h et supporte une charge statique maximale de 400 kg, ce qui en fait une solution robuste pour les applications industrielles nécessitant mobilité et résistance.
Roue 125 mm
La roue Elastech présente un diamètre de 125 mm avec une bande de roulement en caoutchouc élastique, non marquant, vulcanisé d'une largeur de 50 mm, montée sur un corps en aluminium équipé d'un roulement à billes de précision, avec un moyeu de 60 mm de longueur et un alésage d'axe de 25 mm de diamètre. Cette roue offre une capacité de charge statique de 600 kg et une capacité dynamique de 240 kg à 6 km/h ou 300 kg à 4 km/h, adaptée aux applications industrielles exigeantes.
Roue 100 mm
La roue Maxtech présente un diamètre de 100 mm avec une bande de roulement en polyuréthane injecté d'une largeur de 30 mm, montée sur un corps en polypropylène équipé d'un roulement à billes de précision et d'un alésage d'axe de 8 mm de diamètre. Cette roue offre une capacité de charge statique de 200 kg et une capacité de charge dynamique de 100 kg à une vitesse maximale de 3 km/h, la rendant adaptée aux applications industrielles variées incluant l'industrie aérospatiale, les équipements aéroportuaires, les constructeurs automobiles OEM et la construction de machines.
Roue 125 mm
La roue Maxtech présente un diamètre de 125 mm avec une bande de roulement en polyuréthane injecté d'une largeur de 30 mm, montée sur un corps en polypropylène équipé d'un roulement à billes de précision et d'un alésage d'axe de 8 mm de diamètre. Cette roue offre une capacité de charge statique de 300 kg et une capacité de charge dynamique de 150 kg à une vitesse de 3 km/h, la rendant adaptée aux applications dans l'industrie aérospatiale, les équipements aéroportuaires, les constructeurs automobiles OEM, les fabricants de céramique et de verre, la construction de conteneurs et de machines, les chariots de production, les échafaudages, les armoires à outils, les équipements d'élimination des déchets, les établis et les équipements de transport.
Roue 95 mm
La roue Novatech présente un diamètre de 95 mm avec une bande de roulement en polyuréthane coulé d'une largeur de 40 mm, montée sur un moyeu en acier de 45 mm de longueur avec un alésage de 20 mm de diamètre et équipée d'un roulement à billes de précision. Cette roue offre une capacité de charge statique de 800 kg et dynamique de 400 kg à une vitesse de 3 km/h, adaptée aux applications industrielles incluant l'aérospatiale, les systèmes AMR et AGV, l'automobile, la manutention et les équipements de transport.
Roue 100 mm
La roue Elastech présente un diamètre de 100 mm avec une bande de roulement en caoutchouc élastique, non marquant, vulcanisé d'une largeur de 34 mm, montée sur un moyeu en polyamide de 45 mm de longueur équipé d'un roulement à billes de précision et d'un alésage d'axe de 8,3 mm de diamètre. Cette roue offre une capacité de charge statique de 320 kg et dynamique de 160 kg à 4 km/h, adaptée aux systèmes AMR, chariots de production, roll-conteneurs, échafaudages, équipements de transport et applications industrielles diverses.
Roue 150 mm
La roue Novatech en aluminium présente un diamètre de 150 mm avec une bande de roulement en polyuréthane coulé d'une largeur de 50 mm, équipée d'un roulement à billes de précision et d'un moyeu de 60 mm de longueur avec un alésage d'axe de 20 mm de diamètre. Cette roue offre une capacité de charge dynamique de 500 kg à 4 km/h et 400 kg à 6 km/h, ainsi qu'une charge statique maximale de 1000 kg, la rendant adaptée aux applications industrielles exigeantes telles que les systèmes AGV, l'industrie aérospatiale et la construction de machines.
Roue 150 mm
La roue Novatech présente un diamètre de 150 mm avec un moyeu d'une longueur de 60 mm et un alésage d'axe de 25 mm de diamètre. La bande de roulement en polyuréthane coulé d'une largeur de 50 mm est montée sur un corps en aluminium équipé d'un roulement à billes de précision. Cette roue offre une capacité de charge statique de 1000 kg et des capacités dynamiques de 400 kg à 6 km/h ou 500 kg à 4 km/h, la rendant adaptée aux applications industrielles exigeantes.
Roue 100 mm
La roue Novatech présente un diamètre de 100 mm avec une bande de roulement en polyuréthane, coulé d'une largeur de 40 mm, montée sur un corps en aluminium équipé d'un roulement à billes de précision. Le moyeu d'une longueur de 40 mm dispose d'un alésage d'axe de 15 mm de diamètre. Cette roue offre une capacité de charge statique de 600 kg et des capacités dynamiques de 240 kg à 6 km/h ou 300 kg à 4 km/h, la rendant adaptée aux applications industrielles exigeantes nécessitant robustesse et précision de roulement.
Roue 250 mm
La roue Novatech en fonte présente un diamètre de 250 mm avec une bande de roulement en polyuréthane coulé d'une largeur de 50 mm, équipée d'un roulement à billes de précision et d'un moyeu de 62 mm de longueur avec un alésage d'axe de 25 mm de diamètre. Cette roue offre une capacité de charge dynamique de 1440 kg à 4 km/h ou 1200 kg à 6 km/h, ainsi qu'une charge statique maximale de 2880 kg, la rendant adaptée aux applications industrielles lourdes telles que les systèmes AGV, la construction de machines, les chariots élévateurs et les équipements de transport.
Roue 82 mm
La roue Novatech présente un diamètre de 82 mm avec une bande de roulement en polyuréthane coulé d'une largeur de 70 mm, montée sur un corps en acier et fer équipé d'un roulement à billes de précision étanche. Le moyeu mesure 75 mm de longueur avec un alésage d'axe de 17 mm de diamètre. Cette roue offre une capacité de charge dynamique de 700 kg à 3 km/h et une charge statique maximale de 1400 kg, la rendant adaptée aux applications industrielles exigeantes telles que les systèmes AGV lourds, la construction de machines, les équipements aéroportuaires et les chariots de production.
Roue 140 mm
La roue Novatech présente un diamètre de 140 mm avec une bande de roulement en polyuréthane coulé d'une largeur de 60 mm, montée sur un moyeu en fonte de 65 mm de longueur et équipée d'un roulement à billes de précision étanche avec un alésage d'axe de 12 mm de diamètre. Cette roue offre une capacité de charge statique de 1400 kg et une capacité de charge dynamique de 700 kg à une vitesse de 3 km/h, la rendant adaptée aux applications industrielles exigeantes telles que l'industrie aérospatiale, les systèmes AGV et AMR, la construction automobile OEM, ainsi que les équipements de manutention et de transport.
Roue 250 mm
La roue Novatech présente un diamètre de 250 mm avec une bande de roulement en polyuréthane coulé d'une largeur de 80 mm, montée sur un moyeu en fonte de 90 mm de longueur équipé d'un roulement à billes de précision et d'un alésage d'axe de 35 mm de diamètre. Cette roue offre une capacité de charge statique de 4320 kg et des capacités dynamiques de 1800 kg à 6 km/h ou 2160 kg à 4 km/h, la rendant adaptée aux applications industrielles exigeantes telles que l'industrie aérospatiale, les systèmes AMR et AGV lourds, les constructeurs automobiles OEM, la construction de machines et les équipements de transport.
Roue 150 mm
La roue Duratech présente un diamètre de 150 mm avec une bande de roulement de 44 mm de largeur, un moyeu d'une longueur de 60 mm et un alésage d'axe de 20 mm de diamètre. Cette roue offre une capacité de charge statique de 1000 kg et une capacité de charge dynamique de 500 kg à une vitesse de 4 km/h. Fabriquée en polyamide avec une bande de roulement identique au corps de roue, elle est équipée d'un roulement à billes de précision et convient aux applications dans les secteurs automobiles OEM, construction de conteneurs, systèmes électroniques, construction de machines, chariots de production, roll-conteneurs, mobilier de magasin et équipements de transport.
Roue 150 mm
La roue Duratech présente un diamètre de 150 mm avec une bande de roulement de 44 mm de largeur, un moyeu d'une longueur de 60 mm et un alésage d'axe de 25 mm de diamètre. Cette roue offre une capacité de charge statique de 1000 kg et une capacité de charge dynamique de 500 kg à une vitesse de 4 km/h. Fabriquée en polyamide avec une bande de roulement identique au corps de roue, elle est équipée d'un roulement à billes de précision et convient aux applications dans les secteurs automobiles OEM, construction de conteneurs, systèmes électroniques, construction de machines, chariots de production, roll-conteneurs, mobilier de magasin et équipements de transport.