Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !

Fichiers CAO

La roue Novatech présente un diamètre de 140 mm avec une bande de roulement en polyuréthane coulé d'une largeur de 60 mm, montée sur un moyeu en fonte de 65 mm de longueur et équipée d'un roulement à billes de précision étanche avec un alésage d'axe de 12 mm de diamètre. Cette roue offre une capacité de charge statique de 1400 kg et une capacité de charge dynamique de 700 kg à une vitesse de 3 km/h, la rendant adaptée aux applications industrielles exigeantes telles que l'industrie aérospatiale, les systèmes AGV et AMR, la construction automobile OEM, ainsi que les équipements de manutention et de transport.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d'article
Numéro d’article
FTX140x60-Ø12 HL65-A
EAN
4031582332070
Core attributes
Type
Roue
Capacité de charge à 3 km/h
700 kg
Capacité de charge statique
1400 kg
Plage de température (maximale)
60 °C
Plage de température (minimale)
-20 °C
Poids
2,99 kg
Nom du produit
Novatech
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Wheel
Type de roulement
6006 2RS
Dureté du bandage (A)
92 Shore A
Corps de roue
Fonte
Bandage
Polyuréthane, coulé
Diamètre de l’alésage
12 mm
Longueur de moyeu
65 mm
Largeur du bandage
60 mm
Diamètre
140 mm
Type d’étanchéité
A
Convient pour/à
bt_linde
Pare-fils
Avec pare-fils
Roulement
Roulement à billes de précision, étanche
special-features-image
Caractéristiques spéciales