- Accueil
- Roulettes & Roues
- Roulettes de haute qualité
- Roulettes par matériau du bandage de roue
-
Roulettes en polyamide
Roulettes en polyamide
- Industrie
-
Roulettes & Roues
- Roulettes de haute qualité
- Roues de haute qualité
- Accessoires pour solutions de mobilité
- Systèmes motorisés
- Actus & Innovation
- À propos de nous
Roulette fixe 100 mm
La roulette fixe Alpha est équipée d'une platine rectangulaire et d'un boîtier en tôle d'acier lourde assurant une robustesse optimale. La roue de 100 mm de diamètre est constituée d'un corps en polyamide avec une bande de roulement identique au corps de roue, montée sur un moyeu lisse garantissant un fonctionnement fluide. Avec une hauteur totale de 128 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 200 kg à une vitesse de 4 km/h et une charge statique maximale de 400 kg. Elle convient parfaitement aux constructeurs automobiles OEM, chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, construction de conteneurs, systèmes électroniques et technologie de salle blanche, technologie de lutte contre l'incendie, construction de machines, systèmes logistiques postaux, chariots de production et de plateforme, roll-conteneurs, armoires à outils, équipements de transport, équipements d'élimination des déchets et établis.
Roulette pivotante 100 mm
La roulette pivotante Alpha est équipée d'une platine rectangulaire et d'un boîtier en tôle d'acier lourde avec roulement à double rangée de billes. La roue de 100 mm de diamètre est fabriquée en polyamide avec une bande de roulement identique au corps de roue et dispose d'un moyeu lisse. La hauteur totale de la roulette est de 128 mm. Elle offre une capacité de charge dynamique de 200 kg à une vitesse de 4 km/h et une charge statique maximale de 400 kg. Cette roulette convient parfaitement aux constructeurs automobiles OEM, chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, construction de conteneurs, systèmes électroniques et technologie de salle blanche, technologie de lutte contre l'incendie, construction de machines, systèmes logistiques postaux, chariots de production et de plateforme, roll-conteneurs, armoires à outils, équipements de transport, équipements d'élimination des déchets et établis.
Roulette fixe 100 mm
La roulette fixe Alpha est équipée d'une platine rectangulaire et d'un boîtier en tôle d'acier lourde assurant une robustesse optimale. La roue de 100 mm de diamètre est constituée d'un corps en polyamide avec une bande de roulement identique au corps de roue, montée sur un moyeu lisse garantissant un fonctionnement fluide. Avec une hauteur totale de 128 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 200 kg à une vitesse de 4 km/h et une charge statique maximale de 400 kg. Elle convient parfaitement aux constructeurs automobiles OEM, chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, construction de conteneurs, systèmes électroniques et technologie de salle blanche, technologie de lutte contre l'incendie, construction de machines, systèmes logistiques postaux, chariots de production et de plateforme, roll-conteneurs, armoires à outils, équipements de transport, équipements d'élimination des déchets et établis.
Roulette pivotante 160 mm
La roulette pivotante Alpha stainless est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation. Le boîtier en acier inoxydable forte charge intègre un roulement pivotant à double rangée de billes assurant une rotation fluide et durable. La roue de 160 mm de diamètre est constituée d'un corps en polyamide avec une bande de roulement identique au corps de roue, montée sur des roulements rouleaux inoxydables garantissant une excellente résistance à la corrosion. La hauteur totale de l'ensemble atteint 200 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 400 kg à une vitesse de 4 km/h et une charge statique maximale de 800 kg. Elle est particulièrement adaptée aux chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, à la construction de conteneurs, aux systèmes électroniques et technologie de salle blanche, à la technologie de lutte contre l'incendie, à la construction de machines ainsi qu'aux équipements de transport.
Roulette pivotante à blocage total 80 mm
La roulette pivotante à blocage total Alpha est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier, lourde et dispose d'un roulement pivotant à double rangée de billes. La roue présente un corps en polyamide avec une bande de roulement identique au corps de roue et un moyeu lisse comme palier. Le diamètre de roue est de 80 mm et la hauteur totale atteint 108 mm. La capacité de charge dynamique s'élève à 200 kg à une vitesse de 4 km/h, tandis que la charge statique maximale est de 400 kg. Cette roulette convient aux applications dans les secteurs automobiles OEM, chariots de restauration, construction de conteneurs, systèmes électroniques, technologie de lutte contre l'incendie, construction de machines, systèmes logistiques postaux, chariots de production, roll-conteneurs, armoires à outils, équipements de transport, équipements d'élimination des déchets et établis.
Roulette fixe 80 mm
La roulette fixe Alpha est équipée d'une platine rectangulaire et d'un boîtier en tôle d'acier lourde assurant une robustesse optimale. La roue de 80 mm de diamètre est constituée d'un corps en polyamide avec une bande de roulement identique au corps de roue, montée sur un moyeu lisse garantissant un fonctionnement fluide. Avec une hauteur totale de 108 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 200 kg à une vitesse de 4 km/h et une charge statique maximale de 400 kg. Elle convient parfaitement aux applications industrielles variées incluant les constructeurs automobiles OEM, chariots de restauration, construction de conteneurs, systèmes électroniques, technologie de lutte contre l'incendie, construction de machines, systèmes logistiques postaux, chariots de production, roll-conteneurs, armoires à outils, équipements de transport, équipements d'élimination des déchets et établis.
Roulette fixe 160 mm
La roulette fixe Alpha stainless est équipée d'une platine rectangulaire et d'un boîtier en acier inoxydable forte charge, garantissant une résistance optimale dans les environnements exigeants. La roue présente un corps en polyamide avec une bande de roulement identique au corps de roue, montée sur un moyeu lisse pour un fonctionnement fluide. Avec un diamètre de roue de 160 mm, cette roulette offre une hauteur totale de 200 mm. Elle supporte une charge dynamique de 500 kg à une vitesse de 4 km/h et une charge statique maximale de 1000 kg. Cette solution technique convient parfaitement aux chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, à la construction de conteneurs, aux systèmes électroniques et technologie de salle blanche, à la technologie de lutte contre l'incendie, à la construction de machines ainsi qu'aux équipements de transport.
Roulette fixe 125 mm
La roulette fixe Alpha est équipée d'une platine rectangulaire et d'un boîtier en tôle d'acier lourde pour une résistance optimale. La roue présente un corps en polyamide avec une bande de roulement identique au corps de roue, montée sur un moyeu lisse assurant un fonctionnement fluide. Avec un diamètre de roue de 125 mm, cette roulette offre une hauteur totale de 155 mm. Elle supporte une charge dynamique de 250 kg à une vitesse de 4 km/h et une charge statique maximale de 500 kg. Cette solution technique polyvalente convient parfaitement aux constructeurs automobiles OEM, chariots de restauration, construction de conteneurs, systèmes électroniques, technologie de lutte contre l'incendie, construction de machines, systèmes logistiques postaux, chariots de production, roll-conteneurs, armoires à outils, équipements de transport, équipements d'élimination des déchets et établis.
Roulette pivotante 45 mm
La roulette pivotante Compacta est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier légère et utilise un roulement à pivot à simple rangée de billes pour assurer une rotation fluide. La roue présente un corps en polyamide avec une bande de roulement identique au corps de roue, montée sur un moyeu lisse avec entretoise, et affiche un diamètre de 45 mm. Les dimensions générales comprennent une hauteur totale de 54 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 40 kg à une vitesse de 3 km/h et une capacité de charge statique de 80 kg. Elle est particulièrement adaptée aux applications telles que les armoires à outils, établis et équipements de transport.
Roulette fixe 25 mm
La roulette fixe Compacta est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation et d'un boîtier en tôle d'acier moyenne assurant une construction robuste. La roue présente un corps en polyamide avec une bande de roulement identique au corps de roue, montée sur un moyeu lisse avec entretoise pour un fonctionnement fluide. Le diamètre de roue de 25 mm et la hauteur hors tout de 28 mm confèrent à cette roulette un encombrement compact. Les capacités de charge sont de 25 kg en dynamique à une vitesse de 3 km/h et de 50 kg en statique, permettant une utilisation polyvalente dans diverses applications industrielles nécessitant mobilité et fiabilité.
Roulette fixe 45 mm
La roulette fixe Compacta est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation et d'un boîtier en tôle d'acier moyenne assurant une robustesse optimale. La roue présente un corps en polyamide avec une bande de roulement identique au corps de roue, montée sur un moyeu lisse avec entretoise pour un fonctionnement fluide. Le diamètre de roue de 45 mm et la hauteur hors tout de 48,5 mm confèrent à cette roulette des dimensions compactes adaptées aux applications nécessitant un encombrement réduit. Les capacités de charge s'élèvent à 40 kg en charge dynamique à une vitesse de 3 km/h et 80 kg en charge statique, permettant une utilisation polyvalente dans diverses configurations industrielles et commerciales.
Roulette fixe 14 mm
La roulette fixe Compacta est équipée d'une platine ronde et d'un boîtier en tôle d'acier, légère pour une construction optimisée. La roue en polyamide présente une bande de roulement identique au corps de roue et intègre un moyeu lisse avec entretoise assurant un fonctionnement fluide. Avec un diamètre de roue de 14 mm et une hauteur hors tout de 13,5 mm, cette roulette compacte offre une capacité de charge dynamique de 15 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 30 kg. Cette solution technique est particulièrement adaptée aux armoires à outils, établis et équipements de transport nécessitant une mobilité contrôlée dans des espaces restreints tout en maintenant une résistance mécanique fiable pour les applications industrielles et professionnelles.
Roulette fixe 14 mm
La roulette fixe Compacta est équipée d'une platine rectangulaire et d'un boîtier en tôle d'acier moyenne assurant une construction robuste. La roue de 14 mm de diamètre est fabriquée en polyamide avec une bande de roulement identique au corps de roue, montée sur un moyeu lisse avec entretoise pour un fonctionnement fluide. Avec une hauteur totale de 17 mm, cette roulette compacte offre une capacité de charge dynamique de 25 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 50 kg. Elle est particulièrement adaptée aux armoires à outils, établis et équipements de transport nécessitant une solution de mobilité discrète et performante dans des espaces restreints.
Roulette fixe 25 mm
La roulette fixe Compacta est équipée d'une platine rectangulaire et d'un boîtier en tôle d'acier moyenne assurant une construction robuste. La roue de 25 mm de diamètre est fabriquée en polyamide avec une bande de roulement identique au corps de roue, montée sur un moyeu lisse avec entretoise pour un fonctionnement fluide. Avec une hauteur totale de 28 mm, cette roulette compacte offre une capacité de charge dynamique de 25 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 50 kg. Elle est particulièrement adaptée aux armoires à outils, établis et équipements de transport nécessitant une solution de mobilité fiable dans des espaces restreints.
Roulette fixe 30 mm
La roulette fixe Compacta est équipée d'une platine rectangulaire et d'un boîtier en tôle d'acier moyenne assurant une construction robuste. La roue de 30 mm de diamètre est fabriquée en polyamide avec une bande de roulement identique au corps de roue, montée sur un moyeu lisse avec entretoise pour un fonctionnement fluide. Avec une hauteur hors tout de 34 mm, cette roulette compacte offre une capacité de charge dynamique de 30 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 60 kg. Elle est particulièrement adaptée aux armoires à outils, établis et équipements de transport nécessitant une solution de mobilité fiable et durable dans des espaces restreints.
Roulette fixe 45 mm
La roulette fixe Compacta est équipée d'une platine rectangulaire et d'un boîtier en tôle d'acier moyenne assurant une construction robuste. La roue de 45 mm de diamètre est fabriquée en polyamide avec une bande de roulement identique au corps de roue, montée sur un moyeu lisse avec entretoise pour un fonctionnement fluide. Avec une hauteur hors tout de 48,5 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 40 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 80 kg. Elle est particulièrement adaptée aux armoires à outils, établis et équipements de transport nécessitant une solution de mobilité compacte et fiable.
Roulette pivotante 200 mm
La roulette pivotante Zeta est équipée d'une platine rectangulaire et d'un boîtier en tôle d'acier forte charge avec roulement pivotant à double rangée de billes, renforcée ou inoxydable. La roue de 200 mm de diamètre est constituée d'un corps en polyamide avec une bande de roulement identique au corps de roue et un moyeu lisse. La hauteur hors tout de l'ensemble atteint 240 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 600 kg à 4 km/h et 480 kg à 6 km/h, ainsi qu'une charge statique maximale de 1200 kg. Elle est particulièrement adaptée aux applications dans l'industrie aérospatiale et équipements aéroportuaires, chez les constructeurs automobiles OEM, pour les chariots de production et de plateforme, ainsi que pour les équipements de transport.
Roulette pivotante à blocage total 200 mm
La roulette pivotante à blocage total Zeta est équipée d'une platine rectangulaire et d'un boîtier en tôle d'acier forte charge avec roulement pivotant à double rangée de billes, renforcée ou inoxydable. La roue de 200 mm de diamètre est constituée d'un corps en polyamide avec une bande de roulement identique au corps de roue et dispose d'un moyeu lisse. La hauteur totale de l'ensemble atteint 240 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 600 kg à 4 km/h ou 480 kg à 6 km/h, avec une charge statique maximale de 1200 kg. Elle est particulièrement adaptée aux applications dans l'industrie aérospatiale et équipements aéroportuaires, chez les constructeurs automobiles OEM, pour les chariots de production et de plateforme, ainsi que pour les équipements de transport.
Roulette fixe 250 mm
La roulette fixe Zeta est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation et d'un boîtier en tôle d'acier forte charge assurant une robustesse optimale. La roue de 250 mm de diamètre est constituée d'un corps en polyamide avec une bande de roulement identique au corps de roue, montée sur un moyeu lisse pour un fonctionnement fluide. L'ensemble présente une hauteur totale de 290 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 800 kg à 4 km/h et de 640 kg à 6 km/h, ainsi qu'une charge statique maximale de 1600 kg, la rendant parfaitement adaptée aux applications industrielles nécessitant le transport de charges lourdes avec une excellente durabilité et fiabilité.
Roulette pivotante 200 mm
La roulette pivotante Zeta est équipée d'une platine rectangulaire et conçue pour les applications industrielles exigeantes. Le châssis en tôle d'acier forte charge intègre un roulement pivotant à double rangée de billes, renforcée ou inoxydable, garantissant une rotation fluide et durable. La roue de 200 mm de diamètre est constituée d'un corps en polyamide forte charge avec une bande de roulement identique au corps de roue, montée sur roulement à billes de précision pour un fonctionnement optimal. Avec une hauteur totale de 240 mm, cette roulette offre une capacité de charge statique de 1800 kg et des charges dynamiques de 900 kg à 4 km/h ou 720 kg à 6 km/h. Elle est particulièrement adaptée à l'industrie aérospatiale et équipements aéroportuaires, aux constructeurs automobiles OEM, aux chariots de production et de plateforme, ainsi qu'aux équipements de transport.
Roulette pivotante à blocage total 200 mm
La roulette pivotante à blocage total Zeta est équipée d'une platine rectangulaire et d'un châssis en tôle d'acier forte charge avec roulement pivotant à double rangée de billes, renforcée ou inoxydable. La roue de 200 mm de diamètre est constituée d'un corps en polyamide forte charge avec une bande de roulement identique au corps de roue, montée sur roulement à billes de précision. Avec une hauteur totale de 240 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 900 kg à 4 km/h ou 720 kg à 6 km/h, et une charge statique maximale de 1800 kg. Elle est particulièrement adaptée à l'industrie aérospatiale et équipements aéroportuaires, aux constructeurs automobiles OEM, aux chariots de production et de plateforme, ainsi qu'aux équipements de transport.
Roulette pivotante à blocage directionnel 125 mm
La roulette pivotante à blocage directionnel Zeta est équipée d'une platine rectangulaire et d'un châssis en tôle d'acier forte charge avec roulement pivotant à double rangée de billes, renforcée ou inoxydable. La roue de 125 mm de diamètre est constituée d'un corps en polyamide forte charge avec une bande de roulement identique au corps de roue, montée sur roulement à billes de précision. Avec une hauteur totale de 164 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 700 kg à 4 km/h et 560 kg à 6 km/h, ainsi qu'une charge statique maximale de 1400 kg. Elle est particulièrement adaptée à l'industrie aérospatiale et équipements aéroportuaires, aux constructeurs automobiles OEM, aux chariots de production et de plateforme, ainsi qu'aux équipements de transport.
Roulette pivotante à blocage directionnel 160 mm
La roulette pivotante à blocage directionnel Zeta est équipée d'une platine rectangulaire et d'un boîtier en tôle d'acier forte charge avec roulement pivotant à double rangée de billes, renforcée ou inoxydable. La roue de 160 mm de diamètre est constituée d'un corps en polyamide forte charge avec une bande de roulement identique au corps de roue, montée sur roulement à billes de précision. Avec une hauteur totale de 200 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 800 kg à 4 km/h et 640 kg à 6 km/h, ainsi qu'une charge statique maximale de 1600 kg. Elle est particulièrement adaptée à l'industrie aérospatiale et équipements aéroportuaires, aux constructeurs automobiles OEM, aux chariots de production et de plateforme, ainsi qu'aux équipements de transport.
Roulette pivotante à blocage directionnel 200 mm
La roulette pivotante à blocage directionnel Zeta est équipée d'une platine rectangulaire et d'un châssis en tôle d'acier forte charge avec roulement pivotant à double rangée de billes, renforcée ou inoxydable. La roue de 200 mm de diamètre est constituée d'un corps en polyamide avec une bande de roulement identique au corps de roue, montée sur roulement à billes de précision. Avec une hauteur totale de 240 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 800 kg à 4 km/h et 640 kg à 6 km/h, ainsi qu'une charge statique maximale de 1600 kg. Elle est particulièrement adaptée à l'industrie aérospatiale et équipements aéroportuaires, aux constructeurs automobiles OEM, aux chariots de production et de plateforme, ainsi qu'aux équipements de transport.
Avantages des roulettes en nylon
Roulettes en nylon constituent une solution de mobilité robuste conçue pour les applications exigeantes. Reconnues pour leur capacité de charge élevée et leur faible résistance au roulement, ces roulettes excellent dans les environnements où la durabilité et l'efficacité sont essentielles. Leur bande de roulement en nylon dur garantit une usure minimale et des manœuvres fluides sur les surfaces fermes. Avec une variété de types de boîtiers et d'options de montage, les roulettes en nylon peuvent être adaptées pour répondre à un large éventail d'exigences opérationnelles.
Les roulettes en nylon TENTE offrent de nombreux avantages :
Capacité de charge élevée - Les roulettes en nylon peuvent facilement supporter de lourdes charges grâce à leur bande de roulement rigide et durable. Ils sont donc idéaux pour les applications exigeantes qui nécessitent des performances fiables sous pression.
Faible résistance au roulement - La surface de roulement en nylon dur permet un roulement doux et sans effort, même à pleine charge. Cela améliore la manœuvrabilité et réduit l'effort requis pour déplacer l'équipement.
Résistance à l'usure exceptionnelle - Le nylon est très résistant à l'abrasion et à la déformation, garantissant une longue durée de vie même en fonctionnement continu. Sa durabilité minimise les besoins d'entretien et de remplacement.
Résistance aux produits chimiques et à l'humidité - Les roulettes en nylon fonctionnent bien dans les environnements exposés à l'eau, aux produits de nettoyage et à de nombreux produits chimiques industriels. Ils sont donc adaptés aux environnements industriels et sensibles à l'hygiène.
Tolérance à la température - Résistant à une large plage de températures, les roulettes en nylon restent fonctionnelles à la fois dans des chambres froides et dans des conditions de travail plus chaudes sans compromettre les performances.
Roulettes en nylon sont disponibles dans une variété de modèles pour répondre aux exigences spécifiques des applications industrielles, sanitaires et d'ameublement. Chaque type est conçu pour offrir des avantages de performance ciblés, allant d'une capacité de charge élevée et d'une faible résistance au roulement à une durabilité et à une résistance chimique excellentes. Vous trouverez ci-dessous certains des types de roulettes en nylon les plus courants et leurs principaux avantages :
Roulettes robustes en nylon
Conçues pour les tâches industrielles les plus exigeantes, les roulettes robustes en nylon excellent sous des charges élevées sans compromettre les performances de roulement. Leur bande de roulement rigide garantit une mobilité fiable dans les entrepôts, les halls de production et les centres de distribution. Ces avantages rendent les roulettes en nylon particulièrement adaptées aux chariots de transport lourds et plus encore. Notre roulette Kappa en est un exemple. Utilisée avec une roue en nylon DURATECH, elle peut supporter des charges allant jusqu'à 3 000 kg. Un autre exemple est notre Omikron twin, équipé de deux roues en nylon, capable de supporter des charges allant jusqu'à 15 000 kg.
Roulettes pivotantes en nylon
Les roulettes pivotantes en nylon offrent une excellente maniabilité, permettant de changer de direction en douceur et sans effort. Ils sont particulièrement utiles dans les espaces confinés, ce qui les rend idéaux pour des applications telles que les chariots de restauration, les systèmes de livraison de repas, les services de nettoyage professionnels et les meubles mobiles, où une manipulation précise est requise. Notre roulette pivotante Alpha stainless en est un exemple. Grâce à son boîtier pivotant en acier inoxydable, elle peut être équipée d'une roue en nylon, ce qui permet une capacité de charge de 500 kg par roulette.
Petites roulettes en nylon
Les petites roulettes en nylon sont conçues pour les meubles compacts et les équipements légers où une mobilité peu encombrante est essentielle. Avec des diamètres de roue à partir de 35 mm seulement, ils permettent un roulement fluide pour des applications telles que les tables de chevet, le mobilier de bureau et d'autres applications mobiles légères. Leur bande de roulement en nylon dur garantit des performances durables tout en maintenant la hauteur totale au minimum, ce qui les rend idéales pour les conceptions nécessitant à la fois fonctionnalité et apparence discrète.
Domaines d'application des roulettes en nylon
Roulettes en nylon sont choisies partout où une capacité de charge élevée, une faible résistance au roulement et une durabilité durable sont requises. Leur conception robuste en fait un choix populaire pour les applications industrielles, sanitaires et d'ameublement, prenant en charge à la fois les équipements légers et lourds. Dans les environnements industriels et logistiques, les roulettes en nylon sont utilisées pour des applications telles que les chariots de nettoyage professionnels, les équipements de transport et les chariots de production et de plate-forme, où des manœuvres fluides sous de lourdes charges sont essentielles. Leur bande de roulement en nylon dur garantit une usure minimale, même en cas de fonctionnement continu en production et en entrepôt. Dans les applications de santé, les roulettes en nylon sont adaptées à des applications telles que les lève-patients, les fauteuils de traitement et les tables de chevet, offrant une mobilité fiable et nécessitant peu d'entretien. Leur résistance aux agents de nettoyage et à l'humidité les rend parfaitement adaptés aux environnements sensibles à l'hygiène. Pour les meubles et les applications mobiles, les roulettes en nylon sont couramment utilisées sur des applications telles que les chariots de restauration, les meubles multimédias et les chaises de bureau. Ils permettent de repositionner facilement l'équipement et le mobilier, garantissant ainsi une mobilité fonctionnelle dans les environnements professionnels et commerciaux.