- Accueil
- Roulettes & Roues
- Roues de haute qualité
- Roues par capacité de charge
-
Léger | < 150 kg
Léger | < 150 kg
Roue 100 mm
La roue Supratech en polypropylène présente un diamètre de 100 mm avec un moyeu d'une longueur de 34,9 mm et un alésage de 12 mm de diamètre pour l'axe. Sa bande de roulement en caoutchouc thermoplastique offre une largeur de 32 mm et intègre des roulements rouleaux pour un fonctionnement optimal. Cette roue supporte une charge dynamique de 100 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 200 kg, la rendant adaptée aux roll-conteneurs, chariots de courses, mobilier et présentoirs de magasin, armoires à outils, établis et équipements de transport.
Roue 125 mm
La roue Puretech en polypropylène présente un diamètre de 125 mm avec une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique noir d'une largeur de 37 mm. Elle est équipée de roulements rouleaux et dispose d'un moyeu de 48 mm de longueur avec un alésage d'axe de 12 mm de diamètre. Cette roue offre une capacité de charge dynamique de 100 kg à 4 km/h et une charge statique maximale de 200 kg. Elle convient parfaitement aux échafaudages, chariots de courses, mobilier et présentoirs de magasin, armoires à outils, équipements d'élimination des déchets, établis et équipements de transport.
Roue 100 mm
La roue Puretech en polypropylène présente un diamètre de 100 mm avec une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique, non marquant d'une largeur de 35 mm. Le moyeu mesure 44,4 mm de longueur avec un alésage de 12 mm de diamètre pour l'axe, équipé de roulements rouleaux pour un fonctionnement optimal. Cette roue offre une capacité de charge dynamique de 75 kg à 4 km/h et une charge statique maximale de 150 kg, la rendant idéale pour les échafaudages, chariots de courses, mobilier de magasin, armoires à outils, équipements de transport et d'élimination des déchets.
Roue 80 mm
La roue Basetech présente un diamètre de 80 mm avec une largeur de bande de roulement de 34 mm et une longueur de moyeu de 44,4 mm, équipée d'un alésage d'axe de 12,1 mm de diamètre. Fabriquée en polypropylène avec une bande de roulement de matériau identique au corps de roue et dotée d'un moyeu lisse, cette roue offre une capacité de charge dynamique de 125 kg à 4 km/h et une charge statique maximale de 250 kg, la rendant particulièrement adaptée aux roll-conteneurs ainsi qu'au mobilier et présentoirs de magasin.
Roue 80 mm
La roue Basetech présente un diamètre de 80 mm avec une largeur de bande de roulement de 34 mm et une longueur de moyeu de 44,4 mm, équipée d'un alésage d'axe de 12 mm de diamètre. Fabriquée en polypropylène avec une bande de roulement identique au corps de roue et dotée de roulements rouleaux, elle offre une capacité de charge dynamique de 125 kg à 4 km/h et une charge statique maximale de 250 kg. Cette roue est particulièrement adaptée aux applications sur roll-conteneurs et mobilier et présentoirs de magasin.
Roue 200 mm
La roue Maxtech présente un diamètre de 200 mm avec une bande de roulement en mousse de polyuréthane d'une largeur de 45 mm, montée sur un corps en polypropylène équipé d'un roulement à billes de précision. Le moyeu d'une longueur de 53 mm dispose d'un alésage de 8 mm de diamètre pour l'axe. Cette roue offre une capacité de charge dynamique de 70 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 140 kg, la rendant adaptée aux applications industrielles exigeantes.
Roue 125 mm
La roue Puretech en polypropylène présente un diamètre de 125 mm avec une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique noir d'une largeur de 37 mm. Elle est équipée de roulements rouleaux et dispose d'un moyeu de 58 mm de longueur avec un alésage d'axe de 15 mm de diamètre. Sa capacité de charge dynamique atteint 100 kg à une vitesse de 4 km/h, tandis que sa charge statique maximale s'élève à 200 kg. Cette roue convient parfaitement aux échafaudages, chariots de courses, mobilier et présentoirs de magasin, armoires à outils, équipements d'élimination des déchets, établis et équipements de transport.
Roue 125 mm
La roue Puretech en polypropylène présente un diamètre de 125 mm avec une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique, non marquant d'une largeur de 37 mm. Elle est équipée de roulements rouleaux et dispose d'un moyeu de 58 mm de longueur avec un alésage d'axe de 15 mm de diamètre. Sa capacité de charge dynamique atteint 100 kg à une vitesse de 4 km/h, tandis que sa charge statique maximale est de 200 kg. Cette roue convient parfaitement aux échafaudages, chariots de courses, mobilier et présentoirs de magasin, armoires à outils, équipements d'élimination des déchets, établis et équipements de transport.
Roue 100 mm
La roue Maxtech présente un diamètre de 100 mm avec une bande de roulement en polyuréthane injecté d'une largeur de 30 mm, montée sur un corps en polypropylène équipé d'un roulement à billes de précision et d'un alésage d'axe de 8 mm de diamètre. Cette roue offre une capacité de charge statique de 200 kg et une capacité de charge dynamique de 100 kg à une vitesse maximale de 3 km/h, la rendant adaptée aux applications industrielles variées incluant l'industrie aérospatiale, les équipements aéroportuaires, les constructeurs automobiles OEM et la construction de machines.
Roue 80 mm
La roue Basetech présente un diamètre de 80 mm avec une largeur de bande de roulement de 30 mm, un moyeu d'une longueur de 44 mm et un alésage d'axe de 12 mm de diamètre. Cette roue offre une capacité de charge statique de 200 kg et une capacité de charge dynamique de 100 kg à une vitesse de 4 km/h. Fabriquée en polypropylène avec une bande de roulement identique au corps de roue, elle est équipée de roulements rouleaux et convient parfaitement aux roll-conteneurs ainsi qu'au mobilier et présentoirs de magasin.
Roue 75 mm
La roue Puretech présente un diamètre de 75 mm avec une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique, non marquant d'une largeur de 25 mm, montée sur un corps en polypropylène équipé d'un moyeu lisse d'une longueur de 26,5 mm et d'un alésage d'axe de 8 mm de diamètre. Cette roue offre une capacité de charge statique de 120 kg et dynamique de 60 kg à une vitesse maximale de 3 km/h, la rendant adaptée aux échafaudages, chariots de courses, mobilier et présentoirs de magasin, armoires à outils, équipements d'élimination des déchets, établis et équipements de transport.
Roue 150 mm
La roue Puretech présente un diamètre de 150 mm avec une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique, non marquant d'une largeur de 32 mm, montée sur un corps en polypropylène équipé d'un roulement à billes de précision. Le moyeu d'une longueur de 36,5 mm dispose d'un alésage d'axe de 8 mm de diamètre. Cette roue offre une capacité de charge statique de 160 kg et dynamique de 80 kg à une vitesse de 3 km/h, adaptée aux échafaudages, chariots de courses, mobilier et présentoirs de magasin, armoires à outils, équipements d'élimination des déchets, établis et équipements de transport.
Roue 75 mm
La roue Duratech heat présente un diamètre de 75 mm avec une bande de roulement de 25 mm de largeur, fabriquée en matériaux synthétiques thermoplastiques résistants à la température, identique au corps de roue. Le moyeu lisse d'une longueur de 26,5 mm est équipé d'un alésage d'axe de 8 mm de diamètre. Cette roue offre une capacité de charge statique de 150 kg et une capacité de charge dynamique de 75 kg à une vitesse maximale de 3 km/h, la rendant adaptée aux applications industrielles nécessitant une résistance thermique élevée.
Roue 75 mm
La roue Duratech heat présente un diamètre de 75 mm avec une bande de roulement de 25 mm de largeur, fabriquée en matériaux synthétiques thermoplastiques résistants à la température, identique au corps de roue. Le moyeu lisse d'une longueur de 31 mm est équipé d'un alésage d'axe de 8 mm de diamètre. Cette roue offre une capacité de charge statique de 150 kg et une capacité de charge dynamique de 75 kg à une vitesse maximale de 3 km/h, la rendant adaptée aux applications industrielles nécessitant une résistance thermique élevée.
Roue 80 mm
La roue Maxtech présente un diamètre de 80 mm avec une bande de roulement en polyuréthane injecté d'une largeur de 30 mm, un moyeu d'une longueur de 44,4 mm et un alésage d'axe de 12 mm de diamètre. Cette roue offre une capacité de charge statique de 200 kg et dynamique de 100 kg à une vitesse de 4 km/h. Le corps en polyamide intègre des roulements rouleaux pour une performance optimale dans diverses applications industrielles incluant l'aérospatiale, l'automobile OEM, la construction de machines et les équipements de transport.
Roue 200 mm
La roue Puretech air présente un diamètre de 200 mm avec une bande de roulement pneumatique à profil ligné d'une largeur de 50 mm, montée sur un moyeu en tôle d'acier de 58 mm de longueur équipé de roulements rouleaux et d'un alésage d'axe de 20 mm de diamètre. Cette roue offre une capacité de charge statique de 150 kg et une capacité de charge dynamique de 75 kg à une vitesse maximale de 3 km/h, garantissant des performances optimales pour les applications de roulage industriel.
Roue 80 mm
La roue Duratech heat présente un diamètre de 80 mm avec une bande de roulement de 35 mm de largeur, un moyeu d'une longueur de 45 mm et un alésage d'axe de 8 mm de diamètre. Cette roue offre une capacité de charge statique de 200 kg et une capacité de charge dynamique de 100 kg à une vitesse de 4 km/h. Le corps de roue est fabriqué en plastique thermodurci résistant à la chaleur, avec une bande de roulement de matériau identique au corps de roue, et elle est équipée d'une bague de roulement sèche.
Roue 400 mm
La roue Puretech air présente un diamètre de 400 mm avec une bande de roulement pneumatique à profil ligné d'une largeur de 100 mm, montée sur un corps en polypropylène équipé d'un moyeu lisse d'une longueur de 74 mm et d'un alésage d'axe de 20 mm de diamètre. Cette roue offre une capacité de charge statique de 280 kg et une capacité de charge dynamique de 140 kg à une vitesse maximale de 3 km/h, ce qui en fait une solution adaptée aux applications industrielles nécessitant une mobilité fiable sur diverses surfaces.
Roue 100 mm
La roue Elastech heat en aluminium présente un diamètre de 100 mm avec une bande de roulement de 35 mm de largeur offrant amortissement et résistance à la température. Cette roue est équipée d'une bague de roulement sèche et dispose d'un moyeu d'une longueur de 45 mm avec un alésage d'axe de 8 mm de diamètre. Sa capacité de charge statique atteint 160 kg, ce qui en fait une solution robuste pour les applications de roulettes nécessitant une résistance thermique et des propriétés d'amortissement optimales.
Roue 80 mm
La roue Puretech en tôle d'acier présente un diamètre de 80 mm avec une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique noir d'une largeur de 20 mm. Le moyeu mesure 45,5 mm de longueur et l'alésage d'axe a un diamètre de 8 mm, équipé de roulements rouleaux pour un fonctionnement optimal. Cette roue offre une capacité de charge dynamique de 50 kg à 4 km/h et une charge statique maximale de 100 kg. Elle convient parfaitement aux échafaudages, chariots de courses, mobilier et présentoirs de magasin, armoires à outils, équipements d'élimination des déchets, établis et équipements de transport.
Roue 100 mm
La roue Puretech en tôle d'acier présente un diamètre de 100 mm avec une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique noir d'une largeur de 30 mm, équipée de roulements rouleaux et d'un moyeu de 45,5 mm de longueur avec un alésage d'axe de 8 mm de diamètre. Cette roue offre une capacité de charge dynamique de 70 kg à 4 km/h et une charge statique maximale de 140 kg, la rendant idéale pour les échafaudages, chariots de courses, mobilier et présentoirs de magasin, armoires à outils, équipements d'élimination des déchets, établis et équipements de transport.
Roue 125 mm
La roue Puretech en tôle d'acier présente un diamètre de 125 mm avec une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique noir d'une largeur de 37 mm. Elle est équipée de roulements rouleaux et dispose d'un moyeu de 45,5 mm de longueur avec un alésage d'axe de 8 mm de diamètre. Cette roue offre une capacité de charge dynamique de 100 kg à 4 km/h et une charge statique maximale de 200 kg, la rendant adaptée aux échafaudages, chariots de courses, mobilier de magasin, armoires à outils, équipements de transport et d'élimination des déchets.
Roue 75 mm
La roue Maxtech présente un diamètre de 75 mm avec une largeur de bande de roulement de 25 mm, un alésage d'axe de 6 mm de diamètre et une longueur de moyeu de 27 mm. Cette roue offre une capacité de charge dynamique de 60 kg à une vitesse de 3 km/h et une capacité de charge statique de 120 kg, garantissant des performances fiables pour les applications industrielles nécessitant une mobilité contrôlée et une résistance élevée aux charges.
Roue 50 mm
La roue Maxtech présente un diamètre de 50 mm avec une largeur de bande de roulement de 19,5 mm, un alésage d'axe de 6 mm de diamètre et une longueur de moyeu de 22,6 mm. Cette roue offre une capacité de charge dynamique de 40 kg à une vitesse de 3 km/h et une capacité de charge statique de 80 kg, garantissant des performances fiables pour les applications de roulettes industrielles et commerciales nécessitant une résistance et une durabilité optimales.
Avantages des roues légères
Les roues pour charges légères sont destinées à des applications impliquant des charges modestes allant jusqu'à 150 kg par roue. Ils assurent un roulement stable et fluide là où une capacité de charge élevée n'est pas requise, sans compromettre le contrôle ou la durée de vie. Disponibles dans de nombreux matériaux, profils de bande de roulement, diamètres, moyeux, alésages et types de roulements, ils peuvent être adaptés aux conditions du sol, aux facteurs environnementaux et aux besoins de votre application. Pour de meilleurs résultats, associez la roue à un carter de roulette correctement dimensionné pour obtenir la capacité de charge et la stabilité souhaitées. Les roues légères TENTE offrent plusieurs avantages clés :
Manœuvrabilité agile et précise — Conçues pour faciliter la manipulation, les roulettes légères permettent de changer de direction en douceur et de contrôler les mouvements dans les espaces restreints ou lors de repositionnements fréquents. Les tâches quotidiennes sont ainsi plus rapides et plus prévisibles.
Performances ergonomiques — Avec le bon ensemble de roulements et le bon diamètre, les forces de démarrage et de roulement restent faibles, ce qui favorise une meilleure ergonomie de poussée et de traction et réduit la fatigue du conducteur lors des longs quarts de travail.
Comportement de roulement adapté à votre sol — Choisissez des composés tels que le caoutchouc thermoplastique, le polypropylène ou le polyuréthane et choisissez la bonne géométrie de bande de roulement pour équilibrer la faible résistance au roulement, les niveaux sonores et la protection du sol. Le diamètre et la largeur appropriés améliorent encore la stabilité et la qualité de conduite.
Types de roues pour usage léger
Roues en Plastiques Légères
Les roues légères en plastique sont idéales lorsque vous avez besoin d'une construction légère, résistante à la corrosion et d'un roulement efficace sur des sols lisses et durs. Les corps de roue en Polypropylène permettent à l'équipement de rester agile et économique, tandis que la bande de roulement plus dure facilite les forces de démarrage, ce qui est idéal lorsque la protection du sol et le bruit passent avant la maniabilité. Nos roues POO sont un produit représentatif. Ces roues sont entièrement fabriquées en polypropylène et utilisent un palier lisse. Disponibles dans des variantes de diamètre de roue de 65 mm, 75 mm, 80 mm et 100 mm, les roues POO en plastique léger, selon leur taille, sont capables de supporter des charges allant jusqu'à 140 kg par roue, tandis que les versions de diamètre de roue de 125 mm sont capables de supporter des charges encore plus élevées.
Roues en caoutchouc pour usage léger
Les roues légères en caoutchouc sont conçues pour offrir une mobilité fiable dans un large éventail d'environnements. En adaptant la dureté de la bande de roulement au type de sol, vous pouvez réduire l'effort de roulement tout en préservant les finitions de surface, ce qui est idéal pour les déplacements fréquents et un entretien quotidien fiable. L'adhérence dépend du composé : les caoutchoucs plus souples offrent une meilleure adhérence et aident à atténuer le glissement sur les sols lisses ou légèrement irréguliers, tandis que les mélanges plus durs favorisent une résistance au roulement plus faible et des forces de démarrage plus faciles. Lorsque la protection du sol et un fonctionnement plus silencieux sont prioritaires, les roues légères en caoutchouc souple et dotées d'un centre en polypropylène constituent un excellent choix. Parmi notre sélection, les roues PIO constituent un exemple remarquable. Ces roues combinent un corps de roue en polypropylène avec une bande de roulement en caoutchouc solide non marquante et un palier lisse.
Domaines d'application des roues pour charges légères
Les roulettes légères sont utilisées partout où l'équipement bénéficie d'un mouvement fluide et contrôlé à des charges faibles. Les utilisations typiques incluent les applications de vente au détail telles que les chariots d'achat, les agencements de magasins et les présentoirs mobiles ; les équipements de santé tels que les chariots d'anesthésie, les chariots à médicaments et les lits de soins ; les équipements industriels et d'atelier plus légers, y compris les chariots de production et de plate-forme, les armoires à outils et les établis de travail ; et les équipements logistiques tels que les cages roulantes et les petits chariots de transport. Le choix du matériau et du diamètre des roues en fonction du sol et du cycle d'utilisation permet d'équilibrer l'effort de roulement, le bruit et la protection de la surface. Par exemple, associer des bandes de roulement plus dures à des sols souples et des bandes de roulement plus souples à des sols durs pour obtenir le profil de maniabilité et d'entretien souhaité.