Roue 75 mm
Duratech heat
EAN:
4031582367362
Réf. produit :
WOO075x25-Ø8 HL31
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Résistance à la chaleur constante
La roue Duratech heat présente un diamètre de 75 mm avec une bande de roulement de 25 mm de largeur, fabriquée en matériaux synt...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fichiers CAO
Vous pouvez télécharger les données de construction pour ce produit.
La roue Duratech heat présente un diamètre de 75 mm avec une bande de roulement de 25 mm de largeur, fabriquée en matériaux synthétiques thermoplastiques résistants à la température, identique au corps de roue. Le moyeu lisse d'une longueur de 31 mm est équipé d'un alésage d'axe de 8 mm de diamètre. Cette roue offre une capacité de charge statique de 150 kg et une capacité de charge dynamique de 75 kg à une vitesse maximale de 3 km/h, la rendant adaptée aux applications industrielles nécessitant une résistance thermique élevée.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d'article
Core attributes
Wheel
Caractéristiques spéciales