Polyuréthane
Roue 250 mm
La roue Novatech présente un diamètre de 250 mm avec une bande de roulement en polyuréthane coulé d'une largeur de 75 mm, montée sur un corps en fonte pour une résistance optimale. Cette roue est conçue pour les applications industrielles exigeantes incluant l'industrie aérospatiale, les systèmes AMR et AGV lourds, les constructeurs automobiles OEM, ainsi que les équipements de transport et chariots de production.
Roue 230 mm
La roue Novatech présente un diamètre de 230 mm avec une bande de roulement en polyuréthane coulé d'une largeur de 82 mm, montée sur un corps en fonte pour une résistance optimale. Cette roue est conçue pour les applications industrielles exigeantes incluant l'industrie aérospatiale, les systèmes AMR et AGV lourds, les constructeurs automobiles OEM, ainsi que les équipements de transport et chariots de production.
Roue 250 mm
La roue Novatech est constituée d'un corps en fonte équipé d'une bande de roulement en polyuréthane coulé d'une largeur de 80 mm, offrant un diamètre total de 250 mm. Cette roue est spécialement conçue pour les applications industrielles exigeantes telles que l'industrie aérospatiale, les systèmes AMR et AGV lourds, les constructeurs automobiles OEM, ainsi que les équipements de transport et chariots élévateurs.
Roue 200 mm
La roue Novatech en fonte présente un diamètre de 200 mm avec une bande de roulement en polyuréthane coulé d'une largeur de 80 mm, équipée d'un roulement à billes de précision et d'un moyeu de 90 mm de longueur avec un alésage d'axe de 25 mm de diamètre. Cette roue offre une capacité de charge dynamique de 1680 kg à 4 km/h ou 1400 kg à 6 km/h, ainsi qu'une charge statique maximale de 3360 kg, la rendant adaptée aux applications industrielles exigeantes telles que les systèmes AGV lourds, la construction de machines et les équipements de transport.
Roue 200 mm
La roue Maxtech présente un diamètre de 200 mm avec une bande de roulement en mousse de polyuréthane d'une largeur de 45 mm, montée sur un corps en polypropylène équipé d'un roulement à billes de précision. Le moyeu d'une longueur de 53 mm dispose d'un alésage de 8 mm de diamètre pour l'axe. Cette roue offre une capacité de charge dynamique de 70 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 140 kg, la rendant adaptée aux applications industrielles exigeantes.
Roue 100 mm
La roue Maxtech présente un diamètre de 100 mm avec une bande de roulement en polyuréthane injecté d'une largeur de 30 mm, montée sur un corps en polypropylène équipé d'un roulement à billes de précision et d'un alésage d'axe de 8 mm de diamètre. Cette roue offre une capacité de charge statique de 200 kg et une capacité de charge dynamique de 100 kg à une vitesse maximale de 3 km/h, la rendant adaptée aux applications industrielles variées incluant l'industrie aérospatiale, les équipements aéroportuaires, les constructeurs automobiles OEM et la construction de machines.
Roue 125 mm
La roue Maxtech présente un diamètre de 125 mm avec une bande de roulement en polyuréthane injecté d'une largeur de 30 mm, montée sur un corps en polypropylène équipé d'un roulement à billes de précision et d'un alésage d'axe de 8 mm de diamètre. Cette roue offre une capacité de charge statique de 300 kg et une capacité de charge dynamique de 150 kg à une vitesse de 3 km/h, la rendant adaptée aux applications dans l'industrie aérospatiale, les équipements aéroportuaires, les constructeurs automobiles OEM, les fabricants de céramique et de verre, la construction de conteneurs et de machines, les chariots de production, les échafaudages, les armoires à outils, les équipements d'élimination des déchets, les établis et les équipements de transport.
Roue 101,5 mm
La roue Maxtech présente un diamètre de 101,5 mm avec une bande de roulement en polyuréthane injecté d'une largeur de 50,8 mm, montée sur un moyeu en polypropylène de 63,5 mm de longueur et équipée d'un roulement à rouleaux avec entretoise pour un alésage d'axe de 12,7 mm. Cette roue offre une capacité de charge dynamique de 272 kg à 3 km/h et une charge statique maximale de 544 kg, la rendant adaptée aux applications industrielles exigeantes telles que l'industrie aérospatiale, la construction automobile OEM, les chariots de production et l'équipement de transport.
Roue 127 mm
La roue Maxtech présente un diamètre de 127 mm avec une bande de roulement en polyuréthane injecté d'une largeur de 50,8 mm, un moyeu de 63,5 mm de longueur et un alésage d'axe de 12,7 mm de diamètre. Cette roue offre une capacité de charge statique de 680 kg et une capacité de charge dynamique de 340 kg à une vitesse de 3 km/h. Elle est équipée d'un roulement à rouleaux avec entretoise et d'un corps en polypropylène, adaptée aux applications industrielles variées incluant l'aérospatiale, l'automobile, la construction de machines et les équipements de transport.
Roue 152,5 mm
La roue Maxtech présente un diamètre de 152,5 mm avec une bande de roulement en polyuréthane injecté d'une largeur de 50,8 mm, un moyeu en polypropylène d'une longueur de 63,5 mm et un alésage d'axe de 12,7 mm de diamètre, équipée d'un roulement à rouleaux avec entretoise. Cette roue offre une capacité de charge statique de 816 kg et une capacité de charge dynamique de 408 kg à une vitesse de 3 km/h, adaptée aux applications industrielles variées incluant l'aérospatiale, l'automobile, la construction de machines et les équipements de transport.
Roue 203,25 mm
La roue Maxtech présente un diamètre de 203,25 mm avec une bande de roulement en polyuréthane injecté d'une largeur de 50,8 mm, un moyeu en polypropylène d'une longueur de 63,5 mm et un alésage d'axe de 12,7 mm de diamètre équipé d'un roulement à rouleaux avec entretoise. Cette roue offre une capacité de charge statique de 906 kg et une capacité de charge dynamique de 453 kg à une vitesse de 3 km/h, adaptée aux applications industrielles variées incluant l'aérospatiale, l'automobile, la construction de machines et les équipements de transport.
Roue 95 mm
La roue Novatech présente un diamètre de 95 mm avec une bande de roulement en polyuréthane coulé d'une largeur de 40 mm, montée sur un moyeu en acier de 45 mm de longueur avec un alésage de 20 mm de diamètre et équipée d'un roulement à billes de précision. Cette roue offre une capacité de charge statique de 800 kg et dynamique de 400 kg à une vitesse de 3 km/h, adaptée aux applications industrielles incluant l'aérospatiale, les systèmes AMR et AGV, l'automobile, la manutention et les équipements de transport.
Roue 150 mm
La roue Novatech en aluminium présente un diamètre de 150 mm avec une bande de roulement en polyuréthane coulé d'une largeur de 50 mm, équipée d'un roulement à billes de précision et d'un moyeu de 60 mm de longueur avec un alésage d'axe de 20 mm de diamètre. Cette roue offre une capacité de charge dynamique de 500 kg à 4 km/h et 400 kg à 6 km/h, ainsi qu'une charge statique maximale de 1000 kg, la rendant adaptée aux applications industrielles exigeantes telles que les systèmes AGV, l'industrie aérospatiale et la construction de machines.
Roue 150 mm
La roue Novatech présente un diamètre de 150 mm avec un moyeu d'une longueur de 60 mm et un alésage d'axe de 25 mm de diamètre. La bande de roulement en polyuréthane coulé d'une largeur de 50 mm est montée sur un corps en aluminium équipé d'un roulement à billes de précision. Cette roue offre une capacité de charge statique de 1000 kg et des capacités dynamiques de 400 kg à 6 km/h ou 500 kg à 4 km/h, la rendant adaptée aux applications industrielles exigeantes.
Roue 100 mm
La roue Novatech présente un diamètre de 100 mm avec une bande de roulement en polyuréthane, coulé d'une largeur de 40 mm, montée sur un corps en aluminium équipé d'un roulement à billes de précision. Le moyeu d'une longueur de 40 mm dispose d'un alésage d'axe de 15 mm de diamètre. Cette roue offre une capacité de charge statique de 600 kg et des capacités dynamiques de 240 kg à 6 km/h ou 300 kg à 4 km/h, la rendant adaptée aux applications industrielles exigeantes nécessitant robustesse et précision de roulement.
Roue 250 mm
La roue Novatech en fonte présente un diamètre de 250 mm avec une bande de roulement en polyuréthane coulé d'une largeur de 50 mm, équipée d'un roulement à billes de précision et d'un moyeu de 62 mm de longueur avec un alésage d'axe de 25 mm de diamètre. Cette roue offre une capacité de charge dynamique de 1440 kg à 4 km/h ou 1200 kg à 6 km/h, ainsi qu'une charge statique maximale de 2880 kg, la rendant adaptée aux applications industrielles lourdes telles que les systèmes AGV, la construction de machines, les chariots élévateurs et les équipements de transport.
Roue 82 mm
La roue Novatech présente un diamètre de 82 mm avec une bande de roulement en polyuréthane coulé d'une largeur de 70 mm, montée sur un corps en acier et fer équipé d'un roulement à billes de précision étanche. Le moyeu mesure 75 mm de longueur avec un alésage d'axe de 17 mm de diamètre. Cette roue offre une capacité de charge dynamique de 700 kg à 3 km/h et une charge statique maximale de 1400 kg, la rendant adaptée aux applications industrielles exigeantes telles que les systèmes AGV lourds, la construction de machines, les équipements aéroportuaires et les chariots de production.
Roue 140 mm
La roue Novatech présente un diamètre de 140 mm avec une bande de roulement en polyuréthane coulé d'une largeur de 60 mm, montée sur un moyeu en fonte de 65 mm de longueur et équipée d'un roulement à billes de précision étanche avec un alésage d'axe de 12 mm de diamètre. Cette roue offre une capacité de charge statique de 1400 kg et une capacité de charge dynamique de 700 kg à une vitesse de 3 km/h, la rendant adaptée aux applications industrielles exigeantes telles que l'industrie aérospatiale, les systèmes AGV et AMR, la construction automobile OEM, ainsi que les équipements de manutention et de transport.
Roue 250 mm
La roue Novatech présente un diamètre de 250 mm avec une bande de roulement en polyuréthane coulé d'une largeur de 80 mm, montée sur un moyeu en fonte de 90 mm de longueur équipé d'un roulement à billes de précision et d'un alésage d'axe de 35 mm de diamètre. Cette roue offre une capacité de charge statique de 4320 kg et des capacités dynamiques de 1800 kg à 6 km/h ou 2160 kg à 4 km/h, la rendant adaptée aux applications industrielles exigeantes telles que l'industrie aérospatiale, les systèmes AMR et AGV lourds, les constructeurs automobiles OEM, la construction de machines et les équipements de transport.
Roue 150 mm
La roue Maxtech présente un diamètre de 150 mm avec une bande de roulement en polyuréthane injecté conducteur d'électricité d'une largeur de 32 mm, montée sur un moyeu en polyamide conducteur d'électricité de 36 mm de longueur équipé d'un roulement à billes de précision et d'un alésage d'axe de 8 mm de diamètre. Cette roue offre une capacité de charge statique de 300 kg et dynamique de 150 kg à une vitesse de 3 km/h, adaptée aux applications industrielles variées incluant l'industrie aérospatiale, les constructeurs automobiles OEM, la construction de machines et les équipements de transport.
Roue 160 mm
La roue Maxtech présente un diamètre de 160 mm avec une bande de roulement en polyuréthane injecté d'une largeur de 40 mm, un moyeu de 60 mm de longueur et un alésage d'axe de 20 mm de diamètre, le corps étant fabriqué en polyamide et équipé d'un roulement à billes de précision. Cette roue offre une capacité de charge statique de 700 kg et une capacité dynamique de 300 kg à 6 km/h ou 350 kg à 4 km/h, adaptée aux applications industrielles incluant l'aérospatiale, l'automobile OEM, la construction de machines et les équipements de transport.
Roue 75 mm
La roue Novatech présente un diamètre de 75 mm avec une bande de roulement en polyuréthane coulé d'une largeur de 50 mm, montée sur un corps en acier et fer équipé d'un roulement à billes de précision. Le moyeu d'une longueur de 50 mm dispose d'un alésage de 25 mm de diamètre pour l'axe. Cette roue offre une capacité de charge dynamique de 550 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 1100 kg, la rendant adaptée aux applications industrielles exigeantes.
Roue 140 mm
La roue Novatech présente un diamètre de 140 mm avec une bande de roulement en polyuréthane coulé d'une largeur de 50 mm, montée sur un moyeu en fonte de 55 mm de longueur avec un alésage d'axe de 20 mm de diamètre et équipée d'un roulement à billes de précision étanche. Cette roue offre une capacité de charge statique de 1260 kg et une capacité de charge dynamique de 630 kg à une vitesse de 3 km/h, la rendant adaptée aux applications industrielles exigeantes telles que l'industrie aérospatiale, les systèmes AMR et AGV lourds, la construction de machines, les équipements de transport et les chariots de production.
Roue 80 mm
La roue Maxtech présente un diamètre de 80 mm avec une bande de roulement en polyuréthane injecté d'une largeur de 30 mm, un moyeu d'une longueur de 44,4 mm et un alésage d'axe de 12 mm de diamètre. Cette roue offre une capacité de charge statique de 200 kg et dynamique de 100 kg à une vitesse de 4 km/h. Le corps en polyamide intègre des roulements rouleaux pour une performance optimale dans diverses applications industrielles incluant l'aérospatiale, l'automobile OEM, la construction de machines et les équipements de transport.
Avantages des roues en polyuréthane
Roues en polyuréthane sont appréciées pour leur résistance, leur efficacité de roulement et leur adaptabilité, ce qui les rend adaptées à une grande variété d'applications. TENTE propose une large gamme de roues dans différents composés de polyuréthane et différents niveaux de dureté, permettant des solutions individuelles pour diverses exigences de performance. Le choix idéal dépend de facteurs tels que l'état du sol, la capacité de charge, la taille des roues et le type de carter de roulettes utilisé.
Les roulettes en polyuréthane TENTE offrent plusieurs avantages clés :
Résistance élevée à l'usure — Les roues en polyuréthane sont reconnues pour leur excellente résistance à l'abrasion et aux coupures, offrant une longue durée de vie, même dans des environnements exigeants. Les composés plus durs améliorent encore la durabilité dans des conditions de charge élevée.
Performances de roulement efficaces — Avec une résistance au roulement inférieure à celle de nombreux autres matériaux de roues, les roues en polyuréthane facilitent le déplacement des charges en douceur et avec moins d'effort. Les bandes de roulement plus dures améliorent l'efficacité énergétique, tandis que les composés plus souples offrent un équilibre entre confort et contrôle.
Amortissement des vibrations et du bruit — Selon la dureté de la bande de roulement, les roues en polyuréthane peuvent contribuer à réduire les niveaux de vibrations et de bruit. Les bandes de roulement plus souples absorbent plus d'impacts pour un fonctionnement plus silencieux, tandis que les bandes de roulement plus dures donnent la priorité à l'efficacité du roulement plutôt qu'à l'amortissement.
Protection des sols — Les options en polyuréthane non marquant protègent les surfaces sensibles et réduisent l'usure des revêtements de sol, ce qui les rend adaptées aux environnements où le maintien de la qualité de surface est essentiel.
Types de roues en polyuréthane
Roues en polyuréthane sont disponibles dans une large gamme de modèles, de niveaux de dureté de la bande de roulement et de capacités de charge, ce qui vous permet de sélectionner la solution idéale pour presque toutes les exigences de mobilité. Chez TENTE, notre portefeuille couvre des options allant des roues compactes conçues pour les petites applications aux solutions robustes capables de supporter des charges élevées dans des environnements exigeants. Bien que le matériau de la bande de roulement influe sur les performances, le boîtier de la roulette joue un rôle tout aussi important dans la détermination de la capacité de charge, de la stabilité et de la longévité globales de la solution de mobilité. Le choix de la bonne combinaison de roue et de boîtier garantit un fonctionnement fluide, une sécurité et des performances durables. Voici quelques-unes des roues en polyuréthane les plus recherchées :
Roues en polyuréthane souple
Les roues en polyuréthane souple sont conçues pour donner la priorité au confort et à la protection de la surface. Leurs composés élastiques offrent un meilleur amortissement des vibrations, un roulement plus silencieux et une meilleure traction, en particulier sur les sols lisses ou délicats. Ils sont idéaux pour les environnements où le contrôle du bruit et la réduction de l'usure des surfaces sont essentiels. Associés à des boîtiers légers, ils offrent une maniabilité encore plus réactive, tandis que leur association à des boîtiers renforcés permet une utilisation dans des scénarios de charge plus élevés sans compromettre le confort de conduite. Parmi nos offres de produits, les roues ICP en sont un excellent exemple. Elles utilisent notre polyuréthane moulé Ultratech de qualité supérieure, disponible en différentes duretés de bande de roulement, la plus souple étant le 75 Shore A. Ces roues en polyuréthane souple sont disponibles avec un corps de roue en aluminium et des roulements à billes de précision.
Roues en polyuréthane dur
Les roues en polyuréthane dur sont optimisées en termes de durabilité, d'efficacité énergétique et de capacités de charge élevées. Leur résistance au roulement réduite permet de déplacer plus facilement des charges plus lourdes avec moins d'effort, en particulier sur les sols industriels lisses. Ces roues offrent également une résistance exceptionnelle à l'abrasion, aux coupures et à l'usure, ce qui leur confère une longue durée de vie dans des conditions difficiles. Associés à des boîtiers robustes, ils sont parfaitement adaptés au transport de charges lourdes et aux applications à utilisation continue où la longévité et l'efficacité sont des priorités absolues. Parmi notre sélection, les roues FTP constituent un exemple remarquable. Ils combinent une bande de roulement durable en polyuréthane moulé 92 Shore A, un corps de roue en fonte et des roulements à billes de précision. Associées à un boîtier robuste, ces roues en polyuréthane dur constituent une solution idéale pour les applications industrielles exigeantes.
Petites roues en polyuréthane
Les petites roues en polyuréthane sont conçues pour les équipements nécessitant des dimensions compactes et une maniabilité précise. Malgré leur petite taille, ils offrent des performances de roulement fluides et peuvent être configurés pour répondre à diverses exigences de charge en fonction de la dureté de la bande de roulement et du type de boîtier choisis. Les boîtiers plus légers les rendent idéaux pour les exigences de charge plus faibles, tandis que leur association à des boîtiers renforcés robustes augmente leur résistance et leur stabilité dans les environnements les plus exigeants. Nos roues UAP, disponibles jusqu'à 50 mm de diamètre, constituent une gamme de produits représentative de notre gamme de produits. Ces petites roues en polyuréthane combinent un corps de roue en polyamide avec une bande de roulement en polyuréthane injecté et des roulements à billes de précision. Ils sont couramment utilisés dans nos séries de roulettes Agila, Levina et Linea.
Domaines d'application des roues en polyuréthane
Roues en polyuréthane sont utilisées dans un large éventail d'industries grâce à leur combinaison de durabilité, d'efficacité de roulement et d'adaptabilité. Leur adéquation à des applications spécifiques dépend de facteurs tels que la dureté de la bande de roulement, la taille de la roue et le type de carter de roulette utilisé. Dans les environnements de soins de santé, les roues en polyuréthane sont souvent utilisées sur des applications telles que les chariots médicaux, les lève-patients, les fauteuils inclinables, les fauteuils de traitement, les lits d'hôpitaux et tout autre appareil où un roulement fluide et silencieux et une protection fiable du sol sont essentiels. Dans le secteur industriel, ils prennent en charge des applications exigeantes telles que les systèmes de navettes automatisés, les solutions de transport lourd ou les machines et équipements d'atelier, offrant une excellente résistance à l'usure, une faible résistance au roulement et une maniabilité constante même sous des charges importantes. Pour les meubles et les applications mobiles, les roues en polyuréthane sont intégrées, par exemple, dans les chariots de restauration, les systèmes de livraison de repas ou les équipements et présentoirs des magasins, offrant une manœuvrabilité contrôlée, une longue durée de vie et une expérience de roulement plus silencieuse sur les sols sensibles. En choisissant le bon composé de polyuréthane et la bonne dureté de la bande de roulement et en les associant à des boîtiers appropriés, les roues en polyuréthane TENTE peuvent être configurées pour fonctionner de manière fiable, qu'il s'agisse d'équipements de santé à entraînement de précision ou de solutions de transport industriel de grande capacité.