Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !

Fichiers CAO

La roue Novatech présente un diamètre de 95 mm avec une bande de roulement en polyuréthane coulé d'une largeur de 40 mm, montée sur un moyeu en acier de 45 mm de longueur avec un alésage de 20 mm de diamètre et équipée d'un roulement à billes de précision. Cette roue offre une capacité de charge statique de 800 kg et dynamique de 400 kg à une vitesse de 3 km/h, adaptée aux applications industrielles incluant l'aérospatiale, les systèmes AMR et AGV, l'automobile, la manutention et les équipements de transport.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d'article
Numéro d’article
ETP095x40-Ø20 HL45
EAN
4031582330403
Core attributes
Type
Roue
Capacité de charge à 3 km/h
400 kg
Capacité de charge statique
800 kg
Plage de température (maximale)
60 °C
Plage de température (minimale)
-20 °C
Poids
1,59 kg
Nom du produit
Novatech
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Wheel
Type de roulement
6204ZV
Dureté du bandage (A)
92 Shore A
Corps de roue
Acier, fer
Bandage
Polyuréthane, coulé
Diamètre de l’alésage
20 mm
Longueur de moyeu
45 mm
Largeur du bandage
40 mm
Diamètre
95 mm
Pare-fils
Avec pare-fils
Roulement
Roulement à billes de précision
special-features-image
Caractéristiques spéciales