Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !

Industrie

Conçues pour les environnements difficiles : les roulettes et roues industrielles TENTE offrent une capacité de charge élevée, une faible résistance au roulage, des freins sûrs et bien plus encore pour une manutention sécurisée et efficace.

Nos gammes

Kappa
Heavy duty industrial castors.

Caractéristiques
Diamètre de roue: 25.00 - 50.00 mm
Capacité de charge: 400 - 22500 kg
Hauteur totale: 180 - 610 mm
Agila
The Agila swivel castor has a threaded stem with a hexagon neck (top) fitting
Caractéristiques
Diamètre de roue: 75 - 150 mm
Capacité de charge: Light Duty | < 150 kg kg
Hauteur totale: 103 - 188 mm
Filtre
Filtres actifs: