Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !

Fichiers CAO

La roulette pivotante Alpha est équipée d'un système de fixation par trou central pour un montage sécurisé. Le châssis est fabriqué en tôle d'acier lourde et intègre un roulement pivotant à double rangée de billes assurant une rotation fluide et durable. La roue présente un corps en polyamide robuste avec une bande de roulement en caoutchouc élastique, non marquant et vulcanisé, montée sur roulements à rouleaux pour une performance optimale. Le diamètre de roue est de 125 mm et la hauteur hors tout atteint 155 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 150 kg à une vitesse de 4 km/h et supporte une charge statique maximale de 300 kg, la rendant idéale pour diverses applications industrielles et commerciales exigeantes.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d'article
Numéro d’article
3470UFJ125P30-13 T/G-small
EAN
4031582381399
Numéro de matériau S4
990061096
Core attributes
Type
Roulette pivotante
Largeur totale
75 mm
Capacité de charge à 4 km/h
150 kg
Capacité de charge statique
300 kg
Hauteur
155 mm
Plage de température (maximale)
80 °C
Plage de température (minimale)
-20 °C
Poids
1,01 kg
Nom du produit
Alpha
Norme
EN12532 - roulette de manutention
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Fitting
Type de fixation
Trou central
Diamètre du trou central
13 mm
Housing
Couleur
Zingué bleu
Forme de la chape
Galbée
Matériau
Tôle d’acier, lourde
Pivot
Double rangée de billes,
Diamètre du dôme
75 mm
Diamètre d'encombrement
205 mm
Déport
40 mm
Rayon d'encombrement
102,5 mm
Wheel
Dureté du bandage (A)
63 Shore A
Corps de roue
Polyamide
Bandage
Caoutchouc élastique, non marquant, vulcanisé
Largeur du bandage
40 mm
Diamètre
125 mm
Largeur du corps de roue
40 mm
Pare-fils
Avec pare-fils
Axe
axe de roue boulonné
Roulement
Roulements rouleaux
Couleur de la roue
Gris argenté (RAL7001)
special-features-image
Caractéristiques spéciales
Ignorer la galerie de produits

Accessoires

Roue 125 mm
Elastech
UER 125x40-Ø12

La roue Elastech est une roue de roulette en polyamide d'un diamètre de 125 mm avec une bande de roulement en caoutchouc élastique, noir, vulcanisé d'une largeur de 40 mm. Elle dispose de roulements rouleaux, d'un alésage d'essieu de 12 mm de diamètre et d'une longueur de moyeu de 44 mm. Cette roue offre une capacité de charge dynamique de 250 kg à une vitesse de 4 km/h et une capacité de charge statique maximale de 500 kg, ce qui la rend adaptée aux applications industrielles nécessitant une résistance élevée et une mobilité fluide.

125 mm
250 kg
125 mm
250 kg
Ignorer la galerie de produits

Produits correspondants

Roulette pivotante à blocage total 125 mm
Alpha
3477UFJ125P30 TG small

La roulette pivotante à blocage total Alpha est équipée d'un trou central comme système de fixation. Le châssis est fabriqué en tôle d'acier lourde et dispose d'un roulement pivotant à double rangée de billes pour assurer une rotation fluide et durable. La roue présente un corps en polyamide robuste avec une bande de roulement en caoutchouc élastique, non marquant et vulcanisé, montée sur roulements à rouleaux pour une performance optimale. Avec un diamètre de roue de 125 mm, cette roulette offre une hauteur totale de 155 mm. Elle supporte une charge dynamique de 160 kg à une vitesse de 4 km/h et une charge statique maximale de 320 kg, ce qui la rend parfaitement adaptée aux applications industrielles exigeantes nécessitant mobilité et stabilité.

125 mm
155 mm
160 kg
125 mm
155 mm
160 kg
Ignorer la galerie de produits

Produits correspondants

Roulette pivotante à blocage total 125 mm
Alpha
3477UFJ125P30 TG small

La roulette pivotante à blocage total Alpha est équipée d'un trou central comme système de fixation. Le châssis est fabriqué en tôle d'acier lourde et dispose d'un roulement pivotant à double rangée de billes pour assurer une rotation fluide et durable. La roue présente un corps en polyamide robuste avec une bande de roulement en caoutchouc élastique, non marquant et vulcanisé, montée sur roulements à rouleaux pour une performance optimale. Avec un diamètre de roue de 125 mm, cette roulette offre une hauteur totale de 155 mm. Elle supporte une charge dynamique de 160 kg à une vitesse de 4 km/h et une charge statique maximale de 320 kg, ce qui la rend parfaitement adaptée aux applications industrielles exigeantes nécessitant mobilité et stabilité.

125 mm
155 mm
160 kg
125 mm
155 mm
160 kg