Caoutchouc
Roue 200 mm
La roue Elastech présente un diamètre de 200 mm avec une bande de roulement en caoutchouc élastique, noir, vulcanisé d'une largeur de 75 mm, montée sur un corps en acier, fer. Cette roue offre une capacité de charge dynamique de 600 kg à 4 km/h et 500 kg à 6 km/h, ainsi qu'une charge statique maximale de 1000 kg, la rendant adaptée aux systèmes AMR, chariots de production, équipements de transport et applications industrielles exigeantes.
Roue 100 mm
La roue Supratech en polypropylène présente un diamètre de 100 mm avec un moyeu d'une longueur de 34,9 mm et un alésage de 12 mm de diamètre pour l'axe. Sa bande de roulement en caoutchouc thermoplastique offre une largeur de 32 mm et intègre des roulements rouleaux pour un fonctionnement optimal. Cette roue supporte une charge dynamique de 100 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 200 kg, la rendant adaptée aux roll-conteneurs, chariots de courses, mobilier et présentoirs de magasin, armoires à outils, établis et équipements de transport.
Roue 125 mm
La roue Elastech présente un diamètre de 125 mm avec une bande de roulement en caoutchouc élastique, non marquant, vulcanisé d'une largeur de 32 mm. Le corps zingué intègre un roulement à billes de précision, inoxydable, avec un moyeu de 35,5 mm de longueur et un alésage d'axe de 8 mm de diamètre. Cette roue offre une capacité de charge dynamique de 150 kg à 3 km/h et une charge statique maximale de 300 kg, la rendant adaptée aux applications industrielles exigeantes nécessitant mobilité et résistance.
Roue 150 mm
La roue Elastech présente un diamètre de 150 mm avec une bande de roulement en caoutchouc élastique, non marquant, vulcanisé d'une largeur de 32 mm. Le corps zingué intègre un roulement à billes de précision, inoxydable, avec un moyeu de 35,5 mm de longueur et un alésage d'axe de 8 mm de diamètre. Cette roue offre une capacité de charge dynamique de 150 kg à 3 km/h et une charge statique maximale de 300 kg, la rendant adaptée aux applications industrielles exigeantes nécessitant mobilité et résistance.
Roue 125 mm
La roue Puretech en polypropylène présente un diamètre de 125 mm avec une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique noir d'une largeur de 37 mm. Elle est équipée de roulements rouleaux et dispose d'un moyeu de 48 mm de longueur avec un alésage d'axe de 12 mm de diamètre. Cette roue offre une capacité de charge dynamique de 100 kg à 4 km/h et une charge statique maximale de 200 kg. Elle convient parfaitement aux échafaudages, chariots de courses, mobilier et présentoirs de magasin, armoires à outils, équipements d'élimination des déchets, établis et équipements de transport.
Roue 100 mm
La roue Puretech en polypropylène présente un diamètre de 100 mm avec une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique, non marquant d'une largeur de 35 mm. Le moyeu mesure 44,4 mm de longueur avec un alésage de 12 mm de diamètre pour l'axe, équipé de roulements rouleaux pour un fonctionnement optimal. Cette roue offre une capacité de charge dynamique de 75 kg à 4 km/h et une charge statique maximale de 150 kg, la rendant idéale pour les échafaudages, chariots de courses, mobilier de magasin, armoires à outils, équipements de transport et d'élimination des déchets.
Roue 125 mm
La roue Puretech en polypropylène présente un diamètre de 125 mm avec une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique noir d'une largeur de 37 mm. Elle est équipée de roulements rouleaux et dispose d'un moyeu de 58 mm de longueur avec un alésage d'axe de 15 mm de diamètre. Sa capacité de charge dynamique atteint 100 kg à une vitesse de 4 km/h, tandis que sa charge statique maximale s'élève à 200 kg. Cette roue convient parfaitement aux échafaudages, chariots de courses, mobilier et présentoirs de magasin, armoires à outils, équipements d'élimination des déchets, établis et équipements de transport.
Roue 125 mm
La roue Puretech en polypropylène présente un diamètre de 125 mm avec une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique, non marquant d'une largeur de 37 mm. Elle est équipée de roulements rouleaux et dispose d'un moyeu de 58 mm de longueur avec un alésage d'axe de 15 mm de diamètre. Sa capacité de charge dynamique atteint 100 kg à une vitesse de 4 km/h, tandis que sa charge statique maximale est de 200 kg. Cette roue convient parfaitement aux échafaudages, chariots de courses, mobilier et présentoirs de magasin, armoires à outils, équipements d'élimination des déchets, établis et équipements de transport.
Roue 160 mm
La roue Elastech présente un diamètre de 160 mm avec une bande de roulement en caoutchouc élastique, non marquant, vulcanisé d'une largeur de 50 mm. Le corps en aluminium intègre un roulement à billes de précision, avec un moyeu de 60 mm de longueur et un alésage d'axe de 20 mm de diamètre. Cette roue offre une capacité de charge statique de 700 kg et des capacités dynamiques de 350 kg à 4 km/h ou 280 kg à 6 km/h, adaptée aux applications industrielles exigeantes.
Roue 125 mm
La roue Elastech présente un diamètre de 125 mm avec une bande de roulement en caoutchouc élastique, non marquant, vulcanisé d'une largeur de 50 mm, montée sur un corps en aluminium équipé d'un roulement à billes de précision, avec un moyeu de 60 mm de longueur et un alésage d'axe de 25 mm de diamètre. Cette roue offre une capacité de charge statique de 600 kg et une capacité dynamique de 240 kg à 6 km/h ou 300 kg à 4 km/h, adaptée aux applications industrielles exigeantes.
Roue 101,5 mm
La roue Supratech présente un diamètre de 101,5 mm avec une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique d'une largeur de 50,8 mm, un moyeu d'une longueur de 63,5 mm et un alésage d'axe de 12,7 mm de diamètre. Cette roue offre une capacité de charge statique de 316 kg et une capacité de charge dynamique de 158 kg à une vitesse de 3 km/h. Le corps en polyamide intègre un roulement à rouleaux avec entretoise pour assurer une rotation fluide et durable, adaptée aux applications telles que les roll-conteneurs, chariots de courses, mobilier et présentoirs de magasin, armoires à outils, établis et équipements de transport.
Roue 127 mm
La roue Supratech présente un diamètre de 127 mm avec une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique d'une largeur de 50,8 mm, un moyeu d'une longueur de 63,5 mm et un alésage d'axe de 12,7 mm de diamètre. Cette roue en polyamide équipée d'un roulement à rouleaux avec entretoise offre une capacité de charge statique de 340 kg et une capacité de charge dynamique de 170 kg à une vitesse de 3 km/h, adaptée aux roll-conteneurs, chariots de courses, mobilier et présentoirs de magasin, armoires à outils, établis et équipements de transport.
Roue 152,5 mm
La roue Supratech présente un diamètre de 152,5 mm avec une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique d'une largeur de 50,8 mm, montée sur un corps en polyamide équipé d'un roulement à rouleaux avec entretoise, avec un moyeu de 63,5 mm de longueur et un alésage d'axe de 12,7 mm de diamètre. Cette roue offre une capacité de charge dynamique de 272 kg à 3 km/h et une charge statique maximale de 544 kg, la rendant adaptée aux roll-conteneurs, chariots de courses, mobilier et présentoirs de magasin, armoires à outils, établis et équipements de transport.
Roue 203,25 mm
La roue Supratech présente un diamètre de 203,25 mm avec une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique d'une largeur de 50,8 mm, un moyeu en polyamide d'une longueur de 63,5 mm et un alésage d'axe de 12,7 mm de diamètre, équipée d'un roulement à rouleaux avec entretoise. Cette roue offre une capacité de charge statique de 612 kg et une capacité de charge dynamique de 306 kg à une vitesse de 3 km/h, adaptée aux roll-conteneurs, chariots de courses, mobilier et présentoirs de magasin, armoires à outils, établis et équipements de transport.
Roue 125 mm
La roue Elastech en polyamide présente un diamètre de 125 mm avec une bande de roulement en caoutchouc élastique, noir, vulcanisé d'une largeur de 40 mm. Elle est équipée de roulements rouleaux et dispose d'un moyeu de 58 mm de longueur avec un alésage d'axe de 15 mm de diamètre. Cette roue offre une capacité de charge dynamique de 250 kg à une vitesse de 4 km/h et une capacité de charge statique de 500 kg, la rendant adaptée aux systèmes AMR, chariots de production, équipements de transport et diverses applications industrielles.
Roue 125 mm
La roue Elastech présente un diamètre de 125 mm avec une bande de roulement en caoutchouc élastique, non marquant, vulcanisé d'une largeur de 40 mm, montée sur un corps en polyamide équipé de roulements rouleaux et d'un moyeu de 58 mm de longueur avec un alésage d'axe de 15 mm de diamètre. Cette roue offre une capacité de charge statique de 500 kg et une capacité de charge dynamique de 250 kg à une vitesse de 4 km/h, la rendant adaptée aux systèmes AMR, chariots de production, équipements de transport et nombreuses autres applications industrielles.
Roue 100 mm
La roue Elastech présente un diamètre de 100 mm avec une bande de roulement en caoutchouc élastique, non marquant, vulcanisé d'une largeur de 34 mm, montée sur un moyeu en polyamide de 45 mm de longueur équipé d'un roulement à billes de précision et d'un alésage d'axe de 8,3 mm de diamètre. Cette roue offre une capacité de charge statique de 320 kg et dynamique de 160 kg à 4 km/h, adaptée aux systèmes AMR, chariots de production, roll-conteneurs, échafaudages, équipements de transport et applications industrielles diverses.
Roue 200 mm
La roue Elastech présente un diamètre de 200 mm avec une bande de roulement en caoutchouc élastique, non marquant, vulcanisé d'une largeur de 46 mm. Le moyeu mesure 58 mm de longueur avec un alésage d'axe de 25 mm de diamètre, équipé de roulements rouleaux et d'un corps en polyamide. Cette roue offre une capacité de charge statique de 800 kg et une capacité dynamique de 400 kg à une vitesse de 4 km/h, adaptée aux systèmes AMR, chariots de production, équipements de transport et nombreuses autres applications industrielles.
Roue 160 mm
La roue Elastech en polyamide présente un diamètre de 160 mm avec une bande de roulement en caoutchouc élastique, non marquant, vulcanisé d'une largeur de 46 mm. Elle est équipée de roulements rouleaux et dispose d'un moyeu de 58 mm de longueur avec un alésage d'axe de 25 mm de diamètre. Cette roue offre une capacité de charge dynamique de 300 kg à 4 km/h et une charge statique maximale de 600 kg, la rendant adaptée aux applications industrielles exigeantes telles que les systèmes AMR, la construction automobile, les équipements de transport et la construction de machines.
Roue 75 mm
La roue Puretech présente un diamètre de 75 mm avec une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique, non marquant d'une largeur de 25 mm, montée sur un corps en polypropylène équipé d'un moyeu lisse d'une longueur de 26,5 mm et d'un alésage d'axe de 8 mm de diamètre. Cette roue offre une capacité de charge statique de 120 kg et dynamique de 60 kg à une vitesse maximale de 3 km/h, la rendant adaptée aux échafaudages, chariots de courses, mobilier et présentoirs de magasin, armoires à outils, équipements d'élimination des déchets, établis et équipements de transport.
Roue 150 mm
La roue Puretech présente un diamètre de 150 mm avec une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique, non marquant d'une largeur de 32 mm, montée sur un corps en polypropylène équipé d'un roulement à billes de précision. Le moyeu d'une longueur de 36,5 mm dispose d'un alésage d'axe de 8 mm de diamètre. Cette roue offre une capacité de charge statique de 160 kg et dynamique de 80 kg à une vitesse de 3 km/h, adaptée aux échafaudages, chariots de courses, mobilier et présentoirs de magasin, armoires à outils, équipements d'élimination des déchets, établis et équipements de transport.
Roue 300 mm
La roue Elastech présente un diamètre de 300 mm avec une bande de roulement en caoutchouc élastique, non marquant, vulcanisé d'une largeur de 55 mm, montée sur un corps en aluminium équipé d'un roulement à billes de précision, avec un moyeu de 60 mm de longueur et un alésage d'axe de 25 mm de diamètre. Cette roue offre une capacité de charge statique de 1200 kg et des capacités dynamiques de 480 kg à 6 km/h ou 600 kg à 4 km/h, adaptée aux applications industrielles exigeantes.
Roue 160 mm
La roue Supratech présente un diamètre de 160 mm avec une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique d'une largeur de 40 mm, un moyeu d'une longueur de 58 mm et un alésage d'axe de 25 mm de diamètre. Le corps en polypropylène intègre des roulements rouleaux pour un fonctionnement optimal. Cette roue offre une capacité de charge statique de 320 kg et dynamique de 160 kg à une vitesse de 3 km/h, adaptée aux roll-conteneurs, chariots de courses, mobilier et présentoirs de magasin, armoires à outils, établis et équipements de transport.
Roue 400 mm
La roue Elastech présente un diamètre de 400 mm avec une bande de roulement en caoutchouc élastique, noir, vulcanisé d'une largeur de 80 mm, montée sur un corps en tôle d'acier forte charge équipé d'un roulement à billes de précision, avec un moyeu de 80 mm de longueur et un alésage d'axe de 40 mm de diamètre. Cette roue offre une capacité de charge statique de 2880 kg et des capacités dynamiques de 1200 kg à 6 km/h ou 1440 kg à 4 km/h, adaptée aux applications industrielles exigeantes.
Avantages des roues en caoutchouc
Roues en caoutchouc constituent une solution polyvalente et largement utilisée pour une mobilité fluide, contrôlée et fiable. Chez TENTE, notre gamme comprend une variété de composés de caoutchouc et de modèles de bandes de roulement, des mélanges souples et élastiques qui offrent une protection et un confort excellents au sol, aux caoutchoucs plus durs et résistants à l'usure optimisés pour la durabilité et l'efficacité du roulement. En choisissant la dureté du caoutchouc et le profil de bande de roulement adaptés à l'environnement d'utilisation, vous pouvez atteindre l'équilibre parfait entre adhérence, réduction du bruit, résistance au roulement et longévité, ce qui permet à ces roues de s'adapter à diverses exigences de performance.
Les roulettes en caoutchouc TENTE offrent plusieurs avantages clés :
Adhérence et traction polyvalentes — Selon le composé de caoutchouc, ces roues peuvent offrir une excellente adhérence à la surface, réduisant ainsi le glissement sur les sols lisses ou légèrement irréguliers. Les composés plus souples améliorent la traction, tandis que les caoutchoucs plus durs donnent la priorité à l'efficacité du roulement.
Protection des sols — Les options en caoutchouc non marquant empêchent les éraflures et les dommages sur les sols délicats, garantissant ainsi une apparence propre et professionnelle au fil du temps.
Bruit et confort optimisés — Les bandes de roulement en caoutchouc plus souples atténuent naturellement les vibrations et le bruit de roulement, en particulier sur les surfaces dures et lisses comme le carrelage ou le béton ciré. Les composés plus durs génèrent un peu plus de bruit mais offrent une efficacité et une durabilité accrues sur les sols robustes.
Performances de roulement efficaces — Grâce à la bonne combinaison de dureté de la bande de roulement et de compatibilité avec le sol, les roues en caoutchouc minimisent la résistance au roulement, ce qui les rend parfaitement adaptées aux transports fréquents et à une fiabilité à long terme.
Types de roues en caoutchouc
Roues en caoutchouc sont disponibles dans une large gamme de modèles, de compositions de bande de roulement et de capacités de charge, ce qui permet de choisir la solution idéale pour presque toutes les exigences de mobilité. Chez TENTE, notre portefeuille comprend des options allant de petites roues légères pour des applications compactes à des solutions robustes conçues pour des équipements de haute performance. Bien que le matériau de la bande de roulement et la conception des roues soient des facteurs clés de performance, le type de boîtier dans lequel les roues sont utilisées joue également un rôle essentiel dans la détermination de leur capacité de charge globale, de leur durabilité et de leur aptitude au fonctionnement. Le choix de la bonne combinaison de roue et de boîtier garantit une fonctionnalité, une sécurité et une durée de vie optimales. Vous trouverez ci-dessous certains des types de roulettes en caoutchouc les plus couramment utilisés :
Petites roues en caoutchouc
Les petites roues en caoutchouc sont conçues pour les applications nécessitant une taille compacte et une manœuvrabilité contrôlée. Ils sont disponibles avec différentes bandes de roulement en caoutchouc et différents niveaux de dureté, ce qui leur permet de s'adapter aux différentes conditions du sol et aux besoins de performance. Capacité de charge et durabilité varient considérablement en fonction de la conception des roues et du type de boîtier auquel elles sont associées. Par exemple, les boîtiers en plastique léger conviennent aux scénarios de faible charge, tandis que les boîtiers en acier renforcé offrent une résistance et une stabilité accrues. Nos roues DIK, qui utilisent le caoutchouc solide non marquant TENTE Puretech comme matériau de bande de roulement, constituent une gamme de produits représentative de notre gamme. Ces petites roues en caoutchouc utilisent un corps de roue en tôle d'acier et sont disponibles avec un diamètre de roue de 50 mm comme option la plus petite. Ces roues sont couramment utilisées dans nos roulettes Agila ou Agila twin.
Roues en caoutchouc solide
Les roues en Caoutchouc semi-élastique sont conçues pour offrir une stabilité et une résistance à l'usure excellentes. Selon la dureté de la bande de roulement, ils peuvent fournir des performances équilibrées entre efficacité de roulement, adhérence et amortissement des vibrations. Ces roues sont couramment utilisées dans des environnements où la fiabilité et la cohérence sont essentielles. Lorsqu'elles sont associées à des types de boîtiers robustes, tels que l'acier embouti robuste, les roues en caoutchouc solide peuvent supporter des capacités de charge nettement plus élevées tout en conservant une longue durée de vie. Nos roues FVP en caoutchouc solide Puretech sont un exemple de notre gamme de produits. Elles sont disponibles avec des diamètres de roue allant jusqu'à 300 mm et peuvent supporter des charges statiques allant jusqu'à 1600 kg, 960 kg à 4 km/h et 800 kg à 6 km/h. Ces roues en caoutchouc solide sont couramment utilisées dans nos roulettes Kappa ou Kappa Load.
Domaines d'application des roues en caoutchouc
Roues en caoutchouc sont utilisées dans une grande variété d'industries grâce à leur adaptabilité et à leurs performances. Leur adéquation à des applications spécifiques dépend de facteurs tels que la dureté de la bande de roulement, la taille de la roue et le type de carter de roulette utilisé. Dans les environnements de soins, ils sont généralement installés sur des lève-patients, des fauteuils inclinables, des fauteuils de traitement, des tables de chevet et des chaises de douche, offrant une mobilité douce et silencieuse tout en protégeant les sols sensibles. Dans les environnements industriels, les roues en caoutchouc soutiennent les systèmes de navettes automatisés, les chariots élévateurs et les conteneurs roulants, offrant des performances de roulement fiables dans différentes conditions de surface. Dans les meubles et les applications mobiles, ils sont souvent intégrés dans les chariots de restauration, les systèmes de livraison de repas et les meubles, garantissant une manipulation confortable et un fonctionnement silencieux. En sélectionnant la bonne dureté de la bande de roulement et en l'adaptant au type de sol, les roulettes en caoutchouc peuvent être configurées pour des performances optimales, qu'il s'agisse de surfaces intérieures délicates nécessitant des propriétés non marquantes ou d'environnements industriels exigeants où la durabilité et un roulement efficace sont essentiels.