Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !
La roue Elastech présente un diamètre de 400 mm avec une bande de roulement en caoutchouc élastique, noir, vulcanisé d'une largeur de 80 mm, montée sur un corps en tôle d'acier forte charge équipé d'un roulement à billes de précision, avec un moyeu de 80 mm de longueur et un alésage d'axe de 40 mm de diamètre. Cette roue offre une capacité de charge statique de 2880 kg et des capacités dynamiques de 1200 kg à 6 km/h ou 1440 kg à 4 km/h, adaptée aux applications industrielles exigeantes.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d'article
Numéro d’article
SEP400x80-Ø40 HL80 TFR
EAN
4031582394412
Core attributes
Type
Roue
Capacité de charge à 4 km/h
1440 kg
Capacité de charge à 6 km/h
1200 kg
Capacité de charge statique
2880 kg
Plage de température (maximale)
85 °C
Plage de température (minimale)
-20 °C
Poids
13,57 kg
Nom du produit
Elastech
Norme
EN12533 - Roulettes forte charge
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Wheel
Dureté du bandage (A)
70 Shore A
Corps de roue
Tôle d'acier, forte charge
Bandage
Caoutchouc élastique, noir, vulcanisé
Diamètre de l’alésage
40 mm
Longueur de moyeu
80 mm
Largeur du bandage
80 mm
Diamètre
400 mm
Pare-fils
Avec pare-fils
Roulement
Roulement à billes de précision
special-features-image
Caractéristiques spéciales