- Accueil
- Roulettes & Roues
- Roulettes de haute qualité
- Roulettes selon les conditions d'utilisation
-
Conducteur électrique
Conducteur électrique
- Industrie
-
Roulettes & Roues
- Roulettes de haute qualité
- Roues de haute qualité
- Accessoires pour solutions de mobilité
- Systèmes motorisés
- Actus & Innovation
- À propos de nous
Roulette fixe 100 mm
La roulette fixe Agila est équipée d'une platine rectangulaire et d'un boîtier en tôle d'acier moyenne assurant une construction robuste et durable. La roue de 100 mm de diamètre se compose d'un corps en polypropylène conducteur d'électricité et d'une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique conducteur d'électricité, montée sur un moyeu lisse pour un fonctionnement silencieux. Avec une hauteur totale de 135 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 80 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 160 kg. Elle est particulièrement adaptée aux lits de soins, chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, hôpitaux, maisons de retraite et de repos, chariots de nettoyage professionnels, ainsi qu'au mobilier et présentoirs de magasin.
Roulette pivotante 75 mm
La roulette pivotante Agila est équipée d'une platine carrée pour la fixation et dispose d'un boîtier en tôle d'acier moyenne avec roulement à pivot à double rangée de billes. La roue présente un corps en polypropylène conducteur d'électricité avec une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique conducteur d'électricité, montée sur moyeu lisse, pour un diamètre de 75 mm. Les dimensions totales atteignent une hauteur hors tout de 100 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 75 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 150 kg. Elle convient parfaitement aux lits de soins, chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, hôpitaux, maisons de retraite et de repos, chariots de nettoyage professionnels, ainsi qu'au mobilier et présentoirs de magasin.
Roulette pivotante 75 mm
La roulette pivotante Agila est équipée d'une fixation expansible synthétique, ronde, avec la précision que les dimensions intérieures du tube doivent être spécifiées lors de la commande. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier, moyenne, et intègre un roulement pivotant à double rangée de billes. La roue présente un corps en tôle d'acier avec une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique, noir, conducteur d'électricité, et est montée sur roulement à billes conique. Le diamètre de roue est de 75 mm pour une hauteur totale de 103 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 55 kg à 3 km/h et une charge statique de 110 kg. Elle est particulièrement adaptée aux lits de soins, chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, hôpitaux, maisons de retraite et de repos, chariots de nettoyage professionnels, ainsi qu'au mobilier et présentoirs de magasin.
Roulette pivotante 75 mm
La roulette pivotante Agila est équipée d'une fixation expansible synthétique, ronde, avec pour indication que les dimensions intérieures du tube doivent être précisées lors de la commande. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier, moyenne, et intègre un roulement pivotant à double rangée de billes. La roue se compose d'un corps en tôle d'acier avec une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique, noir, conducteur d'électricité, et est montée sur roulement à billes conique. Le diamètre de roue est de 75 mm pour une hauteur totale de 103 mm. La capacité de charge dynamique atteint 55 kg à une vitesse de 3 km/h, tandis que la charge statique maximale s'élève à 110 kg. Cette roulette trouve ses applications dans les lits de soins, chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, hôpitaux, maisons de retraite et de repos, chariots de nettoyage professionnels, ainsi que le mobilier et présentoirs de magasin.
Roulette pivotante 75 mm
La roulette pivotante Agila est équipée d'une fixation expansible synthétique, ronde (veuillez préciser les dimensions intérieures du tube lors de la commande). Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier, moyenne et intègre un roulement pivotant à double rangée de billes. La roue présente un corps en tôle d'acier avec une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique, noir, conducteur d'électricité, montée sur roulement à billes conique. Le diamètre de roue est de 75 mm pour une hauteur hors tout de 103 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 55 kg à 3 km/h et une charge statique maximale de 110 kg, la rendant adaptée aux lits de soins, chariots de restauration, hôpitaux, maisons de retraite, chariots de nettoyage professionnels et mobilier de magasin.
Roulette pivotante 75 mm
La roulette pivotante Agila est équipée d'une fixation expansible synthétique, ronde (veuillez préciser les dimensions intérieures du tube lors de la commande). Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier, moyenne, avec un roulement pivotant à double rangée de billes. La roue présente un corps en tôle d'acier avec une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique, noir, conducteur d'électricité, montée sur roulement à billes conique. Le diamètre de roue est de 75 mm pour une hauteur totale de 103 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 55 kg à 3 km/h et une charge statique maximale de 110 kg. Elle convient parfaitement aux lits de soins, chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, hôpitaux, maisons de retraite et de repos, chariots de nettoyage professionnels, ainsi qu'au mobilier et présentoirs de magasin.
Roulette pivotante 75 mm
La roulette pivotante Agila est équipée d'une fixation expansible synthétique, carrée (veuillez préciser les dimensions intérieures du tube lors de la commande). Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier, moyenne, avec un roulement pivotant à double rangée de billes. La roue comprend un corps en tôle d'acier et une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique, noir, conducteur d'électricité, montée sur roulement à billes conique. Le diamètre de roue est de 75 mm pour une hauteur totale de 103 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 55 kg à 3 km/h et une charge statique maximale de 110 kg. Elle convient parfaitement aux lits de soins, chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, équipements hospitaliers, maisons de retraite et de repos, chariots de nettoyage professionnels, ainsi qu'au mobilier et présentoirs de magasin.
Roulette pivotante 75 mm
La roulette pivotante Agila est équipée d'une fixation expansible synthétique, carrée (veuillez préciser les dimensions intérieures du tube lors de la commande). Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier, moyenne, avec un roulement pivotant à double rangée de billes. La roue comprend un corps en tôle d'acier et une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique, noir, conducteur d'électricité, montée sur roulement à billes conique. Le diamètre de roue est de 75 mm pour une hauteur totale de 103 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 55 kg à 3 km/h et une charge statique maximale de 110 kg. Elle convient parfaitement aux lits de soins, chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, hôpitaux, maisons de retraite et de repos, chariots de nettoyage professionnels, ainsi qu'au mobilier et présentoirs de magasin.
Roulette pivotante 75 mm
La roulette pivotante Agila est équipée d'une fixation expansible synthétique, carrée (veuillez préciser les dimensions intérieures du tube lors de la commande). Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier, moyenne, avec un roulement pivotant à double rangée de billes. La roue comprend un corps en tôle d'acier et une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique, noir, conducteur d'électricité, montée sur roulement à billes conique. Le diamètre de roue est de 75 mm pour une hauteur totale de 103 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 55 kg à 3 km/h et une charge statique maximale de 110 kg. Elle convient parfaitement aux lits de soins, chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, équipements hospitaliers, maisons de retraite et de repos, chariots de nettoyage professionnels, ainsi qu'au mobilier et présentoirs de magasin.
Roulette pivotante 75 mm
La roulette pivotante Agila est équipée d'une fixation expansible synthétique, carrée (veuillez préciser les dimensions intérieures du tube lors de la commande). Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier, moyenne, avec un roulement pivotant à double rangée de billes. La roue comprend un corps en tôle d'acier avec une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique, noir, conducteur d'électricité, montée sur roulement à billes conique. Le diamètre de roue est de 75 mm pour une hauteur totale de 103 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 55 kg à 3 km/h et une charge statique maximale de 110 kg. Elle convient parfaitement aux lits de soins, chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, hôpitaux, maisons de retraite et de repos, chariots de nettoyage professionnels, ainsi qu'au mobilier et présentoirs de magasin.
Roulette pivotante 100 mm
La roulette pivotante Agila est équipée d'une tige ronde comme système de fixation et dispose d'un châssis en tôle d'acier moyenne avec roulement pivotant à double rangée de billes pour assurer une rotation fluide. La roue présente un corps en tôle d'acier avec une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique noir conducteur d'électricité, montée sur roulement à billes conique pour une performance optimale. Le diamètre de roue est de 100 mm et la hauteur hors tout atteint 138 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 80 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 160 kg, la rendant parfaitement adaptée aux lits de soins, chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, équipements hospitaliers, maisons de retraite, chariots de nettoyage professionnels ainsi qu'au mobilier et présentoirs de magasin.
Roulette pivotante 100 mm
La roulette pivotante Agila est équipée d'une fixation expansible synthétique, ronde (veuillez préciser les dimensions intérieures du tube lors de la commande). Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier, moyenne, avec un roulement pivotant à double rangée de billes. La roue présente un corps en tôle d'acier avec une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique, noir, conducteur d'électricité, montée sur roulement à billes conique. Le diamètre de roue est de 100 mm pour une hauteur totale de 138 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 80 kg à 3 km/h et une charge statique maximale de 160 kg. Elle convient parfaitement aux lits de soins, chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, hôpitaux, maisons de retraite et de repos, chariots de nettoyage professionnels, ainsi qu'au mobilier et présentoirs de magasin.
Roulette pivotante 100 mm
La roulette pivotante Agila est équipée d'une fixation expansible synthétique, ronde, avec l'indication importante de préciser les dimensions intérieures du tube lors de la commande. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier, moyenne, et intègre un roulement pivotant à double rangée de billes pour assurer une rotation fluide. La roue se compose d'un corps en tôle d'acier avec une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique, noir, conducteur d'électricité, montée sur roulement à billes conique. Le diamètre de roue est de 100 mm et la hauteur totale atteint 138 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 80 kg à 3 km/h et une charge statique maximale de 160 kg, la rendant parfaitement adaptée aux lits de soins, chariots de restauration, équipements hospitaliers, maisons de retraite, chariots de nettoyage professionnels et mobilier de magasin.
Roulette pivotante 100 mm
La roulette pivotante Agila est équipée d'une fixation expansible synthétique, ronde, avec l'indication importante de préciser les dimensions intérieures du tube lors de la commande. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier, moyenne, et intègre un roulement pivotant à double rangée de billes pour assurer une rotation fluide. La roue se compose d'un corps en tôle d'acier avec une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique, noir, conducteur d'électricité, montée sur roulement à billes conique. Le diamètre de roue est de 100 mm et la hauteur hors tout atteint 138 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 80 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 160 kg, la rendant parfaitement adaptée aux lits de soins, chariots de restauration, hôpitaux, maisons de retraite, chariots de nettoyage professionnels et mobilier de magasin.
Roulette pivotante 100 mm
La roulette pivotante Agila est équipée d'une fixation expansible synthétique, ronde, avec l'indication importante de préciser les dimensions intérieures du tube lors de la commande. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier, moyenne, et intègre un roulement pivotant à double rangée de billes pour assurer une rotation fluide. La roue se compose d'un corps en tôle d'acier avec une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique, noir, conducteur d'électricité, montée sur roulement à billes conique. Le diamètre de roue est de 100 mm et la hauteur totale atteint 138 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 80 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 160 kg, la rendant parfaitement adaptée aux lits de soins, chariots de restauration, hôpitaux, maisons de retraite, chariots de nettoyage professionnels et mobilier de magasin.
Roulette pivotante 100 mm
La roulette pivotante Agila est équipée d'une fixation expansible synthétique, ronde, avec l'indication importante de préciser les dimensions intérieures du tube lors de la commande. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier, moyenne, et intègre un roulement pivotant à double rangée de billes pour assurer une rotation fluide. La roue se compose d'un corps en tôle d'acier avec une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique, noir, conducteur d'électricité, montée sur roulement à billes conique. Le diamètre de roue est de 100 mm et la hauteur hors tout atteint 138 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 80 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 160 kg, la rendant parfaitement adaptée aux lits de soins, chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, hôpitaux, maisons de retraite et de repos, chariots de nettoyage professionnels ainsi qu'au mobilier et présentoirs de magasin.
Roulette pivotante 100 mm
La roulette pivotante Agila est équipée d'une fixation expansible synthétique, carrée (veuillez préciser les dimensions intérieures du tube lors de la commande). Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier, moyenne, et intègre un roulement pivotant à double rangée de billes. La roue présente un corps en tôle d'acier avec une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique, noir, conducteur d'électricité, montée sur roulement à billes conique. Le diamètre de roue est de 100 mm pour une hauteur hors tout de 138 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 80 kg à 3 km/h et une charge statique maximale de 160 kg, la rendant adaptée aux lits de soins, chariots de restauration, hôpitaux, maisons de retraite, chariots de nettoyage professionnels et mobilier de magasin.
Roulette pivotante 100 mm
La roulette pivotante Agila est équipée d'une fixation expansible synthétique, carrée (veuillez préciser les dimensions intérieures du tube lors de la commande). Le logement est fabriqué en tôle d'acier, moyenne, avec un roulement pivotant à double rangée de billes. La roue comprend un corps en tôle d'acier et une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique, noir, conducteur d'électricité, montée sur roulement à billes conique. Le diamètre de roue est de 100 mm pour une hauteur totale de 138 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 80 kg à 3 km/h et une charge statique maximale de 160 kg. Elle est particulièrement adaptée aux lits de soins, chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, hôpitaux, maisons de retraite et de repos, chariots de nettoyage professionnels, ainsi qu'au mobilier et présentoirs de magasin.
Roulette pivotante 100 mm
La roulette pivotante Agila est équipée d'une fixation expansible synthétique, carrée (veuillez préciser les dimensions intérieures du tube lors de la commande). Le logement est fabriqué en tôle d'acier, moyenne, avec un roulement pivotant à double rangée de billes. La roue comprend un corps en tôle d'acier et une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique, noir, conducteur d'électricité, montée sur roulement à billes conique. Le diamètre de roue est de 100 mm pour une hauteur totale de 138 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 80 kg à 3 km/h et une charge statique maximale de 160 kg. Elle convient parfaitement aux lits de soins, chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, hôpitaux, maisons de retraite et de repos, chariots de nettoyage professionnels, ainsi qu'au mobilier et présentoirs de magasin.
Roulette pivotante 100 mm
La roulette pivotante Agila est équipée d'une fixation expansible synthétique, carrée (veuillez préciser les dimensions intérieures du tube lors de la commande). Le logement est fabriqué en tôle d'acier, moyenne, avec un roulement pivotant à double rangée de billes. La roue comprend un corps en tôle d'acier et une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique, noir, conducteur d'électricité, montée sur roulement à billes conique. Le diamètre de roue est de 100 mm pour une hauteur hors tout de 138 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 80 kg à 3 km/h et une charge statique maximale de 160 kg. Elle est particulièrement adaptée aux lits de soins, chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, hôpitaux, maisons de retraite et de repos, chariots de nettoyage professionnels, ainsi qu'au mobilier et présentoirs de magasin.
Roulette pivotante 125 mm
La roulette pivotante Agila est équipée d'une tige ronde comme système de fixation et dispose d'un châssis en tôle d'acier moyenne avec un roulement pivotant à double rangée de billes pour assurer une rotation fluide et durable. La roue présente un corps en tôle d'acier robuste avec une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique noir conducteur d'électricité, montée sur un roulement à billes conique pour une performance optimale. Le diamètre de roue de 125 mm et la hauteur totale de 163 mm offrent un équilibre idéal entre maniabilité et stabilité. Cette roulette supporte une charge dynamique de 100 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 200 kg, la rendant parfaitement adaptée aux lits de soins, chariots de restauration, équipements hospitaliers, mobilier de maisons de retraite, chariots de nettoyage professionnels et présentoirs de magasin.
Roulette pivotante 125 mm
La roulette pivotante Agila est équipée d'une fixation expansible synthétique, ronde (veuillez préciser les dimensions intérieures du tube lors de la commande). Le logement est fabriqué en tôle d'acier, moyenne, avec un roulement pivotant à double rangée de billes. La roue présente un corps en tôle d'acier avec une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique, noir, conducteur d'électricité, montée sur roulement à billes conique. Le diamètre de roue est de 125 mm pour une hauteur totale de 163 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 100 kg à 3 km/h et une charge statique maximale de 200 kg. Elle convient parfaitement aux lits de soins, chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, équipements hospitaliers, maisons de retraite et de repos, chariots de nettoyage professionnels, ainsi qu'au mobilier et présentoirs de magasin.
Roulette pivotante 125 mm
La roulette pivotante Agila est équipée d'une fixation expansible synthétique, ronde (veuillez préciser les dimensions intérieures du tube lors de la commande). Le logement est fabriqué en tôle d'acier, moyenne, avec un roulement pivotant à double rangée de billes. La roue comprend un corps en tôle d'acier avec une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique, noir, conducteur d'électricité, montée sur roulement à billes conique. Le diamètre de roue est de 125 mm pour une hauteur totale de 163 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 100 kg à 3 km/h et une charge statique maximale de 200 kg. Elle convient parfaitement aux lits de soins, chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, équipements hospitaliers, maisons de retraite et de repos, chariots de nettoyage professionnels, ainsi qu'au mobilier et présentoirs de magasin.
Roulette pivotante 125 mm
La roulette pivotante Agila est équipée d'une fixation expansible synthétique, ronde (veuillez préciser les dimensions intérieures du tube lors de la commande). Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier, moyenne, avec un roulement pivotant à double rangée de billes. La roue comprend un corps en tôle d'acier avec une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique, noir, conducteur d'électricité, et est montée sur roulement à billes conique. Le diamètre de roue est de 125 mm pour une hauteur totale de 163 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 100 kg à 3 km/h et une charge statique maximale de 200 kg, adaptée aux lits de soins, chariots de restauration, hôpitaux, maisons de retraite, chariots de nettoyage professionnels et mobilier de magasin.
Avantages des roulettes électroconductrices
Roulettes conductrices d'électricité sont conçues pour canaliser en toute sécurité l'électricité statique hors de l'équipement et la décharger vers le sol, protégeant ainsi les appareils électroniques sensibles, les appareils de mesure et autres composants contre les dommages causés par les décharges électrostatiques. Contrairement aux roulettes antistatiques, qui ne font que réduire l'accumulation de charges statiques, les roulettes électroconductrices fournissent un chemin défini à faible résistance pour l'électricité, garantissant ainsi une protection fiable dans les environnements critiques. Les solutions électroconductrices TENTE combinent cette protection essentielle contre les décharges électrostatiques avec des performances de roulement fluides, des matériaux durables et une ingénierie de précision, ce qui les rend indispensables partout où la mobilité des équipements répond aux besoins de contrôle statique.
Les roulettes électroconductrices TENTE offrent de nombreux avantages :
Protection fiable contre les décharges électrostatiques — Ils fournissent un chemin contrôlé à faible résistance pour l'électricité statique, garantissant ainsi sa dissipation en toute sécurité vers la terre et évitant d'endommager les composants électroniques sensibles.
Sécurité sur le lieu de travail améliorée — Nos roulettes conductrices électroniques protègent les opérateurs de l'application contre les chocs électrostatiques.
Réduction des coûts - Une protection inadéquate contre les décharges électrostatiques peut entraîner des coûts conséquents élevés pour l'ensemble du processus de production. Dans le pire des cas, cela peut également entraîner des défaillances massives de composants électroniques tels que les unités de contrôle, entraînant des rappels !
Conductivité constante dans le temps — Les roues utilisées dans nos roulettes conductrices sont fabriquées avec des composés conducteurs intégrés plutôt qu'avec des revêtements de surface, garantissant ainsi la stabilité du chemin électrique pendant toute la durée de vie des roulettes.
Types de roulettes électroconductrices
Roulettes conductrices d'électricité disponibles dans une variété de modèles, chacun étant adapté à des besoins de performance spécifiques et à des exigences environnementales. Bien qu'ils aient tous la capacité de fournir un chemin sûr et à faible résistance pour l'électricité statique, leurs matériaux, leurs capacités de charge et leurs caractéristiques de mobilité varient en fonction des applications. Avant de pouvoir explorer différentes configurations de roulettes conductrices, nous devons souligner les différents degrés de protection contre les décharges électrostatiques de nos produits.
Roulettes conductrices
Les roulettes conductrices assurent une protection modérée contre les décharges électrostatiques. Ces roulettes atteignent une résistance électrique inférieure ou égale à 10 kiloohms (104 ohms). Par conséquent, ils ne sont adaptés que dans une mesure limitée dans des environnements sensibles tels que l'industrie automobile. Ils ne doivent être utilisés que pour le transport de composants électroniques présentant un faible niveau de sensibilité. Les roulettes conductrices sont testées conformément à la norme DIN EN 12530. Toute roulette conforme à ces normes est étiquetée par une marque jaune sur la roue ou par un composant jaune du boîtier, tel qu'un capuchon jaune ou des clips jaunes.
Roulettes de déchargement
Les roulettes de décharge, également appelées roulettes ESD, offrent une protection idéale contre les décharges électrostatiques pour les appareils sensibles. Leur résistance électrique varie de 10 kiloohms (104 ohms) à 1 gigaohm (109 ohms). Les pics de tension peuvent représenter un danger pour les appareils électroniques sensibles. Grâce à nos roulettes ESD, ces pointes sont évacuées de manière contrôlée par leur propre résistance interne. Les roulettes utilisant des roues remplissant ces conditions sont marquées du symbole de protection contre les décharges électrostatiques sur la roue. Ces roulettes sont adaptées au déplacement d'appareils électroniques sensibles au sein de l'EPA (zone de protection électrostatique) conformément aux normes IEC 61340. Nos roulettes à décharge (ESD) sont certifiées par ESD-AKADEMIE, le principal spécialiste allemand des décharges électrostatiques à Großmaischeid. Cela garantit qu'ils peuvent être utilisés en toute confiance dans des environnements réglementés tels que la fabrication de produits électroniques, les salles blanches et les établissements de santé sans risque de non-conformité.
Nos roulettes de déchargement sont fréquemment installées dans le cadre d'une application indépendante de notre volonté. Par conséquent, tous les aspects de l'application doivent être testés pour garantir une protection complète contre les décharges électrostatiques (ESD). En conséquence, le fabricant de l'application particulière doit inspecter l'ensemble du système conformément aux réglementations ESD avant la livraison.
Ci-dessous, nous explorons les types les plus courants de roulettes conductrices disponibles, en mettant en évidence leurs principaux avantages et leurs domaines d'application typiques.
Roulettes pivotantes électroconductrices
Conçues pour une maniabilité maximale, les roulettes pivotantes conductrices combinent la sécurité contre les décharges électrostatiques avec des boîtiers pivotants entièrement rotatifs pour permettre des changements de direction même dans les espaces confinés. Les roulettes pivotantes électroconductrices TENTE sont disponibles dans une variété de configurations, de tailles et de capacités de charge. Notre plus petite roulette pivotante conductrice, Lumina, impressionne par sa hauteur totale de seulement 54 mm. Disponible avec un trou de boulon ou un raccord de tige, notre Lumina conductrice est capable de supporter des charges allant jusqu'à 40 kg par roulette. Un autre exemple est notre série Alpha, dotée d'un boîtier en acier ou en acier inoxydable. Il est disponible avec des diamètres de roue compris entre 80 mm et 200 mm, peut être équipé d'un mécanisme de verrouillage et, selon la configuration, offre une capacité de charge allant jusqu'à 400 kg par roulette. L'Alpha stainless, doté d'un boîtier en acier inoxydable, est couramment utilisé pour les chariots de nettoyage professionnels ou les machines et équipements d'atelier.
Roulettes électroconductrices robustes
Lorsque la capacité de charge élevée répond au besoin de contrôle statique, les roulettes conductrices robustes offrent les deux. Les boîtiers et les matériaux de roue robustes garantissent des performances sûres sous des poids lourds. Notre Kappa en est un exemple. Doté d'un boîtier en acier solide soudé, il peut être combiné à une roue en caoutchouc élastique, en polyuréthane moulé ou en polyamide. Notre série Kappa offre un entretien rapide, car ses roulements pivotants sont lubrifiés avec de la graisse à longue durée de vie et équipés d'un distributeur de graisse pour un entretien facile, et convient au transport de marchandises électroniques sensibles. Selon la configuration, ces roulettes peuvent supporter des charges allant jusqu'à 1 200 kg.
Roulettes en caoutchouc conducteur
Les roulettes en caoutchouc conducteur offrent un fonctionnement silencieux, un amortissement des vibrations, un mouvement non marquant et une dissipation statique sûre. Certaines roulettes TENTE sont disponibles avec nos roues en caoutchouc Elastech plus, qui se distinguent par leur maniabilité et leur mobilité exceptionnelles grâce à leur matériau de bande de roulement performant. Les roulettes en caoutchouc conducteur sont particulièrement adaptées aux environnements, tels que les hôpitaux, où la protection des appareils électroniques sensibles est tout aussi importante que la garantie d'un environnement de travail ou de patient calme et confortable.
Domaines d'application des roulettes électroconductrices
Roulettes conductrices d'électricité sont essentielles partout où un équipement mobile doit être protégé contre les décharges électrostatiques. Il convient de souligner à nouveau que tous les domaines d'application n'ont pas les mêmes exigences en matière de protection contre les décharges électrostatiques. Selon l'environnement dans lequel vous travaillez, des roulettes conductrices peuvent suffire, tandis que dans d'autres domaines d'application, des roulettes de décharge conformes à la norme DIN EN 61340 peuvent être nécessaires. Nos roulettes électroconductrices ne doivent être utilisées que pour le transport de composants électroniques présentant un faible niveau de sensibilité, tandis que nos roulettes de décharge conviennent aux cas d'application les plus sensibles.
De nombreuses industries utilisent des technologies sensibles nécessitant une conductivité électrique. L'industrie automobile et l'industrie électrique sont deux de ces domaines qui bénéficient des roulettes déchargeables. Dans la production électronique, les roulettes de décharge jouent un rôle clé dans le maintien des zones protégées contre les décharges électrostatiques, en préservant à la fois le processus de fabrication et les composants finis. Les décharges électrostatiques non contrôlées peuvent provoquer des dommages complets aux composants électroniques (semi-conducteurs) ainsi que des défauts cachés pouvant générer des coûts élevés. Ces roulettes sont tout aussi utiles dans la technologie des salles blanches, où le contrôle statique répond à des exigences environnementales strictes, que dans la production pharmaceutique, où la protection des systèmes de surveillance et de contrôle électroniques est tout aussi essentielle que le maintien des normes d'hygiène. Cependant, les roulettes de déchargement sont également essentielles dans les entreprises présentant un risque d'explosion. Il s'agit notamment des usines pyrotechniques, des usines d'huiles minérales et des usines chimiques. Dans ce cas, les charges électrostatiques peuvent non seulement avoir de graves conséquences pour l'équipement, mais peuvent également être dangereuses pour les personnes.