Roulette pivotante 100 mm
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Options d’ajustement variable
Fichiers CAO
Accessoires
La roue Puretech pour roulette présente un diamètre de 100 mm avec une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique, non marquant d'une largeur de 32 mm, montée sur un corps en tôle d'acier équipé d'un roulement à billes conique et d'un moyeu de 36 mm de longueur avec un alésage d'axe de 8 mm de diamètre. Cette roue offre une capacité de charge dynamique de 80 kg à une vitesse de 3 km/h et une capacité de charge statique maximale de 160 kg, garantissant des performances fiables pour les applications industrielles exigeantes.
La Bushing est un accessoire conçu pour optimiser les performances des roulettes industrielles, intégrant un adaptateur carré qui assure une connexion sécurisée et stable entre les différents composants du système de roulement. Cet élément technique présente un diamètre de boulon de 28 mm, garantissant une fixation robuste et durable adaptée aux applications industrielles exigeantes. Avec un poids de seulement 0,05 kg, cette pièce compacte offre un excellent rapport résistance-légèreté.
La Bushing est un accessoire conçu pour optimiser les performances des roulettes industrielles, intégrant un système d'adaptateur carré qui assure une connexion sécurisée et stable entre les composants. Cet élément technique présente un diamètre de boulon de 28 mm, garantissant une fixation robuste adaptée aux applications industrielles exigeantes. Avec un poids de seulement 0,04 kg, cette pièce compacte offre un excellent rapport résistance-légèreté.
Produits correspondants
La roulette pivotante à blocage directionnel Agila est équipée d'une tige ronde comme système de fixation. Le châssis est fabriqué en tôle d'acier moyenne et intègre un roulement pivotant à double rangée de billes pour assurer une rotation fluide. La roue présente un corps en tôle d'acier avec une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique noir conducteur d'électricité, montée sur roulement à billes conique. Le diamètre de roue est de 100 mm et la hauteur hors tout atteint 138 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 80 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 160 kg. Elle convient parfaitement aux lits de soins, chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, équipements hospitaliers, mobilier de maisons de retraite, chariots de nettoyage professionnels ainsi qu'au mobilier et présentoirs de magasin.
La roulette pivotante à blocage total Agila est équipée d'une tige ronde comme système de fixation. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier moyenne et intègre un roulement pivotant à double rangée de billes pour assurer une rotation fluide. La roue se compose d'un corps en tôle d'acier et d'une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique noir conducteur d'électricité, montée sur un roulement à billes conique. Le diamètre de la roue est de 100 mm et la hauteur totale de la roulette atteint 138 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 80 kg à une vitesse de 3 km/h et une capacité de charge statique de 160 kg. Elle est particulièrement adaptée aux lits de soins, chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, équipements hospitaliers, maisons de retraite, chariots de nettoyage professionnels ainsi qu'au mobilier et présentoirs de magasin.
Produits correspondants
La roulette pivotante à blocage directionnel Agila est équipée d'une tige ronde comme système de fixation. Le châssis est fabriqué en tôle d'acier moyenne et intègre un roulement pivotant à double rangée de billes pour assurer une rotation fluide. La roue présente un corps en tôle d'acier avec une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique noir conducteur d'électricité, montée sur roulement à billes conique. Le diamètre de roue est de 100 mm et la hauteur hors tout atteint 138 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 80 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 160 kg. Elle convient parfaitement aux lits de soins, chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, équipements hospitaliers, mobilier de maisons de retraite, chariots de nettoyage professionnels ainsi qu'au mobilier et présentoirs de magasin.
La roulette pivotante à blocage total Agila est équipée d'une tige ronde comme système de fixation. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier moyenne et intègre un roulement pivotant à double rangée de billes pour assurer une rotation fluide. La roue se compose d'un corps en tôle d'acier et d'une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique noir conducteur d'électricité, montée sur un roulement à billes conique. Le diamètre de la roue est de 100 mm et la hauteur totale de la roulette atteint 138 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 80 kg à une vitesse de 3 km/h et une capacité de charge statique de 160 kg. Elle est particulièrement adaptée aux lits de soins, chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, équipements hospitaliers, maisons de retraite, chariots de nettoyage professionnels ainsi qu'au mobilier et présentoirs de magasin.