Accessoire
Manchon
Numéro de commande :
199009604
EAN:
4031582321807
Réf. produit :
Kunststoff Huelse R48-36 Ø28 natur
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
La Bushing est un accessoire conçu pour optimiser les performances des roulettes industrielles, intégrant un adaptateur carré qu...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
La Bushing est un accessoire conçu pour optimiser les performances des roulettes industrielles, intégrant un adaptateur carré qui assure une connexion sécurisée et stable entre les différents composants du système de roulement. Cet élément technique présente un diamètre de boulon de 28 mm, garantissant une fixation robuste et durable adaptée aux applications industrielles exigeantes. Avec un poids de seulement 0,05 kg, cette pièce compacte offre un excellent rapport résistance-légèreté.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d'article
Core attributes
Fitting
Caractéristiques spéciales