- Accueil
- Industrie
- Industrie
- Machines et équipements d’atelier
-
Fabricants de céramique et de verre
Fabricants de céramique et de verre
- Armoires à outils
- Établis
- Équipements de transport
- Construction de conteneurs
- Systèmes électroniques, technologie de salle blanche
- Technologie de lutte contre l’incendie, protection incendie
- Construction de machines
- Équipements d’élimination des déchets
- Fabricants de céramique et de verre
- Échafaudages
- Chariots élévateurs et entreprises de réparation
-
Industrie
- Santé
-
Industrie
- Constructeurs automobiles OEM
- Mobilité autonome
-
Machines et équipements d’atelier
- Armoires à outils
- Établis
- Équipements de transport
- Construction de conteneurs
- Systèmes électroniques, technologie de salle blanche
- Technologie de lutte contre l’incendie, protection incendie
- Construction de machines
- Équipements d’élimination des déchets
- Fabricants de céramique et de verre
- Échafaudages
- Chariots élévateurs et entreprises de réparation
- Technologie de nettoyage
- Industrie aérospatiale et services
- Distributeurs
- Lifestyle
- Roulettes & Roues
- Actus & Innovation
- À propos de nous
Unité d’entraînement 125 mm
L'E-Drive ultimate est une unité d'entraînement électrique équipée d'une roue de 125 mm de diamètre avec corps en polyamide et bande de roulement en caoutchouc élastique, non marquant, vulcanisé, montée sur platine rectangulaire. Cette solution d'électromobilité sur roulettes convient parfaitement aux applications industrielles exigeantes telles que l'industrie aérospatiale, les chariots d'anesthésie et de médicaments, les équipements médicaux comme les arceaux en C, scanners CT et IRM, ainsi que les systèmes électroniques et la technologie de salle blanche.
Roue 250 mm
La roue Novatech présente un diamètre de 250 mm avec une bande de roulement en polyuréthane coulé d'une largeur de 75 mm, montée sur un corps en fonte pour une résistance optimale. Cette roue est conçue pour les applications industrielles exigeantes incluant l'industrie aérospatiale, les systèmes AMR et AGV lourds, les constructeurs automobiles OEM, ainsi que les équipements de transport et chariots de production.
Roue 230 mm
La roue Novatech présente un diamètre de 230 mm avec une bande de roulement en polyuréthane coulé d'une largeur de 82 mm, montée sur un corps en fonte pour une résistance optimale. Cette roue est conçue pour les applications industrielles exigeantes incluant l'industrie aérospatiale, les systèmes AMR et AGV lourds, les constructeurs automobiles OEM, ainsi que les équipements de transport et chariots de production.
Roue 250 mm
La roue Novatech est constituée d'un corps en fonte équipé d'une bande de roulement en polyuréthane coulé d'une largeur de 80 mm, offrant un diamètre total de 250 mm. Cette roue est spécialement conçue pour les applications industrielles exigeantes telles que l'industrie aérospatiale, les systèmes AMR et AGV lourds, les constructeurs automobiles OEM, ainsi que les équipements de transport et chariots élévateurs.
Roue 200 mm
La roue Novatech en fonte présente un diamètre de 200 mm avec une bande de roulement en polyuréthane coulé d'une largeur de 80 mm, équipée d'un roulement à billes de précision et d'un moyeu de 90 mm de longueur avec un alésage d'axe de 25 mm de diamètre. Cette roue offre une capacité de charge dynamique de 1680 kg à 4 km/h ou 1400 kg à 6 km/h, ainsi qu'une charge statique maximale de 3360 kg, la rendant adaptée aux applications industrielles exigeantes telles que les systèmes AGV lourds, la construction de machines et les équipements de transport.
Roue 200 mm
La roue Maxtech présente un diamètre de 200 mm avec une bande de roulement en mousse de polyuréthane d'une largeur de 45 mm, montée sur un corps en polypropylène équipé d'un roulement à billes de précision. Le moyeu d'une longueur de 53 mm dispose d'un alésage de 8 mm de diamètre pour l'axe. Cette roue offre une capacité de charge dynamique de 70 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 140 kg, la rendant adaptée aux applications industrielles exigeantes.
Roue 100 mm
La roue Maxtech présente un diamètre de 100 mm avec une bande de roulement en polyuréthane injecté d'une largeur de 30 mm, montée sur un corps en polypropylène équipé d'un roulement à billes de précision et d'un alésage d'axe de 8 mm de diamètre. Cette roue offre une capacité de charge statique de 200 kg et une capacité de charge dynamique de 100 kg à une vitesse maximale de 3 km/h, la rendant adaptée aux applications industrielles variées incluant l'industrie aérospatiale, les équipements aéroportuaires, les constructeurs automobiles OEM et la construction de machines.
Roue 125 mm
La roue Maxtech présente un diamètre de 125 mm avec une bande de roulement en polyuréthane injecté d'une largeur de 30 mm, montée sur un corps en polypropylène équipé d'un roulement à billes de précision et d'un alésage d'axe de 8 mm de diamètre. Cette roue offre une capacité de charge statique de 300 kg et une capacité de charge dynamique de 150 kg à une vitesse de 3 km/h, la rendant adaptée aux applications dans l'industrie aérospatiale, les équipements aéroportuaires, les constructeurs automobiles OEM, les fabricants de céramique et de verre, la construction de conteneurs et de machines, les chariots de production, les échafaudages, les armoires à outils, les équipements d'élimination des déchets, les établis et les équipements de transport.
Roue 101,5 mm
La roue Maxtech présente un diamètre de 101,5 mm avec une bande de roulement en polyuréthane injecté d'une largeur de 50,8 mm, montée sur un moyeu en polypropylène de 63,5 mm de longueur et équipée d'un roulement à rouleaux avec entretoise pour un alésage d'axe de 12,7 mm. Cette roue offre une capacité de charge dynamique de 272 kg à 3 km/h et une charge statique maximale de 544 kg, la rendant adaptée aux applications industrielles exigeantes telles que l'industrie aérospatiale, la construction automobile OEM, les chariots de production et l'équipement de transport.
Roue 127 mm
La roue Maxtech présente un diamètre de 127 mm avec une bande de roulement en polyuréthane injecté d'une largeur de 50,8 mm, un moyeu de 63,5 mm de longueur et un alésage d'axe de 12,7 mm de diamètre. Cette roue offre une capacité de charge statique de 680 kg et une capacité de charge dynamique de 340 kg à une vitesse de 3 km/h. Elle est équipée d'un roulement à rouleaux avec entretoise et d'un corps en polypropylène, adaptée aux applications industrielles variées incluant l'aérospatiale, l'automobile, la construction de machines et les équipements de transport.
Roue 152,5 mm
La roue Maxtech présente un diamètre de 152,5 mm avec une bande de roulement en polyuréthane injecté d'une largeur de 50,8 mm, un moyeu en polypropylène d'une longueur de 63,5 mm et un alésage d'axe de 12,7 mm de diamètre, équipée d'un roulement à rouleaux avec entretoise. Cette roue offre une capacité de charge statique de 816 kg et une capacité de charge dynamique de 408 kg à une vitesse de 3 km/h, adaptée aux applications industrielles variées incluant l'aérospatiale, l'automobile, la construction de machines et les équipements de transport.
Roue 203,25 mm
La roue Maxtech présente un diamètre de 203,25 mm avec une bande de roulement en polyuréthane injecté d'une largeur de 50,8 mm, un moyeu en polypropylène d'une longueur de 63,5 mm et un alésage d'axe de 12,7 mm de diamètre équipé d'un roulement à rouleaux avec entretoise. Cette roue offre une capacité de charge statique de 906 kg et une capacité de charge dynamique de 453 kg à une vitesse de 3 km/h, adaptée aux applications industrielles variées incluant l'aérospatiale, l'automobile, la construction de machines et les équipements de transport.
Roue 95 mm
La roue Novatech présente un diamètre de 95 mm avec une bande de roulement en polyuréthane coulé d'une largeur de 40 mm, montée sur un moyeu en acier de 45 mm de longueur avec un alésage de 20 mm de diamètre et équipée d'un roulement à billes de précision. Cette roue offre une capacité de charge statique de 800 kg et dynamique de 400 kg à une vitesse de 3 km/h, adaptée aux applications industrielles incluant l'aérospatiale, les systèmes AMR et AGV, l'automobile, la manutention et les équipements de transport.
Roue 150 mm
La roue Novatech en aluminium présente un diamètre de 150 mm avec une bande de roulement en polyuréthane coulé d'une largeur de 50 mm, équipée d'un roulement à billes de précision et d'un moyeu de 60 mm de longueur avec un alésage d'axe de 20 mm de diamètre. Cette roue offre une capacité de charge dynamique de 500 kg à 4 km/h et 400 kg à 6 km/h, ainsi qu'une charge statique maximale de 1000 kg, la rendant adaptée aux applications industrielles exigeantes telles que les systèmes AGV, l'industrie aérospatiale et la construction de machines.
Roue 150 mm
La roue Novatech présente un diamètre de 150 mm avec un moyeu d'une longueur de 60 mm et un alésage d'axe de 25 mm de diamètre. La bande de roulement en polyuréthane coulé d'une largeur de 50 mm est montée sur un corps en aluminium équipé d'un roulement à billes de précision. Cette roue offre une capacité de charge statique de 1000 kg et des capacités dynamiques de 400 kg à 6 km/h ou 500 kg à 4 km/h, la rendant adaptée aux applications industrielles exigeantes.
Roue 250 mm
La roue Novatech en fonte présente un diamètre de 250 mm avec une bande de roulement en polyuréthane coulé d'une largeur de 50 mm, équipée d'un roulement à billes de précision et d'un moyeu de 62 mm de longueur avec un alésage d'axe de 25 mm de diamètre. Cette roue offre une capacité de charge dynamique de 1440 kg à 4 km/h ou 1200 kg à 6 km/h, ainsi qu'une charge statique maximale de 2880 kg, la rendant adaptée aux applications industrielles lourdes telles que les systèmes AGV, la construction de machines, les chariots élévateurs et les équipements de transport.
Roue 82 mm
La roue Novatech présente un diamètre de 82 mm avec une bande de roulement en polyuréthane coulé d'une largeur de 70 mm, montée sur un corps en acier et fer équipé d'un roulement à billes de précision étanche. Le moyeu mesure 75 mm de longueur avec un alésage d'axe de 17 mm de diamètre. Cette roue offre une capacité de charge dynamique de 700 kg à 3 km/h et une charge statique maximale de 1400 kg, la rendant adaptée aux applications industrielles exigeantes telles que les systèmes AGV lourds, la construction de machines, les équipements aéroportuaires et les chariots de production.
Roue 140 mm
La roue Novatech présente un diamètre de 140 mm avec une bande de roulement en polyuréthane coulé d'une largeur de 60 mm, montée sur un moyeu en fonte de 65 mm de longueur et équipée d'un roulement à billes de précision étanche avec un alésage d'axe de 12 mm de diamètre. Cette roue offre une capacité de charge statique de 1400 kg et une capacité de charge dynamique de 700 kg à une vitesse de 3 km/h, la rendant adaptée aux applications industrielles exigeantes telles que l'industrie aérospatiale, les systèmes AGV et AMR, la construction automobile OEM, ainsi que les équipements de manutention et de transport.
Roue 250 mm
La roue Novatech présente un diamètre de 250 mm avec une bande de roulement en polyuréthane coulé d'une largeur de 80 mm, montée sur un moyeu en fonte de 90 mm de longueur équipé d'un roulement à billes de précision et d'un alésage d'axe de 35 mm de diamètre. Cette roue offre une capacité de charge statique de 4320 kg et des capacités dynamiques de 1800 kg à 6 km/h ou 2160 kg à 4 km/h, la rendant adaptée aux applications industrielles exigeantes telles que l'industrie aérospatiale, les systèmes AMR et AGV lourds, les constructeurs automobiles OEM, la construction de machines et les équipements de transport.
Roue 150 mm
La roue Maxtech présente un diamètre de 150 mm avec une bande de roulement en polyuréthane injecté conducteur d'électricité d'une largeur de 32 mm, montée sur un moyeu en polyamide conducteur d'électricité de 36 mm de longueur équipé d'un roulement à billes de précision et d'un alésage d'axe de 8 mm de diamètre. Cette roue offre une capacité de charge statique de 300 kg et dynamique de 150 kg à une vitesse de 3 km/h, adaptée aux applications industrielles variées incluant l'industrie aérospatiale, les constructeurs automobiles OEM, la construction de machines et les équipements de transport.
Roue 160 mm
La roue Maxtech présente un diamètre de 160 mm avec une bande de roulement en polyuréthane injecté d'une largeur de 40 mm, un moyeu de 60 mm de longueur et un alésage d'axe de 20 mm de diamètre, le corps étant fabriqué en polyamide et équipé d'un roulement à billes de précision. Cette roue offre une capacité de charge statique de 700 kg et une capacité dynamique de 300 kg à 6 km/h ou 350 kg à 4 km/h, adaptée aux applications industrielles incluant l'aérospatiale, l'automobile OEM, la construction de machines et les équipements de transport.
Roue 75 mm
La roue Novatech présente un diamètre de 75 mm avec une bande de roulement en polyuréthane coulé d'une largeur de 50 mm, montée sur un corps en acier et fer équipé d'un roulement à billes de précision. Le moyeu d'une longueur de 50 mm dispose d'un alésage de 25 mm de diamètre pour l'axe. Cette roue offre une capacité de charge dynamique de 550 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 1100 kg, la rendant adaptée aux applications industrielles exigeantes.
Roue 140 mm
La roue Novatech présente un diamètre de 140 mm avec une bande de roulement en polyuréthane coulé d'une largeur de 50 mm, montée sur un moyeu en fonte de 55 mm de longueur avec un alésage d'axe de 20 mm de diamètre et équipée d'un roulement à billes de précision étanche. Cette roue offre une capacité de charge statique de 1260 kg et une capacité de charge dynamique de 630 kg à une vitesse de 3 km/h, la rendant adaptée aux applications industrielles exigeantes telles que l'industrie aérospatiale, les systèmes AMR et AGV lourds, la construction de machines, les équipements de transport et les chariots de production.
Roue 80 mm
La roue Maxtech présente un diamètre de 80 mm avec une bande de roulement en polyuréthane injecté d'une largeur de 30 mm, un moyeu d'une longueur de 44,4 mm et un alésage d'axe de 12 mm de diamètre. Cette roue offre une capacité de charge statique de 200 kg et dynamique de 100 kg à une vitesse de 4 km/h. Le corps en polyamide intègre des roulements rouleaux pour une performance optimale dans diverses applications industrielles incluant l'aérospatiale, l'automobile OEM, la construction de machines et les équipements de transport.