Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !

Fichiers CAO

La roue Maxtech présente un diamètre de 160 mm avec une bande de roulement en polyuréthane injecté d'une largeur de 40 mm, un moyeu de 60 mm de longueur et un alésage d'axe de 20 mm de diamètre, le corps étant fabriqué en polyamide et équipé d'un roulement à billes de précision. Cette roue offre une capacité de charge statique de 700 kg et une capacité dynamique de 300 kg à 6 km/h ou 350 kg à 4 km/h, adaptée aux applications industrielles incluant l'aérospatiale, l'automobile OEM, la construction de machines et les équipements de transport.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d'article
Numéro d’article
UAP160x40-Ø20 HL60 red
EAN
4031582322989
Core attributes
Type
Roue
Capacité de charge à 4 km/h
350 kg
Capacité de charge à 6 km/h
300 kg
Capacité de charge statique
700 kg
Plage de température (maximale)
80 °C
Plage de température (minimale)
-40 °C
Poids
0,78 kg
Nom du produit
Maxtech
Norme
EN12532 - roulette de manutention
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Wheel
Dureté du bandage (D)
60 Shore D
Corps de roue
Polyamide
Bandage
Polyuréthane, injecté
Diamètre de l’alésage
20 mm
Longueur de moyeu
60 mm
Largeur du bandage
40 mm
Diamètre
160 mm
Pare-fils
Avec pare-fils
Roulement
Roulement à billes de précision
special-features-image
Caractéristiques spéciales