Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !

Systèmes motorisés

Mobilité motorisée avec les systèmes motorisés TENTE : réduisez l'effort, déplacez des charges lourdes avec des démarrages en douceur, une direction précise, un maintien en côte et un freinage sûr - facile à intégrer ou à monter ultérieurement.

Nos gammes

Omikron
Super heavy duty industrial castors for extreme high loads.
Caractéristiques
Diamètre de roue: 300 - 300 mm
Capacité de charge: Extreme Heavy Duty | > 1.500 kg kg
Hauteur totale: 370 - 370 mm
Omikron twin
Super heavy duty twin-wheel castors for extreme high loads.
Caractéristiques
Diamètre de roue: 25.00 - 50.00 mm
Capacité de charge: 400 - 22500 kg
Hauteur totale: 180 - 610 mm
Kappa
Heavy duty industrial castors.

Caractéristiques
Diamètre de roue: 25.00 - 50.00 mm
Capacité de charge: 400 - 22500 kg
Hauteur totale: 180 - 610 mm
Agila
The Agila swivel castor has a threaded stem with a hexagon neck (top) fitting
Caractéristiques
Diamètre de roue: 75 - 150 mm
Capacité de charge: Light Duty | < 150 kg kg
Hauteur totale: 103 - 188 mm
Filtre
Filtres actifs: