Roulette pivotante à blocage directionnel, total ou centralisé 150 mm
Integral assist
Numéro de commande :
990067061
Réf. produit :
ED44ETW150R36-34S35 D 9002 270°
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Conception primée
L'Integral assist est une roulette pivotante à blocage directionnel, total ou centralisé, spécialement conçue pour l'électromobi...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fichiers CAO
Vous pouvez télécharger les données de construction pour ce produit.
L'Integral assist est une roulette pivotante à blocage directionnel, total ou centralisé, spécialement conçue pour l'électromobilité avec une tige courte pour roulette à blocage centralisé. Cette roulette technique présente une roue de 150 mm de diamètre avec un corps en acier fer et une bande de roulement en polyuréthane coulé, garantissant une excellente durabilité et une résistance optimale. Elle trouve ses applications dans de nombreux équipements médicaux et hospitaliers tels que les chariots d'anesthésie, arceaux en C, scanners CT, IRM, rayons X, ordinateurs sur roulettes, chariots de dialyse et de médicaments, lits d'hôpital, chariots de soins infirmiers, brancards, appareils à ultrasons, ventilateurs médicaux, ainsi que dans les maisons de retraite et de repos.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d'article
Actionneur d'unité d'entraînement
Moteur de Translation de Groupe Moteur
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Caractéristiques spéciales