- Accueil
- Roulettes & Roues
- Accessoires pour solutions de mobilité
-
Raccords enfichables pour meubles
Raccords enfichables pour meubles
Accessoire
Cet accessoire à tige avec platine en U présente une hauteur totale de 8 mm et un poids de 0,04 kg, offrant une capacité de charge dynamique de 40 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 80 kg. La platine rectangulaire mesure 40 mm de longueur sur 17 mm de largeur, garantissant une fixation stable et fiable pour l'installation sur roulettes industrielles ou applications similaires.
Accessoire
Cet accessoire de type tige avec platine en U présente une hauteur totale de 8 mm et offre une capacité de charge dynamique de 40 kg à une vitesse de 3 km/h, ainsi qu'une charge statique maximale de 80 kg. La platine intégrée mesure 40 mm de longueur sur 27 mm de largeur, garantissant une fixation stable et fiable pour les applications industrielles nécessitant une solution de roulage robuste et compacte.
Accessoire
Cet accessoire de type tige avec platine en L présente une hauteur totale de 8 mm et dispose d'une platine de dimensions 40 mm de longueur sur 17 mm de largeur. Il offre une capacité de charge dynamique de 40 kg à une vitesse maximale de 3 km/h, ainsi qu'une capacité de charge statique de 80 kg, ce qui en fait une solution technique adaptée pour diverses applications de roulettes nécessitant un système de fixation compact et performant.
Accessoire
Cet accessoire de type tige avec platine en L présente une hauteur totale de 8 mm et offre une capacité de charge dynamique de 40 kg à une vitesse de 3 km/h, ainsi qu'une capacité de charge statique de 80 kg. La platine intégrée mesure 40 mm de longueur sur 25 mm de largeur, garantissant une fixation stable et fiable pour les applications industrielles nécessitant un système de roulage performant et durable.
Accessoire
Cet accessoire de type tige avec platine en L présente une hauteur totale de 8 mm et dispose d'une platine de fixation de dimensions 40 mm de longueur sur 27 mm de largeur. La capacité de charge dynamique atteint 40 kg à une vitesse maximale de 3 km/h, tandis que la charge statique supportée s'élève à 80 kg, offrant ainsi une solution robuste pour les applications de roulettes industrielles nécessitant un système de fixation compact et performant.
Accessoire
Cet accessoire de type tige filetée à collet hexagonal est conçu pour équiper les roulettes industrielles avec une hauteur totale de 6 mm et un poids de 0,02 kg. Il offre une capacité de charge dynamique de 40 kg à une vitesse maximale de 3 km/h et une capacité de charge statique de 80 kg, garantissant une fixation robuste et fiable pour diverses applications de manutention et de transport.
Accessoire
Cet accessoire à tige filetée présente une hauteur totale de 3,5 mm et un poids de 0,02 kg, offrant une capacité de charge dynamique de 40 kg à une vitesse maximale de 3 km/h et une capacité de charge statique de 80 kg, constituant ainsi une solution technique compacte et performante pour les applications de roulettes nécessitant un système de fixation fileté robuste et fiable.
Accessoire
Cet accessoire de type tige avec platine en U présente une hauteur totale de 8 mm et un poids de 0,02 kg. La platine mesure 40 mm de longueur sur 15 mm de largeur. Les capacités de charge sont de 40 kg en dynamique à une vitesse de 3 km/h et de 80 kg en statique, offrant une solution robuste pour les applications de roulettes nécessitant un système de fixation compact et performant.
Accessoire
Cet accessoire tige à platine est conçu avec une tige avec platine en U offrant une solution de fixation robuste pour roulettes industrielles. La platine rectangulaire mesure 40 mm de longueur sur 20 mm de largeur, avec une hauteur totale de 8 mm pour un encombrement minimal. L'ensemble présente un poids de 0,03 kg facilitant la manipulation et l'installation. Les performances de charge atteignent 80 kg en statique et 40 kg en dynamique à une vitesse maximale de 3 km/h.
Accessoire
Cet accessoire de type tige avec platine en U présente une hauteur totale de 8 mm et offre une capacité de charge dynamique de 40 kg à une vitesse de 3 km/h, ainsi qu'une capacité de charge statique de 80 kg. La platine intégrée mesure 40 mm de longueur sur 18 mm de largeur, garantissant une fixation stable et fiable pour les applications industrielles nécessitant un système de roulage performant et durable.
Accessoire
Cet accessoire tige à platine avec tige avec platine en U offre une solution de fixation robuste pour roulettes avec une platine de dimensions 40 mm × 21 mm et une hauteur totale de 8 mm. La capacité de charge statique atteint 80 kg tandis que la charge dynamique est de 40 kg à une vitesse maximale de 3 km/h. Avec un poids de seulement 0,03 kg, cette tige à platine garantit une installation légère et efficace.
Accessoire
Cette tige filetée est un accessoire spécialement conçu pour les roulettes, offrant une hauteur totale de 3,5 mm pour une intégration optimale. Elle présente une capacité de charge statique de 80 kg et une capacité de charge dynamique de 40 kg à une vitesse maximale de 3 km/h, garantissant ainsi une performance fiable dans diverses applications industrielles et commerciales nécessitant une fixation robuste et précise.
Accessoire
Cet accessoire tige à platine avec tige avec platine en U offre une solution de fixation robuste pour roulettes avec une platine de dimensions 40 mm × 19 mm et une hauteur totale de 10 mm. La capacité de charge statique atteint 80 kg tandis que la charge dynamique supportée est de 40 kg à une vitesse maximale de 3 km/h. D'un poids de seulement 0,03 kg, cette tige à platine garantit une installation fiable et durable.
Accessoire
Cet accessoire de roulette est équipé d'une tige avec circlips et col offrant une solution de fixation robuste et fiable. Avec une hauteur totale de 4,5 mm, ce composant léger de 0,04 kg présente des performances de charge remarquables : une capacité dynamique de 60 kg à une vitesse de 3 km/h et une capacité statique de 120 kg, garantissant une utilisation optimale dans diverses applications industrielles nécessitant mobilité et stabilité.
Accessoire
Cet accessoire de type tige filetée à collet hexagonal est conçu pour équiper les roulettes industrielles avec une hauteur totale de 9 mm et un poids de 0,06 kg. Il offre une capacité de charge dynamique de 100 kg à une vitesse maximale de 3 km/h et supporte une charge statique de 200 kg, garantissant une fixation robuste et fiable pour les applications de manutention légère à moyenne.
Accessoire
Cet accessoire de type tige filetée à collet hexagonal est conçu pour équiper les roulettes industrielles avec une hauteur totale de 6 mm et un poids de 0,03 kg. Il offre une capacité de charge dynamique de 80 kg à une vitesse maximale de 3 km/h, garantissant une mobilité fluide des équipements. Sa capacité de charge statique atteint 160 kg, permettant de supporter efficacement des charges lourdes en position fixe.
Accessoire
Cet accessoire de type tige filetée à collet hexagonal est conçu pour équiper les roulettes industrielles avec une hauteur totale de 6 mm et un poids de 0,05 kg. Il offre une capacité de charge dynamique de 100 kg à une vitesse maximale de 3 km/h et supporte une charge statique de 200 kg, garantissant une fixation robuste et fiable pour les applications de manutention légère à moyenne.
Accessoire
Cet accessoire pour roulette est équipé d'une platine carrée de 38 mm × 38 mm, offrant une hauteur totale de 10 mm pour un poids de 0,05 kg. La capacité de charge dynamique atteint 60 kg à une vitesse maximale de 3 km/h, tandis que la charge statique supportée s'élève à 120 kg, garantissant une utilisation fiable dans diverses applications industrielles et commerciales.
Accessoire
La tige filetée est un accessoire de roulette équipé d'une tige avec circlip synthétique et col, conçue pour offrir une fixation fiable et durable. Avec une hauteur totale de 4,5 mm et un poids de seulement 0,04 kg, cet accessoire compact présente une capacité de charge statique de 120 kg et une capacité de charge dynamique de 60 kg à une vitesse maximale de 3 km/h, garantissant des performances optimales dans diverses applications industrielles.
Accessoire
Cet accessoire de type tige filetée à collet hexagonal est conçu pour équiper les roulettes industrielles et offre une capacité de charge statique de 200 kg ainsi qu'une charge dynamique de 100 kg à une vitesse maximale de 3 km/h. Avec une hauteur totale de 9 mm et un poids de 0,07 kg, cette tige filetée assure une fixation robuste et fiable pour diverses applications industrielles nécessitant mobilité et résistance.
Accessoire
Cet accessoire de type tige filetée à collet hexagonal est conçu pour équiper les roulettes industrielles avec une hauteur totale de 6 mm et un poids de 0,03 kg. Il offre une capacité de charge dynamique de 50 kg à une vitesse maximale de 3 km/h et supporte une charge statique de 100 kg, garantissant une fixation robuste et fiable pour les applications de manutention légère à moyenne.
Accessoire
La tige filetée est un accessoire conçu pour les roulettes, équipé d'une tige avec circlips et col pour un montage sécurisé. Avec une hauteur totale de 4,5 mm et un poids de 0,04 kg, cet accessoire offre une capacité de charge statique de 120 kg et une capacité de charge dynamique de 60 kg à une vitesse maximale de 3 km/h, garantissant des performances fiables dans diverses applications industrielles.
Accessoire
Cet accessoire de type tige filetée à collet hexagonal présente une hauteur totale de 6 mm et un poids de 0,04 kg. Il offre une capacité de charge dynamique de 80 kg à une vitesse de 3 km/h et une capacité de charge statique de 160 kg. Conçu pour équiper les roulettes, cet élément de fixation garantit une liaison mécanique fiable grâce à son système de serrage hexagonal et son filetage précis.