Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !

Fichiers CAO

Cet accessoire tige à platine avec tige avec platine en U offre une solution de fixation robuste pour roulettes avec une platine de dimensions 40 mm × 19 mm et une hauteur totale de 10 mm. La capacité de charge statique atteint 80 kg tandis que la charge dynamique supportée est de 40 kg à une vitesse maximale de 3 km/h. D'un poids de seulement 0,03 kg, cette tige à platine garantit une installation fiable et durable.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d'article
Numéro d’article
P10-40x19 / 10 TFR
EAN
4031582393880
Core attributes
Type
Accessoire
Capacité de charge à 3 km/h
40 kg
Capacité de charge statique
80 kg
Hauteur
10 mm
Poids
0,03 kg
Nom du produit
Tige à platine
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Fitting
Type de fixation
Tige avec platine en U
Diamètre des trous de la platine
4 mm
Longueur des trous de la platine (maximum)
32 mm
Largeur des trous de la platine (maximum)
32 mm
Longueur de la platine
40 mm
Largeur de la platine
19 mm
special-features-image
Caractéristiques spéciales