Accessoire
Tige filetée
EAN:
4031582351408
Réf. produit :
R10-8x10 / 8
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Surface peinte
Cette tige filetée est un accessoire spécialement conçu pour les roulettes, offrant une hauteur totale de 3,5 mm pour une intégr...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fichiers CAO
Vous pouvez télécharger les données de construction pour ce produit.
Cette tige filetée est un accessoire spécialement conçu pour les roulettes, offrant une hauteur totale de 3,5 mm pour une intégration optimale. Elle présente une capacité de charge statique de 80 kg et une capacité de charge dynamique de 40 kg à une vitesse maximale de 3 km/h, garantissant ainsi une performance fiable dans diverses applications industrielles et commerciales nécessitant une fixation robuste et précise.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d'article
Core attributes
Fitting
Wheel
Caractéristiques spéciales