Accessoire
Tige à platine
EAN:
4031582411928
Réf. produit :
P41-38x38 / 10 drilled plate
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
Cet accessoire pour roulette est équipé d'une platine carrée de 38 mm × 38 mm, offrant une hauteur totale de 10 mm pour un poids...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fichiers CAO
Vous pouvez télécharger les données de construction pour ce produit.
Cet accessoire pour roulette est équipé d'une platine carrée de 38 mm × 38 mm, offrant une hauteur totale de 10 mm pour un poids de 0,05 kg. La capacité de charge dynamique atteint 60 kg à une vitesse maximale de 3 km/h, tandis que la charge statique supportée s'élève à 120 kg, garantissant une utilisation fiable dans diverses applications industrielles et commerciales.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d'article
Core attributes
Fitting
Caractéristiques spéciales