Accessoire
Tige filetée
EAN:
4031582411904
Réf. produit :
S70-10x15 / 10 drilled stem
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
Cet accessoire de type tige filetée à collet hexagonal est conçu pour équiper les roulettes industrielles avec une hauteur total...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Cet accessoire de type tige filetée à collet hexagonal est conçu pour équiper les roulettes industrielles avec une hauteur totale de 6 mm et un poids de 0,03 kg. Il offre une capacité de charge dynamique de 80 kg à une vitesse maximale de 3 km/h, garantissant une mobilité fluide des équipements. Sa capacité de charge statique atteint 160 kg, permettant de supporter efficacement des charges lourdes en position fixe.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d'article
Core attributes
Fitting
Caractéristiques spéciales