Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !

Fichiers CAO

Cet accessoire de type tige filetée à collet hexagonal est conçu pour équiper les roulettes industrielles et offre une capacité de charge statique de 200 kg ainsi qu'une charge dynamique de 100 kg à une vitesse maximale de 3 km/h. Avec une hauteur totale de 9 mm et un poids de 0,07 kg, cette tige filetée assure une fixation robuste et fiable pour diverses applications industrielles nécessitant mobilité et résistance.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d'article
Numéro d’article
S70-10x70 / 10
EAN
4031582419436
Core attributes
Type
Accessoire
Capacité de charge à 3 km/h
100 kg
Capacité de charge statique
200 kg
Hauteur
9 mm
Poids
0,07 kg
Nom du produit
Tige filetée
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Fitting
Type de fixation
Tige filetée à collet hexagonal
Diamètre de la tige
10 mm
Longueur de la tige
70 mm
special-features-image
Caractéristiques spéciales