Accessoire
Tige filetée
EAN:
4031582438048
Réf. produit :
B10-10x20 / 10
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Surface peinte
La tige filetée est un accessoire conçu pour les roulettes, équipé d'une tige avec circlips et col pour un montage sécurisé. Ave...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fichiers CAO
Vous pouvez télécharger les données de construction pour ce produit.
La tige filetée est un accessoire conçu pour les roulettes, équipé d'une tige avec circlips et col pour un montage sécurisé. Avec une hauteur totale de 4,5 mm et un poids de 0,04 kg, cet accessoire offre une capacité de charge statique de 120 kg et une capacité de charge dynamique de 60 kg à une vitesse maximale de 3 km/h, garantissant des performances fiables dans diverses applications industrielles.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d'article
Core attributes
Fitting
Wheel
Caractéristiques spéciales