Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !

Fichiers CAO

La tige filetée est un accessoire de roulette équipé d'une tige avec circlip synthétique et col, conçue pour offrir une fixation fiable et durable. Avec une hauteur totale de 4,5 mm et un poids de seulement 0,04 kg, cet accessoire compact présente une capacité de charge statique de 120 kg et une capacité de charge dynamique de 60 kg à une vitesse maximale de 3 km/h, garantissant des performances optimales dans diverses applications industrielles.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d'article
Numéro d’article
B40 - 11x20 / 10
EAN
4031582418002
Core attributes
Type
Accessoire
Capacité de charge à 3 km/h
60 kg
Capacité de charge statique
120 kg
Hauteur
4,5 mm
Poids
0,04 kg
Nom du produit
Tige filetée
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Fitting
Type de fixation
Tige avec circlip synthétique et col
Diamètre de la tige
11 mm
special-features-image
Caractéristiques spéciales