Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !
Cet accessoire de type tige filetée à collet hexagonal est conçu pour équiper les roulettes industrielles avec une hauteur totale de 6 mm et un poids de 0,04 kg. La tige filetée offre une capacité de charge statique de 160 kg et une capacité de charge dynamique de 80 kg à une vitesse maximale de 3 km/h, garantissant une fixation robuste et fiable pour diverses applications industrielles nécessitant un assemblage sécurisé.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d'article
Numéro d’article
S70-10x35 / 11
EAN
4031582452723
Core attributes
Type
Accessoire
Capacité de charge à 3 km/h
80 kg
Capacité de charge statique
160 kg
Hauteur
6 mm
Poids
0,04 kg
Nom du produit
Tige filetée
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Fitting
Type de fixation
Tige filetée à collet hexagonal
Diamètre de la tige
10 mm
Longueur de la tige
35 mm
special-features-image
Caractéristiques spéciales